Przełączniki sieci Ethernet

Uzupełnienie infrastruktury sieciowej o wysokiej wydajności technologię przełączania.

Przełączniki ethernetowe marki APC charakteryzują się łatwością adaptacji jako produkty wstępnie zintegrowane z architekturą InfraStruXure. Przyczyniają się do obniżenia całkowitych kosztów posiadania, umożliwiając szybką i ekonomiczną transmisję danych. Przełączniki ethernetowe APC o wysokości 1U do montażu w szafie są odpowiedzią na oczekiwania administratorów i pomagają w unikaniu przeciążeń sieci danych. Można je stosować wszędzie tam, gdzie zainstalowane są urządzenia sieciowe, m.in. w pomieszczeniach z okablowaniem, pomieszczeniach komputerowych i centrach przetwarzania danych o dowolnej wielkości.

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Cena
Produkt 24-portowy przełącznik Ethernet 10/100 APC Numer katalogowy AP9224110 Cena 326,69 €
Udogodnienia
Dioda informują ca o stanie montowana w każdym porcie Dostarczanie bieżących informacji na temat stanu działania systemu.
Ustawienia typu plug-and-play Szybkie i proste ustawienia
Rack mount 1U do montażu w szafie. W komplecie z elementami montażowymi.
Sprawność
Architektura typu „zapisz i przekaż dalej” W celu poprawy wydajności należy wyeliminować błędne pakiety w sieci.
Automatyczna konfiguracja MDI/MDIX Możliwość łatwego podłączania do urządzeń, bez potrzeby stosowania kabli krosowanych.
Automatyczna negocjacja Aby uzyskać optymalne połączenie, należy dostosować tryby szybkości.
Sterowanie przepływem Możliwość sprawdzenia zdolności urządzenia odbiorczego do obsługi transmitowanych danych.