Monitory LCD i przełączniki KVM

Urządzenia dostępowe, które upraszczają administrowanie serwerami i siecią



 
Konsole APC z ekranem LCD do montażu w szafie składają się z klawiatury, myszy, 17- / 19-calowego ekranu LCD i opcjonalnie zintegrowanego analogowego przełącznika KVM z 8 / 16 portami (tylko dla modelu 17-calowego) — a wszystkie te elementy zajmują w szafie wysokość jedynie 1 U. Kompaktowa konstrukcja umożliwia zamontowanie przełącznika KVM z tyłu konsoli LCD do montażu w szafie lub zupełnie eliminuje konieczność stosowania odrębnego przełącznika (w przypadku konsoli ze zintegrowanym analogowym 8/16-portowym przełącznikiem KVM). Konsola jest łatwa do zainstalowania i nie wymaga pracochłonnego serwisowania, przez co charakteryzuje się niskimi całkowitymi kosztami posiadania. Ultracienki ekran LCD, powierzchnia dotykowa i łatwy w instalacji zestaw do montażu w szafie dla jednego użytkownika to dodatkowe elementy tego znakomitego rozwiązania do zarządzania serwerami. Konsole z ekranami LCD do montażu w szafie mogą być używane w różnych środowiskach IT — od pomieszczeń komputerowych po duże centra danych.
Więcej informacji
Przełączniki KVM firmy APC dają administratorom możliwość zarówno lokalnego, jak i zdalnego dostępu na poziomie procedur POST oraz BIOS do podłączonych serwerów z systemem Windows, SUN oraz Linux/UNIX i sterowania nimi. Przełączniki analogowe, analogowe CAT-5 i IP KVM firmy APC pozwalają na obniżenie całkowitego kosztu eksploatacji dzięki zastosowaniu tylko jednej klawiatury, monitora i myszy do obsługi wielu serwerów, co zapewnia minimalizację wymaganego miejsca, liczby urządzeń, zużycia energii elektrycznej i rozmiarów okablowania. Wyższy zwrot z inwestycji i poprawa elastyczności dzięki doskonałej skalowalności i centralnemu zarządzaniu. Przełączniki KVM firmy APC umożliwiają kompleksowe, bezproblemowe zarządzanie infrastrukturą IT w centrach danych, pomieszczeniach komputerowych i filiach przedsiębiorstwa.
Więcej informacji
Przełączniki ethernetowe marki APC charakteryzują się łatwością adaptacji jako produkty wstępnie zintegrowane z architekturą InfraStruXure. Przyczyniają się do obniżenia całkowitych kosztów posiadania, umożliwiając szybką i ekonomiczną transmisję danych. Przełączniki ethernetowe APC o wysokości 1U do montażu w szafie są odpowiedzią na oczekiwania administratorów i pomagają w unikaniu przeciążeń sieci danych. Można je stosować wszędzie tam, gdzie zainstalowane są urządzenia sieciowe, m.in. w pomieszczeniach z okablowaniem, pomieszczeniach komputerowych i centrach przetwarzania danych o dowolnej wielkości.
Więcej informacji