Moduł zasilający montowany na płozach

Zintegrowany zasilacz UPS, aparatura rozdzielcza i oprogramowanie zarządzające — zoptymalizowane pod kątem zapewnienia skalowalnego zasilania dla dużych centrów danych

Prefabrykowane moduły zasilające montowane na płozach są najlepszym rozwiązaniem umożliwiającym szybkie skalowanie mocy centrum przetwarzania danych. Moduły prefabrykowane przeznaczone do instalacji wewnątrz pomieszczeń, w ramach dużych instalacji, na płozach. Umożliwiają uzyskanie większej mocy, a przy tym mają zwartą konstrukcję. Moduły montowane na płozach są wyposażone w zasilacze UPS Symmetra MW albo MGE Galaxy 7000 o najwyższej sprawności w swojej klasie i są w pełni zintegrowanymi rozwiązaniami obejmującymi aparaturę rozdzielczą, akumulatory, przełączniki ATS oraz oprogramowanie zarządzające StruxureWare for Buildings Operation. Wybierz jeden z naszych wariantów podstawowych albo zamów rozwiązanie indywidualnie dopasowane do konkretnego zastosowania.

Więcej informacji
Sprawność
Skalowalność i elastyczność Konstrukcja prefabrykowanych modułów sprzyja skalowalnej rozbudowie infrastruktury IT i umożliwia elastyczne modyfikowanie konstrukcji i wielkości infrastruktury na kolejnych etapach wdrożenia. Możliwe jest dzięki temu odroczenie nakładów kapitałowych i optymalizacja przepływów gotówkowych.
Fabrycznie skonfigurowane i zmontowane Prefabrykowane moduły są projektowane i wykonywane ściśle zgodnie ze specyfikacją w kontrolowanym środowisku fabrycznym. Steruje nimi oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą (DCIM), dzięki czemu całe centrum danych może działać bardziej niezawodnie i przewidywalnie.
Prosta i szybka instalacja Prefabrykowane moduły do centrów danych dostarczane są w miejsce instalacji w postaci gotowej do uruchomienia, co istotnie ogranicza czas i koszty wdrożenia.