Kontener SmartShelter

Łatwa do wdrożenia, prefabrykowana infrastruktura IT zainstalowana w zabezpieczonym, wodoodpornym, ognioodpornym kontenerze transportowym do zastosowań specjalnych lub instalacji odległych.

Kontenery SmartShelter są odpowiedzią na problemy typowe dla budowy centrów danych w ośrodkach zamiejscowych, środowiskach przemysłowych i innych miejscach, w których nie ma do dyspozycji osobnego budynku ani osobnego pomieszczenia na centrum danych. Lokując centrum danych bliżej głównego ośrodka, łatwiej można zrealizować przetwarzanie w czasie rzeczywistym i rozwiązywać problemy z opóźnieniami i przepustowością. W zasięgu ręki jest teraz łatwe do wdrożenia centrum danych dla oddziału korporacji, instalacji wydobywczej, kopalni lub wysuniętej bazy wojskowej.

- Wstępnie zaprojektowany i w pełni zarządzany system oznacza mniejsze ryzyko.
- Możliwe jest elastyczne skalowanie centrum danych w odpowiedzi na zapotrzebowanie.
- Newralgiczne dane są fizycznie chronione.
- Szybciej można rozpocząć działalność w dowolnym miejscu na świecie.
- Możliwa jest także instalacja w miejscach z ograniczonym dostępem do usług budowlanych.
- Cenną przestrzeń można wykorzystać do prowadzenia podstawowej działalności.

Kontenery SmartShelter zawierają całą fizyczną infrastrukturę centrum danych — zmontowaną, przetestowaną i zamkniętą w jednym kontenerze transportowym zgodnym z normami ISO. Są ekonomiczną propozycją dla organizacji zainteresowanych prefabrykowanym centrum danych.

Więcej informacji
Sprawność
Prosta i szybka instalacja Prefabrykowane moduły do centrów danych dostarczane są w miejsce instalacji w postaci gotowej do uruchomienia, co istotnie ogranicza czas i koszty wdrożenia.
Preinstalowane oprogramowanie Struxureware Data Center Expert Sprawdzone w branży oprogramowanie zarządzające DCIM oferuje monitorowanie w czasie rzeczywistym, raporty i wykresy definiowane przez użytkownika, powiadamianie o usterkach i eskalację informacji o newralgicznych zdarzeniach w infrastrukturze. Oprogramowanie jest preinstalowane, przez co istotnie mniejszy jest koszt jego konfiguracji i wdrożenia.
Fabrycznie skonfigurowane i zmontowane Prefabrykowane moduły są projektowane i wykonywane ściśle zgodnie ze specyfikacją w kontrolowanym środowisku fabrycznym. Steruje nimi oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą (DCIM), dzięki czemu całe centrum danych może działać bardziej niezawodnie i przewidywalnie.
Skalowalność i elastyczność Konstrukcja prefabrykowanych modułów sprzyja skalowalnej rozbudowie infrastruktury IT i umożliwia elastyczne modyfikowanie konstrukcji i wielkości infrastruktury na kolejnych etapach wdrożenia. Możliwe jest dzięki temu odroczenie nakładów kapitałowych i optymalizacja przepływów gotówkowych.