Przełączniki źródeł zasilania do montażu w szafie

Dostarcza nadmiarowe zasilanie do sprzętu z pojedynczym przewodem zasilającym.

Automatyczne przełączniki źródeł zasilania (ATS) firmy APC przeznaczone do montażu w szafie zapewniają niezawodne, nadmiarowe zasilanie urządzeń wyposażonych w jeden tor zasilania. Zamontowany w szafie przełącznik ATS jest wyposażony w dwa kable zasilające. Jeśli podstawowe źródło zasilania stanie się niedostępne, przełącznik ATS płynnie przełączy się na drugie źródło, nie zakłócając przy tym pracy zasilanych urządzeń. Dostępne są przełączniki z wbudowanym interfejsem sieciowym, którymi można zarządzać zdalnie przez interfejs WWW, SNMP lub Telnet.

Więcej informacji
Sprawność
Szeroki zakres połączeń wejściowych i wyjściowych Rodzina produktów obejmuje różne typy połączeń wejściowych i wyjściowych do dystrybucji zasilania 120V, 208V lub 230V dla wielu wyjść. Posiadając różne wejścia i wyjścia użytkownicy mogą dostosowywać się do zmiennych wymagań zasilania. APC oferuje urządzenia, które dostarczają do 5.7kW przy użyciu jednoprzewodowych wtyczek
Dostępność
Źródło zasilania z dwoma wejściami Zapewnia nadmiarowe zasilanie AC podłączonego sprzętu. Urządzenie zasilane jest przez dwie linie AC - w przypadku uszkodzenia głównej linii zasilania następuje automatyczne przełączenie urządzenia na zasilanie z alternatywnego źródła.
Transfer time <10ms Najkrótszy w swojej klasie czas przełączania zapewnia bezproblemowe przetrwanie momentu awarii głównego źródła zasilania.
Zarządzanie
Kolorowy wyświetlacz LCD Oferuje wszechstronne i intuicyjne mechanizmy lokalnego sterowania i zarządzania.
Możliwość zarządzania przez sieć W pełni funkcjonalne sieciowe interfejsy zarządzania, które umożliwiają zarządzanie w oparciu o standardy WWW, SNMP i Telnet. Umożliwiają użytkownikom uzyskiwanie zdalnego dostępu do urządzeń, konfigurowanie ich i zarządzanie nimi, a tym samym zaoszczędzenie cennego czasu. Z możliwością tą wiąże się opcja szybkiego i łatwego aktualizowania oprogramowania firmware, które można pobrać z sieci do zainstalowanych urządzeń.
Ochrona
Zabezpieczenie nadprądowe 10 kAIC Zapewnia ochronę na wypadek znacznego przekroczenia dopuszczalnego prądu.