Modularna dystrybucja zasilania

Elastyczna, bezpieczna, wydajna dystrybucja zasilania urządzeń IT w centrum danych dowolnej wielkości lub w strefie o dużej gęstości instalacji

Modularna dystrybucja zasilania ogranicza konieczność precyzyjnego przewidywania przyszłych wymagań i konfiguracji centrum danych. Ten innowacyjny system dystrybucji zasilania jest na tyle elastyczny, że zaspokaja potrzeby centrum danych już dziś i pozwala na szybką rozbudowę lub zmianę konfiguracji w przyszłości. Zarządzanie zasilaniem jest uproszczone dzięki pomiarowi mocy wyjściowej, monitorowaniu prądu w obwodach i automatycznemu wykrywaniu. Te elementy funkcjonalności są realizowane przez pakiet opcji zarządzających StruxureWare. Gdy zapotrzebowanie wzrośnie i konieczna będzie rozbudowa, można po prostu podłączyć dodatkowe moduły dystrybucji zasilania. Fabrycznie zmontowane moduły zawierają wyłącznik, kabel zasilający i złącze zasilania, a ich instalacja trwa dosłownie kilka minut. Dostępne są różne obciążalności i długości kabli zasilających — od niskiej do wysokiej mocy — co gwarantuje kompatybilność oraz szybkość, łatwość i wygodę instalacji.

Więcej informacji
Zarządzanie
Możliwość zarządzania przez sieć W pełni funkcjonalne sieciowe interfejsy zarządzania, które umożliwiają zarządzanie w oparciu o standardy WWW, SNMP i Telnet.
Aktualne monitorowanie Monitoruje łączny pobór prądu dla każdego urządzenia PDU
Ochrona
Wiele opcji dystrybucji Wyjątkowa elastyczność wykonania zapewnia spełnianie wielorakich wymagań klienta.
Bezpieczeństwo Wyższy poziom bezpieczeństwa użytkowników dzięki odseparowaniu wszystkich punktów, których można dotknąć, a także zastosowaniu mechanizmu samoblokującego, który ogranicza ryzyko przypadkowego rozłączenia.
Instalacja wyłączników bez użycia narzędzi Instalacja fabrycznie zmontowanych modułów dystrybucji odbywa się w czasie poniżej dziesięciu minut — i nie wymaga narzędzi.
Sprawność
Mobilność systemu Sprzęt PDU może być przenoszony i dopasowany do zmieniającego się otoczenia centrum obliczeniowego.
Łatwość rozbudowy systemu Moduły dystrybucji zasilania umożliwiają rozbudowę systemu dystrybucji zasilania w wypadku wzrostu zapotrzebowania na moc.
Budowa modularna Szybkie serwisowanie i niższe wymagania w zakresie konserwacji dzięki zastosowaniu modułów z funkcją autodiagnostyki, które można wymieniać na miejscu.
Najmniejszy ślad Oszczędności miejsca w centrum obliczeniowym przyczyniają się do dodatkowych zysków.