Konfigurowalna dystrybucja zasilania

Skonfigurowane na zamówienie i fabrycznie zmontowany system dystrybucji zasilania urządzeń IT w centrum danych dowolnej wielkości lub w strefie o dużej gęstości instalacji

Konfigurowalny moduł dystrybucji zasilania (PDU) firmy APC charakteryzuje się wszechstronnością, dostępnością i krótkim czasem wdrożenia w centrum danych. Nasze testowane fabrycznie rozwiązania do dystrybucji zasilania budowane są według specyfikacji określonej przez klienta, umożliwiają dystrybucję górą lub pod podłogą oraz charakteryzują się optymalnymi wymiarami odpowiednimi do montażu w szafie.

  • Szybka i bezbłędna instalacja fabrycznie zmontowanych i przetestowanych rozwiązań do dystrybucji zasilania
  • Porządek w okablowaniu dzięki zastosowaniu kompletów kabli przyciętych na wymiar zgodnie z parametrami konkretnej instalacji, wyłączników i złączy
  • Niższe koszty eksploatacji wynikające z zastosowania transformatorów TP1 klasy NEMA — o najwyższej sprawności w branży
  • Pełny dostęp serwisowy z przodu lub z tyłu — bez konieczności dostępu z boku
  • Monitorowanie zasilania i zarządzanie wykorzystaniem mocy lokalnie, na wyświetlaczu PowerView, lub zdalnie za pośrednictwem przeglądarki WWW, oprogramowania InfraStruxure Central lub systemu zarządzania budynkiem

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Cena
Produkt Moduł PDU InfraStruxure 60 kW 400 V/400 V Numer katalogowy PD60H5HK1 Cena --
Całkowity koszt eksploatacji
Panel przerywania obwodu Provides breaker positions for distribution to racks i stref zasilania
Mniejsza pole podstawy Estetyczne obudowy APC™ NetShelter™ na urządzenia IT zajmują mało miejsca, a tym samym minimalizują koszty związane z zapewnieniem powierzchni nieruchomości.
Mobilność systemu Sprzęt PDU może być przenoszony i dopasowany do zmieniającego się otoczenia centrum obliczeniowego.
Dostępność
Szeroka gama zastosowań Proces konfiguracji na zamówienie umożliwia firmie APC skonfigurowanie, zainstalowanie i przetestowanie kompletnego systemu przed wysyłką
Łatwość serwisowania
Serwisowanie od przodu Upraszcza instalację i utrzymanie poprzez redukcję ilości potrzebnego miejsca.