Monitorowana listwa zasilająca do montażu w szafie

Monitorowane listwy zasilające do montażu w szafie zapewniają zdalne, realizowane w czasie rzeczywistym monitorowanie podłączonych obciążeń. Alarmy zdefiniowane przez użytkownika ostrzegają o potencjalnych przeciążeniach obwodu zanim dojdzie do awarii krytycznych systemów IT.

Oferowane przez firmę APC monitorowane moduły dystrybucji zasilania (PDU) do montażu w szafie oferują aktywny system monitorowania pozwalający na optymalizację wykorzystania energii i skuteczną ochronę obwodów. Zdefiniowane przez użytkownika progi alarmowe ograniczają ryzyko, informując lokalnie i zdalnie o potencjalnych nieoczekiwanych przeciążeniach obwodów. Monitorowane moduły PDU do montażu w szafie dostarczają informacji o wykorzystaniu dostępnej mocy, pozwalając menedżerom centrów danych na podejmowanie dobrze umotywowanych decyzji o równoważeniu obciążenia i skalowaniu środowisk IT, pod kątem obniżenia całkowitych kosztów posiadania. Użytkownicy mają możliwość uzyskiwania dostępu do monitorowanych modułów PDU oraz konfigurowania ich i zarządzania nimi przez bezpieczne interfejsy WWW, SNMP i Telnet. Dopełnieniem tych metod dostępu są platformy scentralizowanego zarządzania oparte na produktach InfraStruxure Central, Operations, Capacity i Energy Efficiency. Nowe monitorowane moduły PDU z rodziny AP8000 zapewniają monitorowanie poboru mocy rzeczywistej, są wyposażone w port czujnika temperatury/wilgotności, gniazda IEC z blokadami i niskoprofilowe wyłączniki automatyczne.

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Cena
Produkt Amperomierz In-Line, 16 A, 230 V, IEC309-16A, 2F+uziemienie Numer katalogowy AP7152B Cena 459,79 €
Produkt Amperomierz in-line, 32 A, 230 V, IEC309-32A, 2P+G Numer katalogowy AP7155B Cena 494,89 €
Produkt Amperomierz In-Line, 32 A, 230 V, IEC309-32A 3-F, 3F+N+uziemienie Numer katalogowy AP7175B Cena 555,39 €
Produkt Monitorowany moduł dystrybucji zasilania PDU do montażu w szafie, 1U, 12 A/208 V, 10 A/230 V, (8) C13 Numer katalogowy AP7820B Cena 555,39 €
Produkt Monitorowany moduł dystrybucji zasilania PDU do montażu w szafie, 1U, 16 A, 208/230 V, (8) C13 Numer katalogowy AP7821B Cena 603,79 €
Produkt Listwa zasilająca PDU do montażu w szafie, monitorowana, 2U, 32 A, 230 V, (12) C13 i (4) C19 Numer katalogowy AP7822B Cena 978,89 €
Produkt Monitorowana listwa zasilająca PDU do montażu w szafie, zero U, 10 A, 230 V, (16)C13 Numer katalogowy AP7850B Cena 640,09 €
Produkt Monitorowana listwa zasilająca PDU 2G do montażu w szafie, zero U, 32 A, 230 V, (36) C13 i (6) C19 Numer katalogowy AP8853 Cena 809,49 €
Produkt Monitorowana listwa zasilająca PDU 2G do montażu w szafie, zero U, 20 A/208 V, 16 A/230 V, (18) C13 i (2) C19 Numer katalogowy AP8858 Cena 736,89 €
Produkt Monitorowana listwa zasilająca PDU 2G do montażu w szafie, zero U, 16 A, 230 V, (18) C13 i (2) C19, kabel IEC309 Numer katalogowy AP8858EU3 Cena 748,99 € Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt Monitorowana listwa zasilająca PDU 2G do montażu w szafie, zero U, 11 kW, 230 V, (36) C13 i (6) C19 Numer katalogowy AP8881 Cena 1 160,39 €
Produkt Monitorowana listwa zasilająca PDU 2G do montażu w szafie, zero U, 22,0 kW (32 A) 17,3 kW (24 A), 230 V, (30) C13 i (12) C19 Numer katalogowy AP8886 Cena 1 996,50 €
Dostępność
Lokalny wyświetlacz do monitorowania Ogólny pobór mocy przez urządzenie rozdziału zasilania jest ukazany na wyświetlaczu urządzenia. Miejscowy wyświetlacz pomaga uniknąć przeciążenia obwodów, zapewniając wizualne ostrzeżenie w przypadku, gdy pobór prądu zbliża się do maksymalnego natężenia. (Dostępne tylko w oznaczonych SKU)
Możliwość aktualizacji oprogramowania w pamięci flash Szybko i prosto uaktualnij oprogramowanie sprzętowe pobierając je przez sieć. Eliminuje konieczność wymiany już zainstalowanych produktów, po ukazaniu się nowszych wersji. (Uwaga: tylko jednostki sieciowe)
Możliwości zdalnego zarządzania Pełnowymiarowe interfejsy do zarządzania sieciowego zapewniające oparte na standardach zarządzanie przez sieć, SNMP i Telnet. Umożliwiają użytkownikom zdalny dostęp, konfigurację i zarządzanie jednostkami, oszczędzając tym samym czas. Dodatkowo posiadają możliwość szybkiej i łatwej aktualizacji oprogramowania sprzętowego przez pobranie nowych wersji z sieci i modernizację produktu w przyszłości. (Uwaga: stosuje się tylko w jednostkach określanych jako sieciowe).
Wskaźnik obciążenia LED Informuje i przeciążeniu i warunkach zagrożenia na podstawie zdefiniowanych przez użytkownika progów alarmowych. Ostrzega użytkowników przez potencjalnym przeciążeniem obwodu.
Wartości, przy których uruchamiany jest alarm Zdefiniuj progi alarmowe, by uniknąć przeciążenie obwodów. Alarmy sieciowe i wizualne informują użytkownika o potencjalnych problemach (Uwaga: dostępne wyłącznie w urządzeniach z możliwością monitorowania prądu. Prosimy o zapoznanie się z opisem SKU)
Integracja z oprogramowaniem StruxureWare Data Center Expert Skalowalna platforma zarządzania i monitorowania zapewniająca monitorowanie urządzeń w czasie rzeczywistym i natychmiastowe powiadamianie o zdarzeniach.
Sprawność
Montowane w szafie Obejmuje opcje montowane poziomo, pionowo i beznarzędziowo. Dostarcza zasilanie tam, gdzie jest ono najbardziej potrzebne - do szaf stojących obok sprzętu.
Szeroki zakres połączeń wejściowych i wyjściowych Rodzina produktów obejmuje różne typy połączeń wejściowych i wyjściowych do dystrybucji zasilania 120V, 208V lub 230V dla wielu wyjść. Posiadając różne wejścia i wyjścia użytkownicy mogą dostosowywać się do zmiennych wymagań zasilania. APC oferuje urządzenia, które dostarczają do 5.7kW przy użyciu jednoprzewodowych wtyczek
Źródło zasilania z jednym wyjściem Dostarczaj zasilanie z jednej wtyczki do wielu urządzeń, wygodnie zasilając montowany w szafie sprzęt. Zaoszczędzisz czas i pieniądze podczas instalacji, korzystając z jednoprzewodowej wtyczki i standardowych połączeń.