Podłoga techniczna Uniflair

Modularne rozwiązania dostępu do przestrzeni pod podłogą pomieszczeń technicznych i centrów danych.

Rozwiązanie dla podłóg w pomieszczeniach technicznych, o specjalnej konstrukcji spełniającej wszystkie wymogi dla podwyższonych podłóg i dużych obciążeń, wymogów co do wentylacji i chłodzenia oraz elastyczności przestrzeni pod podłogą. Dostępne są dwa typy rdzeni paneli, oba wyposażone w aluminiową folię w dolnej części oraz folię HPL w górnej.

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Cena
Produkt Podłoga z dostępem do przestrzeni podpodłogowej do pomieszczeń technicznych Numer katalogowy ACAF100 Cena --
Dopasowanie
Konstrukcja podstawy TR Konstrukcje te, złożone z elementów nośnych z galwanizowanej stali, są dostępne w wariantach o różnych wysokościach, od 3 cm do ponad 150 cm. Po zamontowaniu tworzą szkielet o siatce 60x60 cm dla paneli podłogowych i podnoszą mechaniczną wytrzymałość oraz stabilność podłogi. Wsporniki i ramy są przystosowane do wzajemnego mocowania w dowolnych punktach na obwodzie, aby możliwe było podparcie dłuższych odcinków i swobodne instalowanie dowolnych systemów centrum danych w przestrzeni podpodłogowej.
Aluminiowy podkład Tylna część panelu rdzenia jest powlekana, co poprawia charakterystykę mechaniczną i zwiększa stabilność termiczno-higrometryczną.
Wykończenie z laminatu plastikowego Górna część panelu rdzenia jest powlekana laminatem plastikowym pod wysokim ciśnieniem, co poprawia estetykę produktu.
Płyta wiórowa o wysokiej gęstości Optymalna kombinacja własności mechanicznych i ciężaru z myślą o ekonomice kosztów i łatwości instalacji.