Uniflair Office Floor

Modularne rozwiązania dostępu do podwyższonej podłogi dla przestrzeni biurowych.

Podłogi do przestrzeni biurowych z systemami przesyłu pod podłogą, łatwe w montażu, modyfikacji i z możliwością integracji w dowolnej chwili, co pozwala na łatwą adaptację rozwiązania do zmian w układzie przestrzennym wnętrza budynku na przestrzeni lat jego eksploatacji. Kombinacja z systemami instalacyjnymi Schneider pozwala zaprojektować elastyczną przestrzeń odpowiednią dla większości nowoczesnych środowisk pracy zespołowej.

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Cena
Produkt Access Floor for Office Spaces Numer katalogowy ACAF200 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Dopasowanie
Aluminiowy podkład Tylna część panelu rdzenia jest powlekana, co poprawia charakterystykę mechaniczną i zwiększa stabilność termiczno-higrometryczną.
Rdzeń z obojętnego siarczanu wapnia Znakomite własności mechaniczne oraz odporność pożarowa, obniżona wrażliwość na działanie wilgoci oraz zauważalny efekt pochłaniania fal akustycznych zwiększają komfort toczenia.
Płyta wiórowa o wysokiej gęstości Optymalna kombinacja własności mechanicznych i ciężaru z myślą o ekonomice kosztów i łatwości instalacji.
Konfigurowalne wykończenie Możliwe jest pełne dostosowanie panelu do indywidualnych potrzeb, z myślą o spełnieniu konkretnych wymogów klienta. Gama opcji obejmuje: laminat z twardego plastiku, winyl, linoleum i gumę, wykładziny i parkiet, kamień naturalny, drewno naturalne, kamień prasowany, kamionkę, stal i szkło.
Galwanizowany podkład Tylna część panelu rdzenia jest powlekana, co poprawia charakterystykę mechaniczną i zwiększa stabilność termiczno-higrometryczną.
Postument UNI8 Wykonane w całości z galwanizowanej stali, z cokołem o wysokości od 5,5 cm do ponad 60 cm. Korona cokołu ma 8 promienistych odgałęzień do mocowania podłużnic. Dostępne są różne wersje podłużnic z galwanizowanej stali, które podnoszą wytrzymałość mechaniczną i ograniczają podatność modułu na ugięcie. Korony cokołów i podłużnice dostarczane są z odpowiednimi uszczelkami, które zapewniają optymalne połączenie między konstrukcją nośną a panelem, poprawiają właściwości akustyczne i chronią cały system przed wnikaniem wilgoci.