Ograniczanie wymiany ciepła

Systemy ograniczające recyrkulację gorącego i zimnego powietrza, które zapewniają maksymalną przewidywalność, moc i sprawność chłodzenia na poziomie szafy, rzędu czy pomieszczenia.

EcoAisle to inteligentne rozwiązanie wykorzystujące ograniczanie wymiany ciepła, zaprojektowane z myślą o zwiększaniu efektywności chłodniczej przy jednoczesnej ochronie personelu oraz sprzętu IT o newralgicznym znaczeniu. Produkt Active Flow Control (AFC) dostępny w ramach systemu EcoAisle oferuje technologię inteligentnej komunikacji z systemem chłodzenia umożliwiającą prawidłowy dobór wielkości przepływu powietrza chłodzącego do obciążenia cieplnego sprzętu IT. Pozwala to obniżyć pobór energii przez wentylator w konwencjonalnych systemach chłodzących. System Eco Aisle adaptuje się do różnych wysokości szaf, szerokości korytarza oraz głębokości szaf, co pozwala ograniczać wymianę powietrza zarówno w gorących, jak i w zimnych korytarzach. System powrotu powietrza systemu EcoAisle zapewnia scentralizowaną drogę powrotu powietrza do pomieszczenia w oparciu o urządzenia CRAC/CRAH lub zewnętrzne systemy obróbki powietrza. Opcjonalny system przeciwpożarowy z atestem UL723s wykorzystuje czujniki temperatury do opuszczania paneli sufitowych w sytuacji pożaru. System przeciwpożarowy może być również używany w połączeniu z detektorem dymu (nie należy do wyposażenia) do aktywacji w razie wykrycia dymu w przejściu. System EcoAisle zapewnia bezpieczeństwo i efektywną eksploatację przestrzeni przeznaczonej na sprzęt IT oraz dla personelu, i zapewnia dodatkowe funkcje energooszczędnego oświetlenia LED z wykrywaniem ruchu. System EcoAisle można instalować w strefach lub modułach w celu uzyskania korzyści na poziomie szafy lub rzędu.

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Cena
Produkt Active Flow Controller Numer katalogowy ACAC22000 Cena --
Produkt Zestaw montażowy, 1U/kanał — Active Flow Controller Numer katalogowy ACAC22001 Cena --
Produkt Zespół tylny do ograniczania i recyrkulacji powietrza wokół szaf dla APC InRow 300 mm Numer katalogowy ACCS1000 Cena --
Produkt Zespół tylny do ograniczania i recyrkulacji powietrza wokół szaf firmy APC dla NetShelter SX 42U i InRow 600 mm Numer katalogowy ACCS1001 Cena --
Produkt Zaślepki końcowe systemu APC do ograniczania recyrkulacji i rozpraszania powietrza Numer katalogowy ACCS1002 Cena --
Produkt Zespół przedni do ograniczania i recyrkulacji powietrza wokół szaf dla APC InRow 300mm Numer katalogowy ACCS1003 Cena --
Produkt Zespół przedni do ograniczania i recyrkulacji powietrza wokół szaf dla APC InRow 600 mm Numer katalogowy ACCS1004 Cena --
Produkt Przedni zespół ograniczania recyrkulacji i rozpraszania powietrza wokół szaf APC dla NetShelter SX 42U, szerokość 600 mm Numer katalogowy ACCS1005 Cena --
Produkt Tylny zespół ograniczania recyrkulacji i rozpraszania powietrza wokół szaf APC dla NetShelter SX 42U, szerokość 750 mm Numer katalogowy ACCS1006 Cena --
Produkt Przedni zespół ograniczania recyrkulacji i rozpraszania powietrza wokół szaf APC dla NetShelter SX 42U, szerokość 750 mm Numer katalogowy ACCS1007 Cena --
Produkt Komplet do zestawiania obudów — od głębokości 900 mm do głębokości 900 mm (moduł PDU/UPS do modułu PDU/UPS) Numer katalogowy ACDC1005 Cena --
Produkt Komplet do zestawiania obudów — od głębokości 1070 mm do głębokości 900 mm (szafa do modułu PDU/UPS) Numer katalogowy ACDC1006 Cena --
Produkt Komplet do zestawiania obudów — od głębokości 1070 mm do głębokości 1070 mm (szafa do szafy) Numer katalogowy ACDC1007 Cena --
Produkt Panel zasłaniający — do ramy Symmetra PX i Symmetra RX Numer katalogowy ACDC1008 Cena --
Produkt Zespół zamka drzwi Numer katalogowy ACDC1009 Cena --
Produkt Zespół modernizacyjny do montażu sufitowego 750 mm Numer katalogowy ACDC1015 Cena --
Produkt Zespół drzwi i ramy SX na SX Numer katalogowy ACDC1016 Cena --
Produkt Zespół drzwi i ramy, SX do VX (VX po prawej stronie) Numer katalogowy ACDC1017 Cena --
Produkt Zespół sufitowy 300 mm Numer katalogowy ACDC1018 Cena --
Produkt Zespół modernizacyjny do montażu sufitowego 600 mm Numer katalogowy ACDC1019 Cena --
Produkt Zespół drzwi i ramy, VX do SX (VX po lewej stronie) Numer katalogowy ACDC1020 Cena --
Produkt Zespół drzwi i ramy VX na VX Numer katalogowy ACDC1021 Cena --
Produkt Szyna montażowa do panelu sufitowego — 1800 mm (70,9 cala) Numer katalogowy ACDC2000 Cena --
Produkt Szyna montażowa do panelu sufitowego — 600 mm (23,6 cala) Numer katalogowy ACDC2001 Cena --
Produkt Szyna montażowa do panelu sufitowego — 300 mm (11,8 cala) Numer katalogowy ACDC2002 Cena --
Produkt Szyna montażowa do panelu sufitowego — 100 mm (3,9 cala) Numer katalogowy ACDC2003 Cena --
Produkt Mocowanie ścienne do panelu sufitowego — 1800 mm (70,9 cala) Numer katalogowy ACDC2004 Cena --
Produkt Wsporniki montażowe — szyna panelu sufitowego (chłodzenie/szafy) Numer katalogowy ACDC2005 Cena --
Produkt Wsporniki montażowe — szyna panelu sufitowego (zasilanie) Numer katalogowy ACDC2006 Cena --
Produkt System zamykania panelu dachowego (bez zasilacza) Numer katalogowy ACDC2015 Cena --
Produkt System zamykania panelu dachowego, 100–120 V (z zasilaczem) Numer katalogowy ACDC2016 Cena --
Produkt System zamykania panelu dachowego, 200–240 V (z zasilaczem) Numer katalogowy ACDC2017 Cena --
Produkt Zestaw oświetleniowy do systemu ograniczania przejść (z zasilaczem) Numer katalogowy ACDC2018 Cena --
Produkt Zestaw oświetleniowy do systemu ograniczania przejść (bez zasilacza) Numer katalogowy ACDC2019 Cena --
Produkt Panel sufitowy — 900 mm (36 cali) Numer katalogowy ACDC2100 Cena --
Produkt Panel sufitowy — 900 mm (36 cali) — V0 Numer katalogowy ACDC2101 Cena --
Produkt Panel sufitowy — 1200 mm (48 cali) Numer katalogowy ACDC2102 Cena --
Produkt Panel sufitowy — 1200 mm (48 cali) — V0 Numer katalogowy ACDC2103 Cena --
Produkt Panel sufitowy — 1500 mm (60 cali) Numer katalogowy ACDC2104 Cena --
Produkt Panel sufitowy — 1500 mm (60 cali) — V0 Numer katalogowy ACDC2105 Cena --
Strona:
Całkowity koszt eksploatacji
Oświetlenie w technologii EcoLEDgy Zintegrowane energooszczędne oświetlenie LED z czujnikami ruchu
Sterowanie z aktywnym przepływem powietrza Monitoruje i aktywnie reguluje przepływ powietrza w urządzeniu chłodzącym w systemach wykorzystujących ograniczone przejścia, jednocześnie zapewniając widoczność gwarantującą efektywne chłodzenie sprzętu IT o newralgicznym znaczeniu.
Sprawanośc Zwiększenie wydajności klimatyzatora przez doprowadzanie powietrza powrotnego o wyższej temperaturze.
Dopasowanie
System powrotu powietrza Scentralizowany system recyrkulacji gorącego powietrza dla pomieszczenia oraz zewnętrznych systemów obróbki powietrza minimalizuje możliwość zablokowania dopływu światła do przejścia i zapewnia dostęp do kabli z przejścia z systemem ograniczającym recyrkulację powietrza.
Elastyczność Obsługa zmiennych szerokości przejść, wysokości szaf, głębokości szaf i pojedynczych rzędów. Ograniczanie recyrkulacji powietrza w gorących i zimnych przejściach
Strategia modularna Modularna konstrukcja systemów mechanicznych i systemów sterowania umożliwia stopniową rozbudowę infrastruktury chłodzenia odpowiednio do potrzeb danej placówki. W rezultacie możliwe jest znaczne ograniczenie początkowych nakładów inwestycyjnych i odsunięcie wydatków w czasie.
Sprawność
System przeciwpożarowy Ostrzega personel i opuszcza panele sufitowe na podstawie wskazania temperatury, umożliwiając zgaszenie pożaru przez system przeciwpożarowy zainstalowany w pomieszczeniu. Z atestem UL723s.
Płytki sufitowe Zamknięcie przejścia gorącego powietrza od góry, aby zapobiec mieszaniu się ciepłego powietrza z powietrzem w pomieszczeniu.
Bezpieczne drzwi przesuwne Awaryjne drzwi przesuwne umożliwiają szybkie wydostanie się w sytuacji awaryjnej
Jednokierunkowe drzwi blokujące Zabezpieczenie przejścia gorącego powietrza przy możliwości jego szybkiego usunięcia w sytuacjach awaryjnych.
Budowa modularna Modułowa konstrukcja umożliwia zwiększenie wydajności chłodzenia skalowalnych systemów w miarę wzrostu zapotrzebowania.
Dostępność
Skalowalna gęstość Skalowalne gęstości pozwalają na uzyskanie chłodzenia o wyższej gęstości przez integrację systemu bezpieczeństwa o przejściach gorącego powietrza z architekturą rzędową.
Dostęp nad przejściem Demontaż poszczególnych paneli bez użycia narzędzi umożliwia dostęp ponad przejściem do celów prowadzenia kabli i konserwacji