Aquaflair DF

Wszechstronne agregaty chłodnicze do instalacji, w których powietrze kierowane jest kanałami

Agregaty chłodnicze kanałowe są projektowane jako kompletne rozwiązania do instalacji o newralgicznym znaczeniu, w których warunki nie pozwalają na zastosowanie standardowych agregatów z wentylatorami osiowymi. Dzięki wentylatorom o wysokim sprężu wentylacyjnym agregaty te mogą być montowane w różnych miejscach — zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku. Wszystkie agregaty chłodnicze Schneider Electric Aquaflair charakteryzują się niskim poziomem emisji hałasu, ponieważ zastosowano w nich duże wymienniki ciepła po stronie powietrza, układy regulacji obrotów wentylatorów oraz izolację sprężarek i obudowy. Nasz zaawansowany system sterowania nieustannie monitoruje nastawy, aby zagwarantować działanie urządzenia w granicach parametrów eksploatacyjnych. Wszelkie nieprawidłowości są sygnalizowane zanim dojdzie do poważnej awarii. Agregaty te mogą być stosowane w szerokim spektrum zastosowań i przyczyniają się do maksymalizacji dostępności systemów chłodzących rzędy szaf i pomieszczenia.

Więcej informacji
Dostępność
Nadmiarowe komponenty Podzespoły systemu stanowiące potencjalne pojedyncze punkty awarii są zdublowane w celu zapewnienia wysokiej dostępności i niezawodności.
Szybki restart Gotowość pracy pod pełnym obciążeniem osiągana jest w czasie poniżej 3 minut, co w określonych warunkach pozwala na zmniejszenie objętości zbiorników
Osobne wejście zasilania Płyty główne i grzałki zasilane są z zewnętrznego zasilacza UPS, co pozwala na monitorowanie i zabezpieczenie urządzania nawet w trybie całkowitego braku zasilania (opcja)
Elektronicznie sterowany zawór rozprężny Optymalizacja przepływu czynnika chłodniczego przy każdym obciążeniu i w każdej temperaturze. Nieprzerwane pośrednie monitorowanie napełnienia czynnikiem chłodniczym.
Sprężarki Sprężarki spiralne i śrubowe zawierają niewielką liczbę części ruchomych, co przekłada się na ich wysoką niezawodność i trwałość
Sterowanie z aktywną odpowiedzią Monitoruje i aktywnie reguluje wydajność chłodniczą w celu zapewnienia prawidłowej temperatury powietrza zasysanego do serwerów. Sterownik mikroprocesorowy umożliwia monitorowanie działania i stanu urządzenia.
Łatwość serwisowania
Monitorowanie usług Wszystkie urządzenia monitorujące zintegrowane z urządzeniem pomagają w konserwacji profilaktycznej i umożliwiają kontrolę stanu systemu w trakcie jego pracy.
Usługa eksploatacyjna Newralgiczne komponenty mogą być serwisowane/wymieniane bez konieczności wyłączania systemu.
Łatwy dostęp serwisowy Urządzenia w konfiguracji rzędowej są przystosowane do wymiany/serwisowania wszystkich podzespołów (podlegających rutynowej wymianie lub serwisowaniu) w gorącym lub zimnym przejściu.
Całkowity koszt eksploatacji
Zoptymalizowane zarządzanie Połączenie między klimatyzatorami CRAC a agregatami chłodniczymi i analiza chwilowego obciążenia (opcja) gwarantuje wysoką efektywność energetyczną
Zintegrowany system regulacji działania pomp (Opcja) Dostępne są zintegrowane pompy VSD służące do stałej regulacji ciśnienia dostępnego w obiegu wody lodowej. Możliwa jest dzięki temu automatyczna regulacja natężenia przepływu wody lodowej w odpowiedzi na zmiany obciążenia. W efekcie system wody lodowej działa z większą sprawnością.
Wentylatory o zmiennej prędkości Wentylatory o zmiennej prędkości obniżają zużycie energii w pozaszczytowych okresach chłodzenia.
Zintegrowany system darmowego chłodzenia (ekonomizer) Efektywna metoda ograniczania zużycia energii poprzez wykorzystanie niskiej temperatury powietrza zewnętrznego do chłodzenia centrum danych.
Sprężarki tandemowe Ciche i wydajne działanie sprężarek podłączonych do wspólnego obiegu czynnika chłodniczego umożliwiającego stopniowanie wydajności (opcja niedostępna w niektórych modelach/konfiguracjach)
Zintegrowany pakiet Hydronics Produkt zawiera wszystkie podzespoły niezbędne do wykonania połączenia z wytwornicą — nie ma potrzeby stosowania zewnętrznych urządzeń, takich jak pompy, a dzięki temu instalacja przebiega znacznie szybciej.
Rozwiązania techniczne o wysokiej wydajności Działanie urządzenia jest optymalizowane przy każdym obciążeniu i w każdych warunkach zewnętrznych, co gwarantuje niezwykle niski pobór mocy.
Strategia modularna Modularna konstrukcja systemów mechanicznych i systemów sterowania umożliwia stopniową rozbudowę infrastruktury chłodzenia odpowiednio do potrzeb danej placówki. W rezultacie możliwe jest znaczne ograniczenie początkowych nakładów inwestycyjnych i odsunięcie wydatków w czasie.
Wstępnie zaprojektowany system darmowego chłodzenia Wstępnie zaprojektowane rozwiązanie pakietowe może być szybko przygotowane do instalacji i zainstalowane.