Ekonomizery powietrzne Ecoflair

Wyjątkowo efektywne ekonomizery nie zajmują miejsca przeznaczonego na sprzęt IT i umożliwiają przydzielenie większej mocy do zasilania tego sprzętu

Rodzina Ecoflair obejmuje konfigurowalne i adaptowalne rozwiązania, które można dopasować do specyficznych potrzeb każdego centrum przetwarzania danych. W urządzeniach tych zastosowano polimerowe wymienniki ciepła powietrze-powietrze, które pośrednio chłodzą centrum przetwarzania danych. Automatycznie wybierając jeden z trzech trybów pracy, urządzenie zapewnia maksymalną sprawność układu chłodzenia, jednocześnie chroniąc ośrodek przed zanieczyszczeniami z zewnątrz.

Więcej informacji
Łatwość serwisowania
Łatwy dostęp serwisowy Urządzenia w konfiguracji rzędowej są przystosowane do wymiany/serwisowania wszystkich podzespołów (podlegających rutynowej wymianie lub serwisowaniu) w gorącym lub zimnym przejściu.
Usługa eksploatacyjna Newralgiczne komponenty mogą być serwisowane/wymieniane bez konieczności wyłączania systemu.
Oszczędność
Wstępnie zaprojektowany system darmowego chłodzenia Wstępnie zaprojektowane rozwiązanie pakietowe może być szybko przygotowane do instalacji i zainstalowane.
System uzdatniania wody z zasilaniem impulsowym W systemie nie są używane środki chemiczne, a zatem wodę można wykorzystać ponownie lub bezpiecznie odprowadzić bez szkody dla środowiska naturalnego.
Ekologiczny czynnik chłodniczy Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy, za który można uzyskać punkty LEED.
Dostępność
Sterowanie z aktywną odpowiedzią Monitoruje i aktywnie reguluje wydajność chłodniczą w celu zapewnienia prawidłowej temperatury powietrza zasysanego do serwerów. Sterownik mikroprocesorowy umożliwia monitorowanie działania i stanu urządzenia.
Nadmiarowe komponenty Podzespoły systemu stanowiące potencjalne pojedyncze punkty awarii są zdublowane w celu zapewnienia wysokiej dostępności i niezawodności.
Całkowity koszt eksploatacji
Uzupełniające chłodzenie mechaniczne Zapewnia dodatkową moc, wspomagając ekonomizację i przynosząc wymierne oszczędności w skali całego roku.
Nie zajmuje powierzchni centrum Wszystkie urządzenia chłodzące znajdują się poza centrum danych, a zatem możliwe jest wykorzystanie najcenniejszej powierzchni centrum na sprzęt IT.
Pośrednia wymiana ciepła Polimerowy wymiennik ciepła umożliwia odseparowanie strumieni powietrza z centrum danych od środowiska zewnętrznego, a tym samym zapobiega zanieczyszczeniu i zmianie wilgotności powietrza w centrum danych.
Ekonomizacja Efektywna metoda wykorzystania niskiej temperatury powietrza zewnętrznego do chłodzenia centrum danych.