EcoStruxure IT Expert

Oparte na chmurze, niezależne od producenta i bezpieczne rozwiązanie zapewniające nieprzerwany monitoring i przejrzystość fizycznej infrastruktury informatycznej

EcoStruxure IT Expert umożliwia organizacjom z branży informatycznej, wykorzystującym architekturę rozproszoną oraz typu edge, wydajny monitoring zasilania oraz chłodzenia infrastruktury fizycznej złożonej z urządzeń pochodzących od wielu różnych producentów. Monitoring w czasie rzeczywistym, benchmarking, ocena oraz natychmiastowe powiadamianie o usterkach i ich zgłaszanie na wyższy poziom kompetencji zapewniają przejrzystość i informacje niezbędne do proaktywnego zarządzania infrastrukturą informatyczną. Do tej otwartej i elastycznej centralnej bazy krytycznych informacji może mieć dostęp — z dowolnego miejsca w sieci — zarówno uprawniony współpracownik, jak i wielu innych użytkowników, co przyspiesza rozwiązywanie krytycznych problemów związanych z infrastrukturą, które mogą negatywnie wpłynąć na dostępność systemu informatycznego. Wykorzystanie technologii chmurowej umożliwia podejmowanie decyzji opartych na analizie danych, reagowanie na anomalie w zachowaniu urządzeń, zanim staną się one problemem, oraz przeprowadzanie analiz, które pozwolą się skupić na istotnych kwestiach.

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Cena Porównaj
Produkt EcoStruxure IT Gateway NUC Numer katalogowy INNUC0119 Cena 833,69 €
Produkt Ecostruxure IT Expert, dostęp dla 100 węzłów Numer katalogowy SFTWES100-DIGI Cena 5 384,50 €
Jak kupić
Produkt Ecostruxure IT Expert, dostęp dla 1000 węzłów Numer katalogowy SFTWES1000-DIGI Cena 39 809,00 €
Jak kupić
Produkt Ecostruxure IT Expert, dostęp dla 1250 węzłów Numer katalogowy SFTWES1250-DIGI Cena 49 731,00 €
Jak kupić
Produkt Ecostruxure IT Expert, dostęp dla 150 węzłów Numer katalogowy SFTWES150-DIGI Cena 7 502,00 €
Jak kupić
Produkt Ecostruxure IT Expert, dostęp dla 1500 węzłów Numer katalogowy SFTWES1500-DIGI Cena 59 653,00 €
Jak kupić
Produkt Ecostruxure IT Expert, dostęp dla 200 węzłów Numer katalogowy SFTWES200-DIGI Cena 10 012,75 €
Jak kupić
Produkt Ecostruxure IT Expert, dostęp dla 250 węzłów Numer katalogowy SFTWES250-DIGI Cena 12 584,00 €
Jak kupić
Produkt Ecostruxure IT Expert, dostęp dla 350 węzłów Numer katalogowy SFTWES350-DIGI Cena 16 214,00 €
Jak kupić
Produkt Ecostruxure IT Expert, dostęp dla 500 węzłów Numer katalogowy SFTWES500-DIGI Cena 20 570,00 €
Jak kupić
Produkt Ecostruxure IT Expert, dostęp dla 750 węzłów Numer katalogowy SFTWES750-DIGI Cena 29 887,00 €
Jak kupić
Sprawność
Sieci prywatne Ograniczenie liczby publicznych adresów IP potrzebnych do zarządzania urządzeniami poprzez umieszczenie ich w odseparowanej, bezpiecznej sieci.
Automatic updates and backups Automatyczne instalowanie aktualizacji i tworzenie kopii zapasowych w celu zapewnienia najbardziej aktualnych rozwiązań
Automatyczne wykrywanie Skraca czas instalacji i wdrażania urządzeń infrastruktury fizycznej poprzez automatyczne wykrywanie w sieci urządzeń obsługujących funkcje zarządzania.
Dostępność
Scentralizowane repozytorium alertów Dostęp do historii alertów z kilku urządzeń za pośrednictwem jednej centralnej bazy danych. Sortowanie alertów według typu, daty, urządzenia i/lub grupy monitorowanych urządzeń.
Graficzna analiza trendów Dostęp do danych bieżących i historycznych dotyczących dowolnego urządzenia lub grupy urządzeń. Wykresy korelacji na podstawie punktów danych, obrazujące potencjalnie niebezpieczne trendy.
Niestandardowe raporty Stworzenie, zapisanie i ustalenie harmonogramu raportów zdefiniowanych przez użytkownika w celu ułatwienia zbierania, dystrybucji i analizy danych.
Zarządzanie
Ocena Określanie wzorców normalnego działania i tworzenie karty wyników za pomocą analizy i uczenia maszynowego, umożliwiające identyfikację urządzeń wymagających szczególnej uwagi
Cloud-based monitoring Zapewnienie długiego czasu pracy bez przestojów dla lokalnych brzegowych i rozproszonych środowisk oraz scentralizowane monitorowanie stanu sprzętu infrastruktury fizycznej gwarantujące bezpieczeństwo podczas pracy zarówno na miejscu, jak i zdalnej
Scentralizowane zarządzanie wyposażeniem Natychmiastowy i szczegółowy wgląd we wszystkie urządzenia infrastruktury fizycznej dzięki geolokalizacji oraz lokalizacji konfigurowanej przez użytkownika
Powiadomienia o zdarzeniach Otrzymywanie powiadomień o zdarzeniach w czasie rzeczywistym, zapewniających długotrwałą sprawność, minimalizację czasu odpowiedzi na krytyczne usterki infrastruktury fizycznej, skrócenie średniego czasu potrzebnego na naprawę oraz zwiększenie wydajności
Zunifikowana konsola Konfigurowana przez użytkownika aplikacja dla systemów Windows oraz Linux zapewniająca natychmiastowy dostęp z dowolnej przeglądarki i na dowolnym urządzeniu mobilnym
Obsługa urządzeń wielu dostawców Rozległe wsparcie różnych producentów w zakresie monitorowania urządzeń sieciowych SNMP, MODBUS oraz Redfish. Widoczność urządzeń dzięki powiadomieniom o przekroczeniu progów alarmowych, tworzeniu linii trendu i raportowaniu danych.
Benchmarking Porównywanie parametrów konkretnych urządzeń względem całego zbioru podobnych urządzeń w branży
Ujednolicenie alarmów Redukcja liczby fałszywych alarmów i skrócenie średniego czasu naprawy dzięki wykrywaniu źródła problemu w ciągu kilku minut
Dopasowanie
Architektura rozszerzalna Dostępne klucze licencji na węzły i aplikacje rozszerzają funkcjonalność i zasięg platformy, umożliwiając jej rozbudowywanie w odpowiedzi na potrzeby biznesowe.
Ochrona
Komunikacja szyfrowana 2048-bitowy certyfikat i dane RSA szyfrowane podczas przesyłania za pomocą 256-bitowego szyfrowania AES Brama EcoStruxure IT wykorzystująca połączenie wychodzące na porcie 443 i komunikująca się z chmurą EcoStruxure IT wyłącznie z użyciem adresów 40.84.62.190 i 23.99.90.28
Wsparcie dla monitorowania zdalnego Usługa dostępna za pośrednictwem sieci WWW, która zapewnia dodatkowe, równoległe monitorowanie stanu poprawności fizycznej infrastruktury przedsiębiorstwa. Doświadczeni specjaliści nieustannie, przez całą dobę monitorują infrastrukturę fizyczną przedsiębiorstwa i pomagają w diagnozowaniu problemów, zanim staną się one krytyczne.
Bainbridge Island School District Case Study StruxureOn Video

Bainbridge Island School District Case Study StruxureOn Video