InRow z bezpośrednim odparowaniem

Chłodzenie powietrzem, wodą i glikolem ze sprzężeniem zwrotnym, dla pomieszczeń z okablowaniem, serwerowni i centrów danych

Urządzenia InRow z odparowaniem bezpośrednim precyzyjnie regulują chłodzenie z uwzględnieniem bieżącego obciążenia cieplnego generowanego przez źródło ciepła, podnosząc poziom przewidywalności i wydajności. Inteligentne elementy sterowania dostosowują się do obciążenia, spełniając dynamicznie zmieniające się potrzeby dzisiejszych środowisk informatycznych. Produkty te, dostępne w wersjach autonomicznych, chłodzonych cieczą i chłodzonych powietrzem, spełniają różnorodne wymagania specyficzne dla chłodzenia centrów przetwarzania danych. Wdrożenie urządzeń chłodzących InRow z odparowaniem bezpośrednim będzie szczególnie korzystne w środowiskach IT, w których wymagane jest zwiększenie wydajności lub wdrożenie urządzeń o wyższej gęstości

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Cena
Produkt InRow 30kW Condensing Unit, 208V, Single feed Numer katalogowy ACCU30001 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt InRow 30kW Condensing Unit, 208V, Dual feed Numer katalogowy ACCU30002 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt InRow 30kW Condensing Unit, 480V, Single feed Numer katalogowy ACCU30101 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt InRow 30kW Condensing Unit, 480V, Dual feed Numer katalogowy ACCU30102 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt InRow 30kW Condensing Unit, 400V, Single feed Numer katalogowy ACCU30201 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt InRow 30kW Condensing Unit, 400V, Dual feed Numer katalogowy ACCU30202 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt InRow RD, 300 mm, chłodzony powietrzem, 220–240 V, 50 Hz Numer katalogowy ACRD101 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt InRow RD, 300 mm, chłodzony cieczą, 220–240 V, 50 Hz Numer katalogowy ACRD201 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt InRow DX 300mm 30kW Numer katalogowy ACRD301 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt InRow DX 300mm 30kW, Gravity drain Numer katalogowy ACRD301G Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt InRow RD, 600 mm, chłodzenie powietrzem, 380–415 V, 50/60 Hz Numer katalogowy ACRD602 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt InRow RD, 600 mm, chłodzenie powietrzem, 380–415 V, 50/60 Hz, z nawilżaczem Numer katalogowy ACRD602P Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt InRow SC, 300 mm, chłodzony powietrzem, autonomiczny, 200-240 V 50 Hz Numer katalogowy ACSC101 Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt System InRow SC: 1 InRow SC 50 Hz 1F, 1 obudowa NetShelter SX 600 mm i system ograniczający recyrkulację z tyłu Numer katalogowy RACSC101E Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt System InRow SC: 1 InRow SC 50 Hz 1F, 1 obudowa NetShelter SX 600 mm i system ograniczający recyrkulację z przodu i z tyłu Numer katalogowy RACSC112E Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Produkt System InRow SC: 2 urządzenia InRow SC 50 Hz 1F, 1 obudowa NetShelter SX 600 mm i system ograniczający recyrkulację z tyłu Numer katalogowy RACSC201E Cena -- Sprawdź dostępność telefonicznie
+48 22 511 84 64 +48 22 511 84 64
Dostępność
Przewidywalna wydajność chłodzenia Umieszczenie urządzenia w rzędzie szaf przybliża źródło chłodzenia do źródła obciążenia cieplnego. W ten sposób zostaje wyeliminowane mieszanie się powietrza i zapewniona przewidywalna architektura chłodzenia.
Sterowanie z aktywną odpowiedzią Monitoruje i aktywnie reguluje wydajność chłodniczą w celu zapewnienia prawidłowej temperatury powietrza zasysanego do serwerów. Sterownik mikroprocesorowy umożliwia monitorowanie działania i prawidłowości działania urządzenia.
Rack inlet temperature control Ogranicza ryzyko wystąpienia gorących miejsc na poziomie szafy
Łatwość serwisowania
Łatwy dostęp serwisowy Urządzenia w konfiguracji rzędowej są przystosowane do wymiany/serwisowania wszystkich podzespołów (podlegających rutynowej wymianie lub serwisowaniu) w gorącym lub zimnym przejściu.
Zarządzanie
Kontrolowany za pomocą mikroprocesorów Wykorzystuje inteligentny, aktywny system reagowania i układy monitorowania w czasie rzeczywistym. System jest kontrolowany przez mikroprocesor zapewniający użytkownikowi wysoki poziom kontroli dzięki interfejsowi z wyświetlaczem alfanumerycznym obejmującym 4 wiersze, każdy po osiem znaków.
Integracja w systemie zarządzania budynkami Przesyłanie alarmów i punktów danych umożliwiających zarządzanie krytyczną infrastrukturą budynków z poziomu pojedynczego systemu.
Real-Time capacity monitoring Wyświetlanie bieżącej i dostępnej wydajności chłodniczej w czasie rzeczywistym.
Całkowity koszt eksploatacji
Architektura rzędowa Odbiera wydmuchiwane gorące powietrze bezpośrednio z urządzeń IT, przez co uzyskiwana jawna wydajność chłodnicza jest większa niż w tradycyjnych architekturach chłodzenia.
Wentylatory o zmiennej prędkości Wentylatory o zmiennej prędkości obniżają zużycie energii w pozaszczytowych okresach chłodzenia.
Sprawność
Skalowalne gęstości Skalowalne gęstości pozwalają na uzyskanie chłodzenia o wyższej gęstości przez integrację systemu bezpieczeństwa o przejściach gorącego powietrza z architekturą rzędową.
Budowa modularna Modułowa konstrukcja umożliwia zwiększenie wydajności chłodzenia skalowalnych systemów w miarę wzrostu zapotrzebowania.