Easy Cooling Row CW

Chłodzenie wodą lodową ze sprzężeniem zwrotnym dla średnich i dużych centrów danych

The Easy Cooling Row series closely couples the cooling with the heat source, improving efficiency and modularity. Easy Cooling Row is easy to configure, install, use and maintain. By delivering competitive product features and high performance, it is the easy choice for small IT spaces, medium and large Data Centers.

Więcej informacji
Produkty Numer katalogowy Cena Porównaj
Produkt Rack inlet temp sensor Numer katalogowy EAC001 Cena --
Jak kupić
Produkt Water leakage detect rope Numer katalogowy EAC002 Cena --
Jak kupić
Produkt Water leakage detect point Numer katalogowy EAC003 Cena --
Jak kupić
Dopasowanie
Elastyczność Obsługa zmiennych szerokości przejść, wysokości szaf, głębokości szaf i pojedynczych rzędów. Ograniczanie recyrkulacji powietrza w gorących i zimnych przejściach
Dwa wejścia zasilające (Opcjonalnie) Dwa zasilacze zapewniające nadmiarowość zasilania po stronie wejściowej
Kółka nastawne Swoboda przemieszczania modułu tam, gdzie wymagane jest chłodzenie.
Górne i dolne podłączenia wody schłodzonej Elastyczność montażu w zakresie ograniczeń danego obszaru.
Nadmiarowe wentylatory W razie awarii wentylatorów nadmiarowe wentylatory zapewnią zwiększony przepływ powietrza.
Przewidywalna wydajność chłodzenia Umieszczenie urządzenia w rzędzie szaf przybliża źródło chłodzenia do źródła obciążenia cieplnego. W ten sposób zostaje wyeliminowane mieszanie się powietrza i zapewniona przewidywalna architektura chłodzenia.
Sterowanie z aktywnym przepływem powietrza Monitoruje i aktywnie reguluje przepływ powietrza w urządzeniu chłodzącym w systemach wykorzystujących ograniczone przejścia, jednocześnie zapewniając widoczność gwarantującą efektywne chłodzenie sprzętu IT o newralgicznym znaczeniu.
Łatwość serwisowania
Filtry z możliwością mycia Łatwy w utrzymaniu, przystosowany do czyszczenia filtr siatkowy usuwa cząstki stałe ze strumienia powietrza powracającego do urządzenia.
Microprocessor Controller System jest wyposażony w sterowanie mikroprocesorowe oraz 80-znakowy, podświetlany wyświetlacz alfanumeryczny, który zapewnia komunikację i dostarcza informacje o alarmach.
Łatwy dostęp serwisowy Urządzenia w konfiguracji rzędowej są przystosowane do wymiany/serwisowania wszystkich podzespołów (podlegających rutynowej wymianie lub serwisowaniu) w gorącym lub zimnym przejściu.
Całkowity koszt eksploatacji
Sterowanie mocą System chłodzący będzie działał w zakresie od 0 do 100% mocy znamionowej, utrzymując temperatury na wlocie do szaf na pożądanym poziomie i ograniczając koszty chłodzenia zmiennych obciążeń cieplnych.
Wentylatory o zmiennej prędkości Wentylatory o zmiennej prędkości obniżają zużycie energii w pozaszczytowych okresach chłodzenia.