Gira la imagen para ampliar
Unidad Easy UPS On-Line SRV de APC con tiempo extendido de operación, de 6000 VA y 230 V con paquete de baterías externas
SRV6KIL
UPS de doble conversión en línea de torre de onda sinusoidal pura de 6 kVA/6 kW
Alta eficiencia operativa en modo ECO de ahorro de energía
Agregue hasta 4 paquetes de batería externos (SRV240BP-9A) para un tiempo de funcionamiento prolongado
Interfaz LCD fácil de leer para información detallada y precisa sobre el estado del UPS
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
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Desempeño basándose en el bienestar
Sin metales pesados tóxicos
Sin mercurio
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Conforme
Normativa de RoHS China
Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.