Unidad Smart-UPS de APC, 1500 VA, con pantalla LCD, 230V

Unidad Smart-UPS de APC, 1500 VA, con pantalla LCD, 230V

  • Protección de energía en red inteligente y eficiente; incluye desde modelos básicos hasta modelos con autonomía escalable. Ideal para servidores, puntos de venta...

  • Incluye: DC con software, CD de documentación, Guía de instalación, Cable RS-232 de señalización Smart del UPS, Cable USB

Ver resumen del producto
SMT1500I Características
Unidad Smart-UPS de APC, 1500 VA, con pantalla LCD, 230V
Protección de energía en red inteligente y eficiente; incluye desde modelos básicos hasta modelos con autonomía escalable. Ideal para servidores, puntos de venta, routers, switches, hubs y otros dispositivos de red.
Incluye: DC con software, CD de documentación, Guía de instalación, Cable RS-232 de señalización Smart del UPS, Cable USB
  • Capacidad de arranque en frío
    Proporciona alimentación temporaria a través de la batería cuando se interrumpe el suministro de la red.
  • Medidor de energía
    Proporciona información sobre kilovatios por hora de uso en un momento dado para los usuarios que cuidan la energía.
  • Modo ecológico
    Modo de funcionamiento que permite saltear los componentes eléctricos en buenas condiciones energéticas que no se están utilizando para lograr un altísimo nivel de eficiencia operativa sin sacrificar la protección (patente en trámite) .
  • Gran eficiencia on line
    Reduce los costos del servicio eléctrico y la generación de calor.
  • Interfaz LCD intuitiva
    Ofrece información clara y precisa en diversos idiomas y brinda la posibilidad de configurar la unidad UPS localmente mediante teclas de navegación fáciles de usar.
  • Fecha predictiva de reemplazo de baterías
    Informa dinámicamente el mes y el año recomendados para el reemplazo de baterías, lo que facilita la planificación del mantenimiento en el largo plazo.
  • Salida con onda senoidal pura en alimentación a baterías
    Se crea una simulación del suministro de red a fin de proporcionar el mayor grado posible de compatibilidad para dispositivos electrónicos sensibles y servidores con corrección del factor de potencia activa.
  • Grupo único de tomas de salida con conmutación
    Grupo único de tomas de salida que pueden controlarse por separado desde la unidad UPS para reiniciar específicamente los dispositivos que no respondan, secuenciar el encendido y el apagado y desconectar cargas no críticas.
  • SmartSlot
    Personalice las funcionalidades de la UPS mediante placas de gestión.
  • Carga de baterías con compensación de temperatura
    Prolonga la vida útil de las baterías al regular la tensión de carga según la temperatura real de las baterías.
Smart-UPS Características y beneficios
Disponibilidad
Autodiagnóstico automático
Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
Notificación de desconexión de baterías
Advierte cuando una batería no se encuentra disponible para ofrecer suministro de respaldo.
Acondicionamiento de energía
Protege la carga conectada contra sobretensiones breves o prolongadas, rayos y otras irregularidades energéticas.
Boost AVR y Trim AVR
Ofrece mayor disponibilidad para sus aplicaciones al corregir las bajadas de tensión y sobretensiones sin emplear las baterías.
Manejo inteligente de la batería
Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.
Restablecimiento automático de cargas tras el cierre del sistema UPS
Pone en marcha automáticamente los equipos conectados cuando se reconecta la red.
Carga de baterías con compensación de temperatura
Prolonga la vida útil de las baterías al regular la tensión de carga según la temperatura real de las baterías.
Manejabilidad
Network manageable
Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
Alarmas sonoras
Le informan en forma activa si la unidad está utilizando la batería, si la batería está baja o si hay una condición de sobrecarga.
Notificación de desconexión de baterías
Advierte cuando una batería no se encuentra disponible para ofrecer suministro de respaldo.
Indicadores de estado LED
Comprenda rápidamente el estado de la unidad y del suministro de energía con los indicadores visuales.
Conectividad USB
Proporciona administración de la unidad UPS a través de puertos USB.
Conectividad serial
Proporciona administración de la unidad UPS por medio de un puerto serial.
Funcionabilidad
Notificación predictiva de fallas
Analiza el sistema a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza el reemplazo proactivo de componentes.
Baterías reemplazables en caliente
Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de baterías.
Baterías que puede reemplazar el usuario
Permite actualizar y reemplazar las baterías en forma sencilla.
Disyuntores con reposición manual
Permite la rápida recuperación tras eventos de sobrecarga.
Notificación sobre fallas de la batería
Analiza las baterías a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza que el mantenimiento preventivo sea oportuno.
Adaptabilidad
Posibilidad de ajuste de los puntos de transferencia de tensión
Maximiza la vida útil de las baterías al ampliar la ventana de tensión de entrada o ajustar la regulación de la tensión de salida.
Posibilidad de ajuste del nivel de sensibilidad a la tensión
Ofrece la posibilidad de adaptar la UPS para ofrecer un rendimiento óptimo con aplicaciones de generadores o en entornos energéticos específicos.
Seguridad
Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.
Características de marketing
Ahorre tiempo con una capacidad de acceso remoto práctica y simple.
Gestionable a través de una red mediante puerto serial, USB o Ethernet (opcional). Incluye software Powerchute® Business Edition, que proporciona la comodidad del monitoreo y control, el apagado seguro del sistema operativo e innovadoras capacidades de gestión de energía.
Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
El modo operativo ecológico patentado logra eficiencias de más del 97%. Smart-ups fue la primera UPS para red que contó con la certificación de Energy Star. La gestión inteligente de baterías, cuyo pionero fue APC, maximiza el rendimiento y la vida útil de las baterías a través de la carga con compensación de temperatura inteligente y de precisión. El indicador dinámico de fecha para reemplazo de baterías y las pruebas de autodiagnóstico garantizan la confiabilidad de la batería y advierten por adelantado la necesidad de reemplazo. Los módulos de baterías prácticos, fáciles de conectar, reemplazables en caliente permiten el reemplazo de baterías sin necesidad de apagar los equipos. Smart-UPS, diseñada y fabricada por APC desde hace más de 23 años, es la UPS para red más confiable del mundo, con más de 25 millones de unidades vendidas.
Permite evitar costosos problemas energéticos al mantener seguros y disponibles sus equipos informáticos y sus datos
El acondicionamiento de energía apto para redes protege los equipos ante las sobretensiones nocivas y el ruido, que genera fluctuaciones. La regulación de tensión automática de estado sólido aumenta la baja tensión de entrada hasta 30% y reduce la alta tensión hasta 12% sin necesidad de que opere la batería. Capacidad de respaldo de baterías confiable para alimentar los equipos cuando se producen cortes de tensión o apagar los sistemas sin inconvenientes.
La compatibilidad con todos los equipos y la confiabilidad que brinda un líder proporcionan tranquilidad.
Proporciona salida de onda senoidal pura, recomendada por los fabricantes de servidores que utilizan fuentes de alimentación con factor de potencia corregido (PFC) activo. Sometido a pruebas y aprobado por organismos de seguridad" significa que puede implementar su sistema Smart-UPS con la confianza de que va a satisfacer o incluso superar los estándares más exigentes del sector.
Productividad más inteligente con capacidad de adecuarse a las necesidades específicas de su aplicación
La interfaz LCD intuitiva ofrece información clara y brinda la posibilidad de configurar la unidad UPS localmente mediante teclas de navegación fáciles de usar. Más de 15 parámetros programables, entre ellos control de grupos de tomas de salida con conmutación, permiten aplicar parámetros y umbrales específicos, y definir notificaciones.
Distribución de productos
Andorra, United Arab Emirates, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivia, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, Serbia and Montenegro, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, French Guiana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Greece, Hong Kong, Croatia, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jordan, Kenya, Cambodia, South Korea, Kuwait, Kazakhstan, Lebanon, Liechtenstein, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Netherlands, Norway, Nepal, New Zealand, Oman, Peru, Philippines, Pakistan, Poland, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Turks And Caicos Islands, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam, XF, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe
Opciones

Volver arriba