Compartir:

Unidad Back-UPS de APC, de 1100 VA y 230 V, AVR, enchufes IEC y universales

BX1100LI-MS

Description: Respaldo por baterías con protección contra sobretensiones para computadoras y dispositivos electrónicos

Incluye : User Manual , Warranty card

Unidad Back-UPS de APC, de 1100 VA y 230 V, AVR, enchufes IEC y universales

Incluye: Manual del usuario , Tarjeta de garantía

BX1100LI-MS Features

Unidad Back-UPS de APC, de 1100 VA y 230 V, AVR, enchufes IEC y universales

  • Alarmas sonoras
    Ofrece notificaciones sobre cambios en las condiciones de las unidades UPS y de la compañía eléctrica.
  • Autodiagnóstico automático
    Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
  • Regulación automática de tensión
    Aumenta la tensión baja y reduce la tensión alta automáticamente hasta llegar a niveles convenientes para su equipo.
  • Respaldo de baterías y protección contra sobretensiones
    Las tomas de salida proveen gran autonomía para equipos de puerta de enlace de red y otros dispositivos de bajo consumo, lo que brinda varias horas de acceso a Internet durante cortes en el suministro.
  • LED Indicators
    Brinda información de fácil lectura sobre las condiciones del servicio eléctrico, la unidad UPS y la batería.
  • Disyuntores con reposición manual
    Permite la rápida recuperación tras eventos de sobrecarga.

Back-UPS Características y beneficios

  • Manejo inteligente de la batería
    Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.
  • Notificación sobre fallas de la batería
    Analiza las baterías a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza que el mantenimiento preventivo sea oportuno.
  • Autodiagnóstico automático
    Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
  • Tomas de salida con protección de baterías y con protección contra sobretensiones solamente
    Reserva capacidad de potencia y autonomía para los equipos conectados que requieren respaldo de baterías a la vez que ofrece protección contra sobretensiones únicamente para equipos secundarios en importancia.
  • Tomas de salida con protección de batería y contra sobretensiones
    Respalde y proteja el hardware y los datos durante cortes del suministro, sobretensiones y sobretensiones transitorias.
  • Toma de salida con protección contra sobretensiones (exclusivamente)
    Proteja equipos electrónicos secundarios ante sobretensiones y crestas sin reducir la potencia suministrada por las baterías para alimentar equipos electrónicos primarios durante una interrupción del suministro eléctrico.
  • Aprobado por agencia de seguridad
    Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.
  • Pantalla de estado LED
    Comprenda rápidamente el estado de la unidad y del suministro de energía con los indicadores visuales.
  • Alarmas sonoras
    Ofrece notificaciones sobre cambios en las condiciones de las unidades UPS y de la compañía eléctrica.
Distribución de productos
Distribución de productos

Netherlands Antilles , Bangladesh , Bolivia , Chile , Indonesia , Cambodia , Myanmar , Malaysia , Nepal , Peru , Philippines , Paraguay , Singapore , Thailand , Uruguay , Vietnam

Print Technical Specification

Salida

  • Capacidad de potencia de salida
    550Vatios / 1.1 kVA
  • Máxima potencia configurable (vatios)
    550Vatios / 1.1 kVA
  • Tensión de salida nominal
    230V
  • Frequencia de salida (sincronizada con la red)
    50/60 Hz +/-1 Hz
  • Frequencia de salida (no sincronizada)
    50/60 Hz +/-1 Hz
  • Topología
    Línea interactiva
  • Tipo de forma de onda
    Aproximación acompasada de una onda sinusoidal
  • Conexiones de salida
    (2) IEC 320 C13 (Respaldo de batería)
  • Duración de transferencia
    4ms typical : 6ms maximum

Entrada

  • Entrada de voltaje
    230V
  • Frecuencia de entrada
    50/60 Hz +/- 3 Hz (autosensible)
  • Tipo de enchufe
    IEC-320 C14, NEMA 5-15P
  • Longitud del cable
    1.22metros
  • Variación de tensión de entrada para operaciones principales
    150 - 280V
  • Cantidad de cables de alimentación
    1
  • Tipo de protección de entrada requerida
    disyuntor tripolar
  • Corriente máxima de entrada
    10.0A
  • Factor de energía de entrada con carga completa
    0.5

Baterías y autonomía

Comunicaciones y manejo

  • Panel de control
    Visualizador de estatus LED con gráfico de barras de carga y batería y en línea: En línea: Batería en actividad: Batería de reemplazo: e indicadores de sobrecarga
  • Alarma audible
    Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo

Proteção contra surtos e filtragem

  • Régimen nominal de sobretensiones
    273Joules

Físico

  • Dimensiones de altura máxima
    215mm , 21.5cm
  • Dimensiones de anchura máxima
    130mm , 13.0cm
  • Dimensiones de profundidad máxima
    336mm , 33.6cm
  • Peso neto
    9.2kg
  • Peso de embarque
    10.6kg
  • Altura del bulto
    295mm , 29.5cm
  • Ancho del bulto
    245mm , 24.5cm
  • Profundidad del bulto
    440mm , 44.0cm
  • Color
    Black

Ambiental

  • Temperatura de operación
    0 - 40 °C
  • Humedad relativa de operación
    0 - 95 %
  • Elevación de operación
    0-3000metros
  • Temperatura de almacenamiento
    -15 - 40 °C
  • Humedad relativa de almacenamiento
    0 - 95 %
  • Elevación de almacenamiento
    0-9000metros
  • Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad
    45.0dBA

Conformidad

  • Aprobaciones
    CE, WEEE
  • Garantía estándar
    Reparación o reemplazo por 2 años

Sustainable Offer Status

  • RoHS
    Cumplimiento
  • Directiva REACH
    Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)
Manuales & Garantías
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

390KB

Fecha de actualización

2018-06-13

User Manual for Back-UPS BX1100LI, BX1100LI-MS, BX1100LI-FR and BX1100LI-GR
Title
Tamaño
Fecha de actualización

Categoría

Subcategoría


Garantía extendida con paquete de mantenimiento por 1 año (para las compras de productos nuevos)

Obtenga una extensión de la cobertura de la garantía de fábrica respecto de la vigencia de la garantía original para tener mayor tranquilidad y protección ante fallas.

Cartucho de baterías de recambio #17 de APC

Los Cartuchos de baterías de recambio - RBC (TM) genuinos de APC están probados y cuentan con la certificación de compatibilidad en virtud de la cual permiten recuperar el rendimiento del sistema UPS según las especificaciones originales.

Garantía extendida con paquete de mantenimiento por 3 años (para las compras de productos nuevos)

Obtenga una extensión de la cobertura de la garantía de fábrica respecto de la vigencia de la garantía original para tener mayor tranquilidad y protección ante fallas.


Mostrar resultados por página

Productos, accesorios y servicios relacionados

Consulte todos los accesorios y baterías de repuesto para este producto