xbp

xbp Frente Izquierda
xbp Frente Izquierda
xbp Frente Izquierda
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 85ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getReviews, 55ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • Respaldo por baterías premium con protección contra sobretensiones para computadoras y dispositivos electrónicos de alto rendimiento

  • Incluye: Manual del usuario

Ver resumen del producto
Este producto fue descontinuado

BP1000 Características

xbp
Respaldo por baterías premium con protección contra sobretensiones para computadoras y dispositivos electrónicos de alto rendimiento
Incluye: Manual del usuario

Back-UPS Pro Características y beneficios

Disponibilidad

Nivel de sensibilidad a la tensión personalizable
Alterne entre puntos de transferencia de tensión predeterminados en función de la calidad de la energía (sensibilidad alta, media o baja) y maximice así la vida útil de la batería, además de proteger equipos electrónicos sensibles.
Manejo inteligente de la batería
Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.
Puntos de transferencia de tensión personalizables
Ajuste los puntos de tensión (amplíe o reduzca el rango) en los que su unidad UPS efectúa la transferencia a la batería para maximizar la vida útil de la batería y proteger equipos electrónicos sensibles.
Boost AVR y Trim AVR
Ofrece mayor disponibilidad para sus aplicaciones al corregir las bajadas de tensión y sobretensiones sin emplear las baterías.
Capacidad de arranque en frío
Proporciona alimentación temporaria a través de la batería cuando se interrumpe el suministro de la red.
Modo ecológico
Modo de funcionamiento que permite saltear los componentes eléctricos en buenas condiciones energéticas que no se están utilizando para lograr un altísimo nivel de eficiencia operativa sin sacrificar la protección (patente en trámite) .
Notificación sobre fallas de la batería
Analiza las baterías a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza que el mantenimiento preventivo sea oportuno.
Autodiagnóstico automático
Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
Tomacorrientes espaciados para conexión de bloques de transformadores
Proteja los equipos con transformadores de entrada sin bloquear el acceso a otros tomacorrientes.

Protección

Tomas de salida con protección de batería y contra sobretensiones
Respalde y proteja el hardware y los datos durante cortes del suministro, sobretensiones y sobretensiones transitorias.
Protección contra sobrecargas de líneas de datos
Proporciona protección a los equipos conectados contra sobretensiones en las líneas de datos.
Toma de salida con protección contra sobretensiones (exclusivamente)
Proteja equipos electrónicos secundarios ante sobretensiones y crestas sin reducir la potencia suministrada por las baterías para alimentar equipos electrónicos primarios durante una interrupción del suministro eléctrico.

Seguridad

Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.

Manejabilidad

Notificación de desconexión de baterías
Advierte cuando una batería no se encuentra disponible para ofrecer suministro de respaldo.
Alarmas sonoras
Ofrece notificaciones sobre cambios en las condiciones de las unidades UPS y de la compañía eléctrica.
USB connection
Use su PC para obtener acceso a funciones adicionales de protección de energía y de gestión del sistema UPS por medio de un puerto USB.
Panel LCD indicador de estado
Brinda información clave sobre el estado de la unidad UPS de un vistazo. Numerosos indicadores de estado con gráficos de barras para cargas y baterías.

Características de marketing

Boost AVR (regulación automática de tensión)
Prolonga la vida útil de las baterías y maximiza el tiempo de autonomía al corregir las bajadas de tensión sin descargar la batería.
Panel LCD indicador de estado
Brinda información clave sobre el estado de la unidad UPS de un vistazo. Numerosos indicadores de estado con gráficos de barras para cargas y baterías.
Modo ecológico
Modo de funcionamiento que permite saltear los componentes eléctricos en buenas condiciones energéticas que no se están utilizando para lograr un altísimo nivel de eficiencia operativa sin sacrificar la protección (patente en trámite) .
Tomas de salida con protección de baterías y con protección contra sobretensiones solamente
Reserva capacidad de potencia y autonomía para los equipos conectados que requieren respaldo de baterías a la vez que ofrece protección contra sobretensiones únicamente para equipos secundarios en importancia.

Funcionabilidad

Interruptor de circuito reiniciable
Recuperación rápida luego de una sobrecarga, sin necesidad de reemplazar fusibles.
Reemplazo de baterías simple
Aumenta la disponibilidad de la unidad UPS mediante el reemplazo de baterías rápido y sencillo.

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bolivia, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, Saudi Arabia, El Salvador, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Opciones

Servicios