Unidad refrigerada por aire InRow SC de 300mm, autónoma, 200-240 V, 60 Hz

Unidad refrigerada por aire InRow SC de 300mm, autónoma, 200-240 V, 60 Hz Frente Izquierda
Unidad refrigerada por aire InRow SC de 300mm, autónoma, 200-240 V, 60 Hz Frente Izquierda
Unidad refrigerada por aire InRow SC de 300mm, autónoma, 200-240 V, 60 Hz Frente Izquierda
Unidad refrigerada por aire InRow SC de 300mm, autónoma, 200-240 V, 60 Hz Frontal derecho
Unidad refrigerada por aire InRow SC de 300mm, autónoma, 200-240 V, 60 Hz Frontal directo
Unidad refrigerada por aire InRow SC de 300mm, autónoma, 200-240 V, 60 Hz Back
Unidad refrigerada por aire InRow SC de 300mm, autónoma, 200-240 V, 60 Hz Aplicación
Unidad refrigerada por aire InRow SC de 300mm, autónoma, 200-240 V, 60 Hz Aplicación
Unidad refrigerada por aire InRow SC de 300mm, autónoma, 200-240 V, 60 Hz Miscellaneous
Unidad refrigerada por aire InRow SC de 300mm, autónoma, 200-240 V, 60 Hz Miscellaneous
Unidad refrigerada por aire InRow SC de 300mm, autónoma, 200-240 V, 60 Hz Miscellaneous
Unidad refrigerada por aire InRow SC de 300mm, autónoma, 200-240 V, 60 Hz Miscellaneous
Unidad refrigerada por aire InRow SC de 300mm, autónoma, 200-240 V, 60 Hz Miscellaneous
Unidad refrigerada por aire InRow SC de 300mm, autónoma, 200-240 V, 60 Hz Miscellaneous
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 96ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getReviews, 90ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • Enfriamiento estrechamente acoplado con aire, agua y glicol para salas de cableado, salas de servidores y centros de datos

  • Incluye: Exhaust Duct Kit, Installation Guide, Operations and Maintenance Manual

Ver resumen del producto

ACSC100 Características

Unidad refrigerada por aire InRow SC de 300mm, autónoma, 200-240 V, 60 Hz
Enfriamiento estrechamente acoplado con aire, agua y glicol para salas de cableado, salas de servidores y centros de datos
Incluye: Exhaust Duct Kit, Installation Guide, Operations and Maintenance Manual
  • Controles de respuesta activa
    Monitorea y ajusta de forma activa la capacidad de enfriamiento a fin de garantizar temperaturas adecuadas de entrada a los servidores. Mediante el controlador del microprocesador se brinda un panorama del funcionamiento e integridad de la unidad.
  • Reinicio automático
    Hace que la unidad vuelva a su último estado operativo ante una falla en el suministro a fin de proteger el compresor y el entorno. (Característica no disponible en la unidad de 1,6 kW).
  • Salida de contacto seco
    Brinda notificaciones remotas ante fallas cuando se utiliza en conjunto con un sistema o unidad de monitoreo ambiental de APC.
  • Fácil de instalar
    Gracias al diseño innovador, casi cualquier persona puede ocuparse de la instalación de manera rápida y fácil.
  • Sistema de ventilación tolerante a fallas
    En caso de que falle uno de los ventiladores, los ventiladores restantes continuarán funcionando.
  • Componentes reemplazables en el establecimiento
    Es posible reemplazar los ventiladores y el módulo electrónico fácilmente sin desinstalar la unidad.
  • Diseño con patrón de circulación de aire horizontal
    Elimina el calor cerca de la fuente de generación del pasillo caliente y envía aire frío al frente de los racks del pasillo frío.

Productos InRow: expansión directa Características y beneficios

Funcionabilidad

Facilidad de acceso para el mantenimiento
Los equipos en hilera permiten reemplazar o reparar todos los componentes con aptitud para el mantenimiento en el pasillo caliente o frío.

Agilidad

Densidades escalables
Las densidades escalables permiten ofrecer refrigeración a densidades más altas mediante la integración del Sistema de contención de pasillo caliente con una arquitectura por hilera.
Diseño modular
El diseño modular proporciona soluciones escalables para aumentar los niveles de refrigeración a medida que crece la demanda.

Manejabilidad

Integración de sistemas para administración de edificios
Envíe alarmas y puntos de datos que le permitan administrar la infraestructura crítica del edificio desde un solo sistema.
Controlador de microprocesador
Incluye control inteligente, control de respuesta activa y monitoreo en tiempo real. El sistema es controlado por un microprocesador que proporciona funcionalidad de control de alto nivel e interfaz humana por medio de una pantalla alfanumérica de cuatro líneas y ochenta caracteres.
Real-Time capacity monitoring
Visualización en tiempo real de capacidad de enfriamiento actual y disponible.

Disponibilidad

Rack inlet temperature control
Reduce el riesgo de generación de concentraciones de calor en cada rack.
Controles de respuesta activa
Monitorea y ajusta de forma activa la capacidad de enfriamiento a fin de garantizar temperaturas adecuadas de entrada a los servidores. Mediante el controlador del microprocesador se brinda un panorama del funcionamiento e integridad de la unidad.
Patrón de refrigeración predecible
Al ubicar la unidad en la hilera de racks se acerca la fuente de refrigeración a la carga térmica. Así se elimina la mezcla de aire y se ofrece una arquitectura de refrigeración predecible.

Costo total de propiedad

Arquitectura para hileras
Capta el aire caliente extraído directamente de los equipos informáticos, y así aumenta la capacidad de enfriamiento sensible de la unidad por encima de los niveles ofrecidos por las arquitecturas de enfriamiento tradicionales.
Ventiladores con velocidad variable
Los ventiladores con velocidad variable reducen el consumo de energía durante los períodos en que baja la necesidad de refrigeración.

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Aruba, Barbados, Bermuda, Brazil, Belize, Canada, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Japan, Cayman Islands, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, El Salvador, Trinidad and Tobago, United States, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Opciones

Servicios