Plantas de agua helada enfriadas por aire con ventiladores axiales y sistema de enfriamiento con aprovechamiento de temperatura exterior

Plantas de agua helada enfriadas por aire con ventiladores axiales y sistema de enfriamiento con aprovechamiento de temperatura exterior Frente Izquierda
Plantas de agua helada enfriadas por aire con ventiladores axiales y sistema de enfriamiento con aprovechamiento de temperatura exterior Frente Izquierda
Plantas de agua helada enfriadas por aire con ventiladores axiales y sistema de enfriamiento con aprovechamiento de temperatura exterior Frente Izquierda
Plantas de agua helada enfriadas por aire con ventiladores axiales y sistema de enfriamiento con aprovechamiento de temperatura exterior Back
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 79ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getReviews, 52ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • Plantas de agua helada con modo de aprovechamiento del aire exterior (free cooling) con ventiladores axiales y sistema de free cooling integrado para aplicaciones...

Ver resumen del producto

ERAF Características

Plantas de agua helada enfriadas por aire con ventiladores axiales y sistema de enfriamiento con aprovechamiento de temperatura exterior
Plantas de agua helada con modo de aprovechamiento del aire exterior (free cooling) con ventiladores axiales y sistema de free cooling integrado para aplicaciones de operación continua

Aquaflair FC Características y beneficios

Funcionabilidad

Servicio operativo
Posibilita el mantenimiento o reemplazo de componentes clave mientras el sistema sigue funcionando.
Monitoreo de servicios
Todos los dispositivos de monitoreo integrados en la unidad permiten el mantenimiento preventivo y la verificación del estado de funcionamiento del sistema durante su operación.
Facilidad de acceso para el mantenimiento
Los equipos en hilera permiten reemplazar o reparar todos los componentes con aptitud para el mantenimiento en el pasillo caliente o frío.

Manejabilidad

Red de área local
Crea un control compartido entre todos los recursos disponibles para lograr eficiencia energética máxima y gestión controlada del grupo en situaciones de emergencia.
Controlador de microprocesador
Permite realizar un control proactivo y monitoreo en tiempo real por medio de una pantalla alfanumérica de ochenta caracteres y cuatro líneas.
Interfaz de red
Permite administrar sus dispositivos conectándolos directamente a la red con una dirección IP dedicada; así, no es necesario recurrir a algún tipo de proxy, por ejemplo, un servidor. Se habilitan las funciones de administración a través de un explorador Web, Telnet o SSH. El sistema de notificaciones le informa sobre posibles problemas a medida que estos se presentan.
Integración de sistemas para administración de edificios
Envíe alarmas y puntos de datos que le permitan administrar la infraestructura crítica del edificio desde un solo sistema.

Costo total de propiedad

Reinicio rápido
Funcionamiento a plena carga en menos de 3 minutos con disposiciones específicas que permite estimar por debajo la necesidad real de los tanques de almacenamiento.
Estrategia modular
El diseño modular de los sistemas mecánicos y de control permite incrementar en forma gradual la infraestructura de enfriamiento en función de la demanda de enfriamiento de la infraestructura. De este modo, se reducen en gran medida los gastos de capital (CapEx) y es posible diferir la inversión en el transcurso de la vida útil de la infraestructura.
Sistema integrado de ajuste de bombas
(Opcional) Las bombas con variadores VSD integradas permiten ajustar de manera continua la presión disponible en el ciclo de agua helada. Introducen ajustes automáticos en el flujo de agua helada que obedecen a cambios en la demanda de enfriamiento, lo cual asegura la eficiencia del sistema de agua helada.
Compresores en tándem
Funcionamiento silencioso y eficiente de compresores, conectados a un circuito de refrigerante común para facilitar el control escalonado de la capacidad (no disponible en ciertos modelos/configuraciones)
Paquete hidrónico integrado
Incluye todos los componentes necesarios para establecer una conexión con el enfriador sin necesidad de conexiones externas a equipos auxiliares, como bombas, lo que aumenta la velocidad de implementación.
Ventiladores con velocidad variable
Los ventiladores con velocidad variable reducen el consumo de energía durante los períodos en que baja la necesidad de refrigeración.
Gestión optimizada
La conexión entre las unidades de aire acondicionado de la sala de cómputo y las plantas de agua helada garantiza la eficiencia energética basada en condiciones de carga instantáneas reales (opcional)

Disponibilidad

Componentes redundantes
Los puntos de falla únicos en el sistema cuentan con componentes redundantes para mantener los niveles de disponibilidad y confiabilidad.
Monitoreo continuo de corriente
Hace posible un monitoreo continuo de la corriente absorbida por el compresor con el fin de advertir sobre posibles discrepancias con los valores predeterminados (opcional).
Válvula de expansión electrónica
Optimización del flujo de refrigerante en todas las condiciones de carga y temperatura. Monitoreo de carga de refrigerante continuo e indirecto
Control de respuesta activa
Monitorea y ajusta de forma activa la capacidad de enfriamiento a fin de garantizar temperaturas adecuadas de entrada a los servidores. Mediante el controlador del microprocesador se brinda un panorama del funcionamiento y condición de la unidad.
Reinicio rápido
Funcionamiento a plena carga en menos de 3 minutos con disposiciones específicas que permite estimar por debajo la necesidad real de los tanques de almacenamiento.
Entrada de potencia independiente
Toma alimentación de la UPS externa para los tableros principales y calefactores a fin de monitorear y proteger la unidad incluso en el modo de corte total de suministro (opcional)
Sistema integrado de enfriamiento con aprovechamiento de temperatura exterior
Permite operación continua en modo invernal incluso en caso de falla del compresor.

Distribución de productos

Andorra, United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Bangladesh, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Brunei, Bolivia, Brazil, Bahamas, Bhutan, Botswana, Belarus, Belize, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cook Islands, Chile, Cameroon, Colombia, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, Falkland Islands, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Greece, Guatemala, Guyana, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Japan, Kenya, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Saint Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, Nepal, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, TP, Turkey, Trinidad and Tobago, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, XF, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Opciones

Servicios