PROLONGADOR DE 3 METROS (6 PIES), 5 CONDUCTORES AWG N° 10, UL CON L21-20R/P

PROLONGADOR DE 3 METROS (6 PIES), 5 CONDUCTORES AWG N° 10, UL CON L21-20R/P Frente Izquierda
PROLONGADOR DE 3 METROS (6 PIES), 5 CONDUCTORES AWG N° 10, UL CON L21-20R/P Frente Izquierda
PROLONGADOR DE 3 METROS (6 PIES), 5 CONDUCTORES AWG N° 10, UL CON L21-20R/P Frente Izquierda
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 103ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getReviews, 101ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • Disyuntores, conjuntos de cables y accesorios para actualizar y expandir las unidades de distribución de energía.

  • Incluye: Installation Guide

Ver resumen del producto

PDW6L21-20XC Características

PROLONGADOR DE 3 METROS (6 PIES), 5 CONDUCTORES AWG N° 10, UL CON L21-20R/P
Disyuntores, conjuntos de cables y accesorios para actualizar y expandir las unidades de distribución de energía.
Incluye: Installation Guide
  • Opciones de distribución múltiples
    La óptima flexibilidad del diseño permite cubrir una gran variedad de requerimientos del cliente.

Accesorios para alimentación configurables Características y beneficios

Agilidad

Amplia gama de conexiones de entrada y de salida.
La familia de productos incluye una gama de conexiones de entrada y salida para distribuir potencia de 120V, 208V, o 230V entre tomas de salida múltiples. Contar con diversas entradas y salidas le permite al usuario adaptarse a requisitos de potencia cambiantes. APC ofrece unidades que alcanzan 5,7kW con un sólo whip (látigo) de derivación.
Amplia gama de aplicaciones
El proceso de configuración a medida permite a APC configurar, instalar y probar todo el sistema antes de su envío.

Características de marketing

Amplia gama de conexiones de entrada y de salida.
La familia de productos incluye una gama de conexiones de entrada y salida para distribuir potencia de 120V, 208V, o 230V entre tomas de salida múltiples. Contar con diversas entradas y salidas le permite al usuario adaptarse a requisitos de potencia cambiantes. APC ofrece unidades que alcanzan 5,7kW con un sólo whip (látigo) de derivación.
Amplia gama de aplicaciones
El proceso de configuración a medida permite a APC configurar, instalar y probar todo el sistema antes de su envío.

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Aruba, Barbados, Bolivia, Brazil, Belize, Canada, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, Ethiopia, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Saudi Arabia, El Salvador, Togo, Taiwan, United States, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Opciones

Servicios