IBIL-8ATJP8

IBIL-8ATJP8 Back
IBIL-8ATJP8 Back
IBIL-8ATJP8 Back
IBIL-8ATJP8 Aplicación
IBIL-8ATJP8 Aplicación
IBIL-8ATJP8 Detailed
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 73ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getReviews, 54ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • Distribución de aire para racks con alta densidad de potencia y áreas de baja presión

  • Incluye: Installation Guide, Rack Mounting Brackets, Manual del usuario

Ver resumen del producto
Este producto fue descontinuado

ACF103BLK Características

IBIL-8ATJP8
Distribución de aire para racks con alta densidad de potencia y áreas de baja presión
Incluye: Installation Guide, Rack Mounting Brackets, Manual del usuario
  • Entradas de energía A-B duales
    Toma energía de la UPS como mecanismo de protección mediante cables duales que brindan redundancia.
  • Sistema de extracción entubado
    Elimina los gradientes térmicos y evita la recirculación del aire caliente extraído.
  • Ventiladores con control de temperatura o energía
    Se puede configurar la unidad de modo de controlar los ventiladores a partir del consumo de energía o la temperatura de extracción, lo que genera niveles más altos de eficiencia en el uso de la energía.
  • Redundancia
    Los sistemas pueden configurarse para incluir una unidad InRow adicional a fin de ofrecer redundancia N+1 o 2N.

Distribución de aire para racks Características y beneficios

Disponibilidad

Aumenta la circulación de aire
Proporciona entradas de temperaturas de adecuadas, lo que prolonga la vida útil de los equipos.

Agilidad

Fácil de instalar
Gracias al diseño innovador, casi cualquier persona puede ocuparse de la instalación de manera rápida y fácil.

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Belize, Canada, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, El Salvador, Trinidad and Tobago, Taiwan, United States, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Opciones

Servicios