Dell Smart-UPS 1500VA USB RM 2U 120V

Dell Smart-UPS 1500VA USB RM 2U 120V Frente Izquierda
Dell Smart-UPS 1500VA USB RM 2U 120V Frente Izquierda
Dell Smart-UPS 1500VA USB RM 2U 120V Frente Izquierda
Dell Smart-UPS 1500VA USB RM 2U 120V Frontal derecho
Dell Smart-UPS 1500VA USB RM 2U 120V Back
Dell Smart-UPS 1500VA USB RM 2U 120V Miscellaneous
Dell Smart-UPS 1500VA USB RM 2U 120V Miscellaneous
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 78ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getReviews, 55ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
Green Premium™
RoHS
  • Protección de energía en red inteligente y eficiente; incluye desde modelos básicos hasta modelos con autonomía escalable. Ideal para servidores, puntos de venta...

  • Incluye: DC con software, Rieles de apoyo para Rack-mount, Cable RS-232 de señalización Smart del UPS, Cable USB, Manual del usuario

Ver resumen del producto
Este producto fue descontinuado

DLA1500RM2U Características

Dell Smart-UPS 1500VA USB RM 2U 120V
Protección de energía en red inteligente y eficiente; incluye desde modelos básicos hasta modelos con autonomía escalable. Ideal para servidores, puntos de venta, routers, switches, hubs y otros dispositivos de red.
Incluye: DC con software, Rieles de apoyo para Rack-mount, Cable RS-232 de señalización Smart del UPS, Cable USB, Manual del usuario

Smart-UPS Características y beneficios

Disponibilidad

Autodiagnóstico automático
Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
Notificación de desconexión de baterías
Advierte cuando una batería no se encuentra disponible para ofrecer suministro de respaldo.
Boost AVR y Trim AVR
Ofrece mayor disponibilidad para sus aplicaciones al corregir las bajadas de tensión y sobretensiones sin emplear las baterías.
Manejo inteligente de la batería
Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.
Acondicionamiento de energía
Protege la carga conectada contra sobretensiones breves o prolongadas, rayos y otras irregularidades energéticas.
Carga de baterías con compensación de temperatura
Prolonga la vida útil de las baterías al regular la tensión de carga según la temperatura real de las baterías.
Restablecimiento automático de cargas tras el cierre del sistema UPS
Pone en marcha automáticamente los equipos conectados cuando se reconecta la red.

Características de marketing

Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
El modo operativo ecológico patentado logra eficiencias de más del 97%. Smart-ups fue la primera UPS para red que contó con la certificación de Energy Star. La gestión inteligente de baterías, cuyo pionero fue APC, maximiza el rendimiento y la vida útil de las baterías a través de la carga con compensación de temperatura inteligente y de precisión. El indicador dinámico de fecha para reemplazo de baterías y las pruebas de autodiagnóstico garantizan la confiabilidad de la batería y advierten por adelantado la necesidad de reemplazo. Los módulos de baterías prácticos, fáciles de conectar, reemplazables en caliente permiten el reemplazo de baterías sin necesidad de apagar los equipos. Smart-UPS, diseñada y fabricada por APC desde hace más de 23 años, es la UPS para red más confiable del mundo, con más de 25 millones de unidades vendidas.
La compatibilidad con todos los equipos y la confiabilidad que brinda un líder proporcionan tranquilidad.
Proporciona salida de onda senoidal pura, recomendada por los fabricantes de servidores que utilizan fuentes de alimentación con factor de potencia corregido (PFC) activo. Sometido a pruebas y aprobado por organismos de seguridad" significa que puede implementar su sistema Smart-UPS con la confianza de que va a satisfacer o incluso superar los estándares más exigentes del sector.
Permite evitar costosos problemas energéticos al mantener seguros y disponibles sus equipos informáticos y sus datos
El acondicionamiento de energía apto para redes protege los equipos ante las sobretensiones nocivas y el ruido, que genera fluctuaciones. La regulación de tensión automática de estado sólido aumenta la baja tensión de entrada hasta 30% y reduce la alta tensión hasta 12% sin necesidad de que opere la batería. Capacidad de respaldo de baterías confiable para alimentar los equipos cuando se producen cortes de tensión o apagar los sistemas sin inconvenientes.
Productividad más inteligente con capacidad de adecuarse a las necesidades específicas de su aplicación
La interfaz LCD intuitiva ofrece información clara y brinda la posibilidad de configurar la unidad UPS localmente mediante teclas de navegación fáciles de usar. Más de 15 parámetros programables, entre ellos control de grupos de tomas de salida con conmutación, permiten aplicar parámetros y umbrales específicos, y definir notificaciones.
Ahorre tiempo con una capacidad de acceso remoto práctica y simple.
Gestionable a través de una red mediante puerto serial, USB o Ethernet (opcional). Incluye software Powerchute® Business Edition, que proporciona la comodidad del monitoreo y control, el apagado seguro del sistema operativo e innovadoras capacidades de gestión de energía.

Seguridad

Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.

Adaptabilidad

Posibilidad de ajuste de los puntos de transferencia de tensión
Maximiza la vida útil de las baterías al ampliar la ventana de tensión de entrada o ajustar la regulación de la tensión de salida.
Posibilidad de ajuste del nivel de sensibilidad a la tensión
Ofrece la posibilidad de adaptar la UPS para ofrecer un rendimiento óptimo con aplicaciones de generadores o en entornos energéticos específicos.

Funcionabilidad

Disyuntores con reposición manual
Permite la rápida recuperación tras eventos de sobrecarga.
Notificación predictiva de fallas
Analiza el sistema a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza el reemplazo proactivo de componentes.
Baterías que puede reemplazar el usuario
Permite actualizar y reemplazar las baterías en forma sencilla.
Baterías reemplazables en caliente
Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de baterías.
Notificación sobre fallas de la batería
Analiza las baterías a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza que el mantenimiento preventivo sea oportuno.

Manejabilidad

Notificación de desconexión de baterías
Advierte cuando una batería no se encuentra disponible para ofrecer suministro de respaldo.
Conectividad serial
Proporciona administración de la unidad UPS por medio de un puerto serial.
Conectividad USB
Proporciona administración de la unidad UPS a través de puertos USB.
Network manageable
Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
Indicadores de estado LED
Comprenda rápidamente el estado de la unidad y del suministro de energía con los indicadores visuales.
Alarmas sonoras
Le informan en forma activa si la unidad está utilizando la batería, si la batería está baja o si hay una condición de sobrecarga.

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bolivia, Brazil, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad and Tobago, Taiwan, United States, Uruguay, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Opciones

Servicios