Caja de derivación serie V, 2000 A, 8 gabinetes

Caja de derivación serie V, 2000 A, 8 gabinetes Frente Izquierda
Caja de derivación serie V, 2000 A, 8 gabinetes Frente Izquierda
Caja de derivación serie V, 2000 A, 8 gabinetes Frente Izquierda
Caja de derivación serie V, 2000 A, 8 gabinetes Frontal derecho
Caja de derivación serie V, 2000 A, 8 gabinetes Frontal directo
Caja de derivación serie V, 2000 A, 8 gabinetes Back
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 81ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getReviews, 72ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • La caja de derivación Galaxy VX admite hasta 8 gabinetes de baterías y posibilita la entrada superior o inferior.

Ver resumen del producto

GVPB2000A8 Características

Caja de derivación serie V, 2000 A, 8 gabinetes
La caja de derivación Galaxy VX admite hasta 8 gabinetes de baterías y posibilita la entrada superior o inferior.

Galaxy VX Características y beneficios

Funcionabilidad

Servicio de acceso frontal
Simplifica la instalación y el mantenimiento de las UPS a la vez que minimiza la necesidad de espacio.
Niveles de servicios múltiples
Mediante la opción de paquetes o componentes de servicios individuales, nuestros servicios están estructurados para que usted escoja y seleccione qué le gustaría que APC haga por usted.
Servicio de puesta en marcha 7x24 incluido
Requerido para contar con cobertura total de la garantía de fábrica
Compatibilidad con StruxureOn
Simplifique el mantenimiento y la operación de sus equipos empleando software y servicios estándar en la nube.
Compatible con StruxureWare Data Center Expert
Permite la administración centralizada a través de InfraStruXure® Central de APC.

Costo total de propiedad

Modo ECOnversion
Modo de operación que asegura niveles de eficiencia ultra alta al cargar las baterías; se acondiciona el factor de potencia de carga y se garantiza la regulación de la tensión de salida de Clase 1.
Alcance de tensión de entrada amplio
Diseñado para entornos eléctricos hostiles a fin de prolongar la vida útil de las baterías.
Funcionamiento robusto
Sin reducción del valor nominal en kW hasta 40 °C o 104 °F.
Modo ECO
Modo de funcionamiento que permite saltear los componentes eléctricos en buenas condiciones energéticas que no se están utilizando para lograr un alto nivel de eficiencia operativa sin sacrificar la protección.
Corrección del factor de alimentación de entrada
Minimiza los costos de instalación al posibilitar el uso de sistemas de cableado y generadores más pequeños.

Disponibilidad

Compatible con la solución de baterías de ion de litio de Schneider Electric
Reduce el formato y el peso del sistema, así como los requisitos de enfriamiento y mantenimiento, y el costo total de propiedad; ofrece el doble de la vida útil de las baterías VRLA, y mejora la predecibilidad y capacidad de gestión del almacenamiento de copias de respaldo.
Haga clicaquí para obtener más información.
Protección contra retroalimentación interna
Mejora la defensa de los sistemas ante anomalías energéticas.
Flexibilidad en el almacenamiento de energía
La opción de baterías húmedas convencionales y modulares junto con diferentes modos de carga permite adecuarse a requisitos de respaldo específicos.
Capacidad de conexión en paralelo por redundancia
Alimente los equipos conectados con UPS múltiples para aumentar la redundancia de los sistemas.
Capacidad de conexión en paralelo por capacidad
Incrementa la capacidad de potencia total al utilizar UPS múltiples en simultáneo.

Distribución de productos

Brazil, Canada, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, El Salvador, United States, Venezuela

Opciones

Servicios