ATS para rack, 15 A, 120 V, 2 entradas 5-15, 2 salidas 5-15

ATS para rack, 15 A, 120 V, 2 entradas 5-15, 2 salidas 5-15 Frente Izquierda
ATS para rack, 15 A, 120 V, 2 entradas 5-15, 2 salidas 5-15 Frente Izquierda
ATS para rack, 15 A, 120 V, 2 entradas 5-15, 2 salidas 5-15 Frente Izquierda
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 75ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getReviews, 52ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • Proporciona energía redundante a los equipos de cable simple.

  • Incluye: Rack Mounting Brackets, Manual del usuario

Ver resumen del producto
Este producto fue descontinuado

SU041 Características

ATS para rack, 15 A, 120 V, 2 entradas 5-15, 2 salidas 5-15
Proporciona energía redundante a los equipos de cable simple.
Incluye: Rack Mounting Brackets, Manual del usuario
  • Pantallas de información
    Indica el estado de las fuentes de CA que alimentan las unidades, y también indica qué fuente está establecida como fuente primaria y qué fuente está suministrando energía a la carga en ese momento. Esto proporciona una descripción visual del flujo de energía desde la entrada de energía hasta la carga, y permite al usuario echar un vistazo al flujo de energía y estado de las fuentes de entrada sin tener que conectarse a la unidad. (Nota: Las unidades que no están conectadas en red sólo suministran información del estado y no una descripción visual del flujo de energía)
  • Velocidad de transferencia rápida
    La velocidad de transferencia se encuentra dentro del estándar industrial y dentro del tiempo que tardan las fuentes de alimentación en bajar la carga. La transferencia de una fuente de energía a la otra no afecta a los equipos conectados y evita cualquier trastorno en el rendimiento de dichos equipos.

Interruptores de transferencia para montaje en rack Características y beneficios

Disponibilidad

Transfer time <10ms
El mejor tiempo de transferencia del sector para garantizar la continuidad de las operaciones durante fallas en la fuente de alimentación primaria.
Fuentes de energía de entrada dual
Proporciona alimentación de CA redundante a los equipos conectados. Dos líneas de CA alimentan la unidad; si falla el suministro de CA principal, la unidad hace el pasaje automáticamente para tomar el suministro de la fuente alternativa.

Agilidad

Amplia gama de conexiones de entrada y de salida.
La familia de productos incluye una gama de conexiones de entrada y salida para distribuir potencia de 120V, 208V, o 230V entre tomas de salida múltiples. Contar con diversas entradas y salidas le permite al usuario adaptarse a requisitos de potencia cambiantes. APC ofrece unidades que alcanzan 5,7kW con un sólo whip (látigo) de derivación.

Protección

Protección contra sobrecarga de corriente de 10 kAIC
Brinda protección ante eventos de sobrecargas de corriente importantes.

Características de marketing

Pantallas de información
Indica el estado de las fuentes de CA que alimentan las unidades, y también indica qué fuente está establecida como fuente primaria y qué fuente está suministrando energía a la carga en ese momento. Esto proporciona una descripción visual del flujo de energía desde la entrada de energía hasta la carga, y permite al usuario echar un vistazo al flujo de energía y estado de las fuentes de entrada sin tener que conectarse a la unidad. (Nota: Las unidades que no están conectadas en red sólo suministran información del estado y no una descripción visual del flujo de energía)
Fuentes de energía de entrada dual
Proporciona alimentación de CA redundante a los equipos conectados. Dos líneas de CA alimentan la unidad; si falla el suministro de CA principal, la unidad hace el pasaje automáticamente para tomar el suministro de la fuente alternativa.
Apto para montaje en rack
Ocupa sólo 1U de valioso espacio en el rack. Ubica la energía dónde más se la necesita: en el rack junto a los equipos.

Manejabilidad

Capacidades de administración de redes
Interfaces de gestión de red con funciones completas que ofrecen administración basada en estándares vía Web, SNMP y Telnet. Permiten a los usuarios acceder, configurar y administrar las unidades desde ubicaciones remotas a fin de ahorrar tiempo valioso. Esta característica se relaciona con la posibilidad de actualizar fácil y rápidamente, mediante una descarga de la red, el firmware de las unidades instaladas para futuras mejoras de los productos.
Pantalla LCD en color
Brinda una solución más robusta e intuitiva en cuanto a control local y capacidad de gestión.

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Cayman Islands, Saint Lucia, Martinique, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Opciones

Servicios