Unidad Back-UPS de APC, 450 VA, 8 tomas de salida, 120 V, Latinoamérica

Unidad Back-UPS de APC, 450 VA, 8 tomas de salida, 120 V, Latinoamérica Frente Izquierda
Unidad Back-UPS de APC, 450 VA, 8 tomas de salida, 120 V, Latinoamérica Frente Izquierda
Unidad Back-UPS de APC, 450 VA, 8 tomas de salida, 120 V, Latinoamérica Frente Izquierda
Unidad Back-UPS de APC, 450 VA, 8 tomas de salida, 120 V, Latinoamérica Frente Izquierda
Unidad Back-UPS de APC, 450 VA, 8 tomas de salida, 120 V, Latinoamérica Back
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 363ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getReviews, 141ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
RoHS
  • Ahora la serie Back-UPS® ES de APC es más ecológica que nunca. La unidad ES 450 utiliza un diseño sumamente eficiente que consume menos energía durante el funcionamiento...

  • Incluye: DC con software, Cable USB, Manual del usuario

Ver resumen del producto

BE450G-LM Características

Unidad Back-UPS de APC, 450 VA, 8 tomas de salida, 120 V, Latinoamérica
Ahora la serie Back-UPS® ES de APC es más ecológica que nunca. La unidad ES 450 utiliza un diseño sumamente eficiente que consume menos energía durante el funcionamiento normal que cualquier otro sistema de respaldo por batería de su clase, lo que le permite ahorrar en gastos de electricidad. También cumple con las directivas RoHS, lo que significa que su fabricación y eventual desecho tienen un impacto menor en el medio ambiente. Incluso el embalaje se seleccionó cuidadosamente para minimizar el uso de energía en su creación y maximizar la utilización de materiales reciclados. En conjunto con todas las características estándar de la serie Back-UPS ES, la unidad ES 450 es la alternativa más conveniente para sus computadoras del hogar y la oficina en el hogar.
Incluye: DC con software, Cable USB, Manual del usuario
  • Alarmas sonoras
    Ofrece notificaciones sobre cambios en las condiciones de las unidades UPS y de la compañía eléctrica.
  • Autodiagnóstico automático
    Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
  • Notificación sobre fallas de la batería
    Analiza las baterías a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza que el mantenimiento preventivo sea oportuno.
  • Reemplazo de baterías sin herramientas
    Permite reemplazar las baterías fácil y rápidamente.
  • Tomas de salida con protección de baterías y con protección contra sobretensiones solamente
    Reserva capacidad de potencia y autonomía para los equipos conectados que requieren respaldo de baterías a la vez que ofrece protección contra sobretensiones únicamente para equipos secundarios en importancia.
  • Capacidad de arranque en frío
    Proporciona alimentación temporaria a través de la batería cuando se interrumpe el suministro de la red.
  • Protección contra sobrecargas de líneas de datos
    Proporciona protección a los equipos conectados contra sobretensiones en las líneas de datos.
  • Notificación de desconexión de baterías
    Advierte cuando una batería no se encuentra disponible para ofrecer suministro de respaldo.
  • Baterías reemplazables en caliente
    Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de baterías.
  • Manejo inteligente de la batería
    Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.
  • Garantía de recuperación de datos de por vida
    Le brinda tranquilidad al ofrecerle servicios profesionales de recuperación de datos en caso de pérdidas debidas a fallas de la unidad.
  • Aprobado por agencia de seguridad
    Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.
  • Tomacorrientes espaciados para conexión de bloques de transformadores
    Proteja los equipos con transformadores de entrada sin bloquear el acceso a otros tomacorrientes.
  • Conectividad USB
    Proporciona administración de la unidad UPS a través de puertos USB.
  • Baterías que puede reemplazar el usuario
    Permite actualizar y reemplazar las baterías en forma sencilla.

Back-UPS Características y beneficios

Protección

Tomas de salida con protección de batería y contra sobretensiones
Respalde y proteja el hardware y los datos durante cortes del suministro, sobretensiones y sobretensiones transitorias.
Toma de salida con protección contra sobretensiones (exclusivamente)
Proteja equipos electrónicos secundarios ante sobretensiones y crestas sin reducir la potencia suministrada por las baterías para alimentar equipos electrónicos primarios durante una interrupción del suministro eléctrico.

Características de marketing

Tomas de salida con protección de baterías y con protección contra sobretensiones solamente
Reserva capacidad de potencia y autonomía para los equipos conectados que requieren respaldo de baterías a la vez que ofrece protección contra sobretensiones únicamente para equipos secundarios en importancia.

Disponibilidad

Autodiagnóstico automático
Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
Notificación sobre fallas de la batería
Analiza las baterías a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza que el mantenimiento preventivo sea oportuno.
Manejo inteligente de la batería
Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.

Manejabilidad

Alarmas sonoras
Ofrece notificaciones sobre cambios en las condiciones de las unidades UPS y de la compañía eléctrica.
Pantalla de estado LED
Comprenda rápidamente el estado de la unidad y del suministro de energía con los indicadores visuales.

Seguridad

Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.

Distribución de productos

Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Guatemala, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, El Salvador, Venezuela

Opciones

Services