Plantas de agua helada enfriadas por aire con ventiladores axiales para instalación exterior

Compartir:

Plantas de agua helada enfriadas por aire con ventiladores axiales para instalación exterior

ERAC

Description: Plantas de agua helada enfriadas por aire con ventiladores axiales para instalación en exteriores en aplicaciones de misión crítica
Plantas de agua helada enfriadas por aire con ventiladores axiales para instalación exterior

Call for More Information
800 220 2185

Aquaflair AC Características y beneficios

  • Ventiladores con velocidad variable
    Los ventiladores con velocidad variable reducen el consumo de energía durante los períodos en que baja la necesidad de refrigeración.
  • Compresores en tándem
    Funcionamiento silencioso y eficiente de compresores, conectados a un circuito de refrigerante común para facilitar el control escalonado de la capacidad (no disponible en ciertos modelos/configuraciones)
  • Gestión optimizada
    La conexión entre las unidades de aire acondicionado de la sala de cómputo y las plantas de agua helada garantiza la eficiencia energética basada en condiciones de carga instantáneas reales (opcional)
  • Paquete hidrónico integrado
    Incluye todos los componentes necesarios para establecer una conexión con el enfriador sin necesidad de conexiones externas a equipos auxiliares, como bombas, lo que aumenta la velocidad de implementación.
  • Reinicio rápido
    Funcionamiento a plena carga en menos de 3 minutos con disposiciones específicas que permite estimar por debajo la necesidad real de los tanques de almacenamiento.
  • Soluciones tecnológicas de alto rendimiento
    Optimice la operación de la unidad con cualquier carga o en cualquier condición ambiental, con la garantía de un consumo de energía mínimo
  • Sistema integrado de ajuste de bombas
    (Opcional) Las bombas con variadores VSD integradas permiten ajustar de manera continua la presión disponible en el ciclo de agua helada. Introducen ajustes automáticos en el flujo de agua helada que obedecen a cambios en la demanda de enfriamiento, lo cual asegura la eficiencia del sistema de agua helada.
  • Estrategia modular
    El diseño modular de los sistemas mecánicos y de control permite incrementar en forma gradual la infraestructura de enfriamiento en función de la demanda de enfriamiento de la infraestructura. De este modo, se reducen en gran medida los gastos de capital (CapEx) y es posible diferir la inversión en el transcurso de la vida útil de la infraestructura.
  • Monitoreo continuo de corriente
    Hace posible un monitoreo continuo de la corriente absorbida por el compresor con el fin de advertir sobre posibles discrepancias con los valores predeterminados (opcional).
  • Entrada de potencia independiente
    Toma alimentación de la UPS externa para los tableros principales y calefactores a fin de monitorear y proteger la unidad incluso en el modo de corte total de suministro (opcional)
  • Componentes redundantes
    Los puntos de falla únicos en el sistema cuentan con componentes redundantes para mantener los niveles de disponibilidad y confiabilidad.
  • Control de respuesta activa
    Monitorea y ajusta de forma activa la capacidad de enfriamiento a fin de garantizar temperaturas adecuadas de entrada a los servidores. Mediante el controlador del microprocesador se brinda un panorama del funcionamiento y condición de la unidad.
  • Válvula de expansión electrónica
    Optimización del flujo de refrigerante en todas las condiciones de carga y temperatura. Monitoreo de carga de refrigerante continuo e indirecto
  • Reinicio rápido
    Funcionamiento a plena carga en menos de 3 minutos con disposiciones específicas que permite estimar por debajo la necesidad real de los tanques de almacenamiento.
  • Monitoreo de servicios
    Todos los dispositivos de monitoreo integrados en la unidad permiten el mantenimiento preventivo y la verificación del estado de funcionamiento del sistema durante su operación.
  • Facilidad de acceso para el mantenimiento
    Los equipos en hilera permiten reemplazar o reparar todos los componentes con aptitud para el mantenimiento en el pasillo caliente o frío.
  • Servicio operativo
    Posibilita el mantenimiento o reemplazo de componentes clave mientras el sistema sigue funcionando.
Distribución de productos
Distribución de productos

Andorra , United Arab Emirates , Afghanistan , Antigua and Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Netherlands Antilles , Angola , Argentina , Austria , Australia , Aruba , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivia , Brazil , Bahamas , Bhutan , Botswana , Belarus , Belize , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Switzerland , Côte d'Ivoire , Cook Islands , Chile , Cameroon , Colombia , Costa Rica , Serbia and Montenegro , Cuba , Cyprus , Czech Republic , Germany , Djibouti , Denmark , Dominica , Dominican Republic , Algeria , Ecuador , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , Fiji , Falkland Islands , France , Gabon , United Kingdom , Grenada , Georgia , French Guiana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Guatemala , Guyana , Honduras , Croatia , Haiti , Hungary , Indonesia , Ireland , Israel , India , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jamaica , Jordan , Japan , Kenya , Cambodia , Saint Kitts And Nevis , South Korea , Kuwait , Cayman Islands , Kazakhstan , Lebanon , Saint Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Mexico , Malaysia , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Netherlands , Norway , Nepal , New Zealand , Oman , Panama , Peru , Papua New Guinea , Philippines , Pakistan , Poland , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Turks And Caicos Islands , Chad , Togo , Thailand , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Turkey , Trinidad and Tobago , Tanzania , Ukraine , Uganda , Uruguay , Uzbekistan , Saint Vincent And The Grenadines , Venezuela , U.S. Virgin Islands , Vietnam , XF , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification
Brochure
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

1283KB

Fecha de actualización

2018-06-27

Overview of cooling solutions to support MRI machines
Title
Tamaño
Fecha de actualización