67 resultados em Ferramenta de seleção de bateria de substituição para UPS
Seleccione o Seu Modelo
Modelo
Encontrar o número do seu modelo
O número de modelo não se encontra na parte frontal da unidade, mas está disponível num autocolante na zona inferior ou posterior do seu produto. A localização da etiqueta, bem como as sequências de letras e algarismos, variam consoante o modelo e o tipo de produto.
Não sei o número do meu modelo
5 motivos
por que deve utilizar uma RBC genuína da APC
Saiba mais
5 motivos
por que deve utilizar uma RBC genuína da APC
Saiba mais
Seleccione o Seu Modelo
Modelo
Encontrar o número do seu modelo
O número de modelo não se encontra na parte frontal da unidade, mas está disponível num autocolante na zona inferior ou posterior do seu produto. A localização da etiqueta, bem como as sequências de letras e algarismos, variam consoante o modelo e o tipo de produto.
Não sei o número do meu modelo
Filtros e Classificação
1
Mostrar resultados apenas para  
Moçambique
Ordenar por
Relevância
  • Relevância
  • A a Z
  • Z a A
Ordenar por:
Relevância
  • Relevância
  • A a Z
  • Z a A
Nenhum produto disponível em Moçambique
Resultados encontrados: 67 
Encontrar o número do seu modelo
O número de modelo não se encontra na parte frontal da unidade, mas está disponível num autocolante na zona inferior ou posterior do seu produto. A localização da etiqueta, bem como as sequências de letras e algarismos, variam consoante o modelo e o tipo de produto.
Não foram encontrados resultados

Modelo desconhecido

Se não conseguir encontrar o seu modelo, contacte o serviço de apoio ao cliente para obter ajuda.

Bateria de substituição

As baterias da UPS ficam desgastadas com o passar do tempo. Isto resulta em perda de capacidade de alimentação e redução do tempo de funcionamento. Aqui ficam cinco motivos pelos quais deve utilizar apenas RBC™ genuínas da APC/b> nas suas UPS da APC:
  • Utilizar uma bateria que não seja da APC pode resultar num menor tempo de funcionamento, em danos na UPS, criar situações perigosas ou invalidar as certificações UL, CSA, VDE e outras certificações de segurança relativas à UPS.
  • A utilização de uma bateria que não seja da APC invalidará a política de proteção de equipamentos da APC.
  • A APC recicla as baterias utilizadas e praticamente 100% do conteúdo de chumbo da bateria é reutilizado, de modo a proteger o meio ambiente. Sempre que compra uma bateria de substituição genuína da APC, recebe portes grátis para enviar as baterias antigas para a APC para uma eliminação adequada (atualmente apenas disponível nos EUA).
  • A APC disponibiliza uma garantia de 1 ano por cada cartucho de bateria de substituição.
  • A APC fornece as instruções adequadas para a sua UPS, bem como quaisquer fios e conectores que sejam necessários. Todas as ligações são efetuadas com fixações de alta corrente estanques ao gás para elevada fiabilidade.
Carregue mais
1-10 1-10 de 67 resultados
Exoneração de responsabilidade
A informação disponibilizada na APC Ferramenta de seleção de bateria de substituição para UPS destina-se apenas a fins de informação geral. As informações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio e são fornecidas "como estão", sem qualquer tipo de garantia, expressa ou implícita. Diferentes soluções dão resposta a necessidades diferentes; contacte um representante de vendas da APC para debater a solução ideal para as suas necessidades específicas.