Partilhar:

UPS Integrada com Funcionamento em Paralelo MGE Galaxy 5500 40kVA, 400V, Arranque 5x8

G55TUPSM40HS

Description: Um UPS trifásico versátil para aplicações industriais, em instalações e em centros de dados. Um sistema configurável com uma gama abrangente de acessórios para dar resposta às exigências da sua aplicação.

Inclui : Installation guide , Network Management Card , Start-Up Service , User Manual

UPS Integrada com Funcionamento em Paralelo MGE Galaxy 5500 40kVA, 400V, Arranque 5x8

Um UPS trifásico versátil para aplicações industriais, em instalações e em centros de dados. Um sistema configurável com uma gama abrangente de acessórios para dar resposta às exigências da sua aplicação.

Inclui: Manual de instalação , Placa de Gestão da Rede , Serviço de start up , Manual do Utilizador

Galaxy 5500 Características & Benefícios

  • Com capacidade paralela
    Aumenta a capacidade de alimentação total utilizando várias fontes de alimentação ininterruptas em simultâneo.
  • Entrada dupla de energia
    Aumenta a disponibilidade permitindo que a UPS seja ligada a duas fontes de alimentação separadas.
  • Regulação da frequência e da tensão
    Proporciona uma maior disponibilidade da aplicação através da correcção de condições de frequência e tensão fracas sem utilização da bateria.
  • Com capacidade paralela redundante
    Alimenta o equipamento ligado com várias fontes de alimentação ininterruptas para aumentar a redundância do sistema
  • Características Eléctricas Avançadas
    Excelente condicionamento de potência, distorção harmónica muito baixa graças ao rectificador IGBT, correcção do factor de potência de entrada, e elevada eficiência
  • Compatível com gerador
    Garante a alimentação ininterrupta e sem problemas do equipamento protegido quando é utilizado um gerador.
  • Integra com o StruxureWare Central
    Plataforma de gestão e monitorização escalonável, fornecendo monitorização em tempo real dos dispositivos e um aviso imediato de evento.
  • Mostrador gráfico LCD
    Textos e esquemas sinópticos que exibem os modos de funcionamento, parâmetros do sistema e alarmes.
  • LED Indicators
    Providencia um estado de leitura fácil das suas condições de corrente pública, da UPS e da bateria.
  • Capacidade de gestão de rede
    Interfaces de gestão de rede completos, que oferecem uma gestão padrão através de Web, SNMP e Telnet.
  • Design flexível
    Disponível numa vasta gama de configurações, para se adequar a qualquer ambiente operacional
  • Modo ECO
    Modo de funcionamento que deriva componentes eléctricos não utilizados em boas condições de alimentação d forma a alcançar uma alta eficiência de funcionamento, sem sacrificar a protecção
  • Larga gama de tensões de entrada
    Desenvolvida para condições elétricas exigentes, para poupar bateria.
  • Notificação de previsão de falhas
    Fornece avisos antecipados de previsão de falhas garantindo uma substituição proactiva de componentes.
  • Correção do Fator de Potência de Entrada
    Minimiza os custos de instalação ao permitir a utilização de geradores e cabos de menor dimensão.
  • Código de Conduta Europeu para UPS
    Garante que as UPSs vendidas na UE são altamente eficientes
  • Acesso frontal de serviço
    Simplifica a instalação e a manutenção da UPS, enquanto minimiza as necessidades de espaço.
  • Vários Níveis de Assistência
    Com a opção de pacotes ou de componentes de assistência individuais, os nossos serviços encontram-se estruturados de forma a poder seleccionar e escolher o que necessita que a APC faça por si.
  • Suporte Técnico
    Os nossos engenheiros de apoio técnico experientes estão disponíveis para responder as suas perguntas, descansando-o, pois sabe que tem a a ajuda necessária sempre que precisar.
Distribuição do produto
Distribuição do produto

Andorra , Emirados Árabes Unidos , Antígua e Barbuda , Anguilla , Albânia , Armênia , Antilhas Holandesas , Angola , Argentina , Áustria , Aruba , Azerbaijão , Bósnia-Herzegóvina , Barbados , Bélgica , Burquina Faso , Bulgária , Bareine , Burundi , Benin , Bermudas , Bolívia , Brasil , Bahamas , Botsuana , Belarus , Belize , Congo, República Democrática do , República Centro-Africana , Congo , Suíça , Costa do Marfim , Chile , República dos Camarões , China , Costa Rica , Sérvia e Montenegro , Cuba , Chipre , República Tcheca , Alemanha , Djibuti , Dinamarca , Dominica , República Dominicana , Argélia , Equador , Estônia , Egito , Saara Ocidental , Eritréia , Espanha , Etiópia , Finlândia , Ilhas Malvinas , França , Gabão , Reino Unido , Granada , Geórgia , Guiana Francesa , Gana , Gibraltar , Gâmbia , Guiné , Guadalupe , Guiné Equatorial , Grécia , Guatemala , Guiana , Hong Kong, Região Admin. Especial da China , Honduras , Croácia , Haiti , Hungria , Irlanda , Israel , Iraque , Irã , Islândia , Itália , Jamaica , Jordânia , Quênia , São Cristovão e Nevis , Kuwait , Ilhas Caiman , Casaquistão , Líbano , Santa Lúcia , Liechtenstein , Libéria , Lesoto , Lituânia , Luxemburgo , Letônia , Marrocos , Moldova, República de , Madagascar , Macedônia, República da , Mali , Mongólia , Martinica , Mauritânia , Malta , Maurício , Malawi , Moçambique , Namíbia , Níger , Nigéria , Nicarágua , Países Baixos , Noruega , Omã , Panamá , Peru , Paquistão , Polônia , Porto Rico , Portugal , Paraguai , Reunião , Romênia , Rússia , Ruanda , Arábia Saudita , Sudão , Suécia , Eslovênia , Eslováquia , Serra Leoa , Senegal , Somália , Suriname , El Salvador , Ilhas Turks e Caicos , Chade , Togo , Tadjiquistão , Turcomenistão , Tunísia , Turquia , Trinidad e Tobago , Taiwan , Tanzânia , Ucrânia , Uganda , Uruguai , Uzbequistão , São Vicente e Granadinas , Venezuela , Ilhas Virgens dos EUA , XF , Iêmen , Mayotte , África do Sul , Zâmbia , Zimbábwe

Print Technical Specification

Saída

  • Capacidade de potência de saída
    36.0 KWatts / 40.0 kVA
  • Potência máxima configurável (Watts)
    36.0 KWatts / 40.0 kVA
  • Tensão nominal de saída
    400V 3PH
  • Corrente de Saída Neutra
    58A
  • Tensão de saída, Nota
    Configurável para 380: Tensão de saída nominal 400 ou 415 V Trifásica
  • Rendimento a plena carga
    92.7 %
  • Distorção da tensão de saída
    Menos de 2%
  • Frequência de saída (sincronizada com os principais)
    50/60 Hz +/- 3 Hz ajustável pelo utilizador em +/- 0,1
  • Frequência de saída (não sincronizada)
    50/60 Hz +/-1 Hz
  • Outras Tensões de Saída
    380, 415
  • Factor de pico do carregamento
    3 : 1
  • Topologia
    Conversão dupla online
  • Tipo forma de onda
    Onda sinusoidal
  • Operação em sobrecarga
    10 minutos @ 125% e 60 segundos @ 150%
  • Corrente de saída máxima
    190
  • DHT da Tensão de Saída
    <1% para carga linear e <2,5% para carga não-linear
  • Tolerância da Tensão de Saída
    +/- 2% estática e passo de carga de 100%
  • Bypass
    Bypass de serviço incorporado, Bypass estático incorporado, Bypass Externo Opcional

Entrada

  • Tensão nominal de entrada
    400V 3PH
  • Frequência de entrada
    45 - 65 Hz
  • Tipo de ligação de entrada
    Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 4-wire (3PH + N)
  • Margem de entrada em funcionamento normal
    323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 353 - 477 (415V)V
  • Margem de ajuste da tensão de entrada
    250 - 470V
  • Rendimento a plena carga
    92.7 %
  • Entrada da Distorção Harmónica Total
    Menos de 3% para plena carga
  • Tipo de Protecção de Entrada Necessária
    Disjuntor de 3 pólos
  • Outras Tensões de Entrada
    380, 415
  • Curto-Circuito Admissível Máximo (Icw)
    20.0kAmps
  • Corrente máxima de entrada
    57.0A
  • Factor de potência de entrada a plena carga
    1.0

Baterias e autonomia

  • Tipo de bateria
    Sem bateria interna - usa bateria externa
  • Tempo de recarregamento típico
    10Hora(s)
  • Voltagem Nominal da Bateria
    432 V
  • Vida útil da bateria esperada (anos)
    8 - 10
  • Opções alargadas de funcionamento para
    UPS-Integrada-com-Funcionamento-em-Paralelo-MGE-Galaxy-5500-40kVA-400V-Arranque-5x8
  • Fim de Descarga da Voltagem da Bateria
    +/-154 V
  • Funcionamento em Sobrecarga
    60 segundos @ 120% e 30 segundos @145%

Comunicações & Gestão

  • Placas SmartSlot™ pré-instaladas
    AP9635
  • Painel de controlo
    LCD multifunções, estado e consola de controlo
  • Desligar de Emergência (EPO)
    Sim
  • Available SmartSlot™ Interface Quantity
    2

Físico

  • Altura máxima
    1900mm , 190.0cm
  • Largura máxima
    712mm , 71.2cm
  • Profundidade máxima
    855mm , 85.5cm
  • Peso líquido
    400.0kg
  • Peso bruto
    420.0kg
  • Altura com embalagem
    2030mm , 203.0cm
  • Largura com embalagem
    980mm , 98.0cm
  • Profundidade com embalagem
    960mm , 96.0cm

Ambiente

  • Temperatura de funcionamento
    0 - 40 °C
  • Humidade relativa
    0 - 95 %
  • Altitude
    0-999.9metros
  • Temperatura de armazenamento
    -20 - 45 °C
  • Humidade relativa de armazenamento
    0 - 95 %
  • Altitude de armazenamento
    0-12000metros
  • Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
    55.5dBA
  • Protection Class
    IP20

Conformidades

  • Certificações
    CE, EN/IEC 62040-3, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 9001, TUV, VDE
  • Garantia standard
    1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-UP, 1 ano (apenas peças)

Sustentável Estado Oferta

  • Directiva sobre Baterias
    Compatível

Geral

  • Corrente Entrada Bypass Máx.
    58.0A
Manuais & Garantias
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

7262KB

Atualizado em

2018-09-12

Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Galaxy 5500 UPS
PDF

Tamanho

1096KB

Atualizado em

2018-06-18

Schneider Electric Important Safety Instructions in English, Chinese Simplified, French, German, European Spanish, Italian, Russian, Portuguese Brazilian, Dutch, Japanese and Korean
PDF

Tamanho

41KB

Atualizado em

2018-06-14

Documents the register values for the Modbus TCP IP implementation on the MGE Galaxy 5500
PDF

Tamanho

216KB

Atualizado em

2018-06-12

Galaxy 5000 and Galaxy 5500 Modbus Register Map
PDF

Tamanho

3787KB

Atualizado em

2018-06-11

Operation Manual containing information on operation, maintenance and troubleshooting for the user of the Galaxy 5000/5500 system
PDF

Tamanho

3539KB

Atualizado em

2018-06-07

Providing information on storage conditions and how to unpack theGalaxy 5500 400 V cabinets and remove them from the pallet
Brochure
Título
Tamanho
Atualizado em

Título

MGE Galaxy 5500
PDF
PDF

Tamanho

3395KB

Atualizado em

2018-06-12

Onde a fiabilidade se une com a flexibilidade
Concepção/Configuração
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

1644KB

Atualizado em

2018-06-07

Providing information on technical data, facility planning, drawings, and options
Certificações
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

1453KB

Atualizado em

2018-06-14

CB certificate for sales
PDF

Tamanho

1230KB

Atualizado em

2018-06-14

EU Declaration of Conformity
PDF

Tamanho

152KB

Atualizado em

2018-06-12

CE Declaration of Conformity
Requisitos de oferta
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

236KB

Atualizado em

2018-06-13

ESPECIFICAÇÃO DESTE GUIA
Source ZIP

Tamanho

299KB

Atualizado em

2018-06-13

ESPECIFICAÇÃO DESTE GUIA
PDF

Tamanho

229KB

Atualizado em

2018-06-12

ESPECIFICAÇÃO DESTE GUIA
Source ZIP

Tamanho

286KB

Atualizado em

2018-06-12

ESPECIFICAÇÃO DESTE GUIA

Actualização de Firmware

Actualização de Firmware
Número de Peça
Atualizado em

Actualização de Firmware

PowerNet MIB v4.2.6

Número de Peça

SFPMIB426

Atualizado em

2018-01-24
PowerChute Network Shutdown
Número de Peça
Atualizado em

PowerChute Network Shutdown

PowerChute Network Shutdown v4.2

Compatível com: Mac OS X , Linux , HP-UX , Linux , Microsoft Hyper-V , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , AIX , Solaris , Solaris , Solaris , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Solaris

Número de Peça

SFPCNS42

Atualizado em

2016-08-23

PowerChute Network Shutdown

PowerChute Network Shutdown v4.2 para Virtualização

Compatível com: VMware ESX , VMware Virtual Appliance , Microsoft Hyper-V , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , VMware ESXi

Número de Peça

SFPCNS42-V

Atualizado em

2016-08-23

Categoria

Subcategoria


(1) Ano de Plano de Serviço Advantage Plus para (1) UPS Galaxy 5000/5500 até 40 kVA

Pacotes de serviço alargados que lhe permitem conceber a cobertura que necessita para operar a sua solução de modo eficaz, minimizar o tempo de inactividade e gerir os custos.

Refresh-UPS MGE Galaxy 5500 20KVA 400V UPS única BACK UP w T3, Arranque 5x8,RMS, Plano de Serviço de 2 Anos

Go from OUTDATED to UPGRADED. It's time to update or renovate your aging 3-phase UPS or cooling system. Extending its lifespan can reduce costs and boost uptime!

Atualização de Versão com Resposta para 7X24 em 8 horas para Garantia de Fábrica de 1 Ano ou Contrato de Serviço Existente para um máximo de 40 kVA

Pacotes de serviço alargados que lhe permitem conceber a cobertura que necessita para operar a sua solução de modo eficaz, minimizar o tempo de inactividade e gerir os custos.

Kit de Disjuntor p/ Baterias MGE Galaxy 5500 40kVA superior a 10 mn

Kit de Disjuntor de CC para armários de bateria vazios. Inclui sonda térmica e cabos para uma instalação lado a lado.

Kit disjuntor p/ Baterias MGE Galaxy 5500 40kVA até 10 mn

Kit de Disjuntor de CC para armários de bateria vazios. Inclui sonda térmica e cabos para uma instalação lado a lado.

Atualização de Versão com Resposta para 7x24 em 4 horas para Garantia de Fábrica de 1 Ano ou Contrato de Serviço Existente para um máximo de 40 kVA

Pacotes de serviço alargados que lhe permitem conceber a cobertura que necessita para operar a sua solução de modo eficaz, minimizar o tempo de inactividade e gerir os custos.

Refresh-UPS MGE Galaxy 5500 30kVA 400V UPS Única, Arranque 5x8, Bateria L700A, RMS, Plano de Serviço de 2 Anos

Go from OUTDATED to UPGRADED. It's time to update or renovate your aging 3-phase UPS or cooling system. Extending its lifespan can reduce costs and boost uptime!

(1) Serviço Completo de Substituição do Condensador de entrada CA para (1) UPS Galaxy 5000 ou 5500

Realizada em qualquer momento para a vida útil da sua UPS ou sistema de arrefecimento, independentemente do estado do seu contrato de serviço. Os serviços a pedido incluem serviços de substituição de peças para baterias, peças, mão de obra e materiais utilizados (T&M), etc.

Armário Auxiliar Vazio MGE Galaxy 5500, 1010 mm

Protecção de alimentação trifásica topo de gama, concebida para ir ao encontro de uma vasta gama de requisitos, desde centros de dados médios a aplicações e instalações industriais


Mostrar resultados por página

Produtos Relacionados, Acessórios e Serviços

Veja todos os acessórios opcionais para este produto