StruxureWare Data Center Expert; Licença para Apenas 25 Nós

  • Um sistema de monitorização independente ("vendor neutral"), escalonável que recolhe, organiza e distribui alertas críticos, vídeos de vigilância e informação chave...

Veja a descrição geral do produto

AP9525 Características

StruxureWare Data Center Expert; Licença para Apenas 25 Nós
Um sistema de monitorização independente ("vendor neutral"), escalonável que recolhe, organiza e distribui alertas críticos, vídeos de vigilância e informação chave, fornecendo uma visão uniforme de ambientes físicos complexos a partir de qualquer ponto da rede.
  • Suporte para sensores de outros fabricantes
    Permite adicionar facilmente sensores de outros fabricantes para monitorização de fluidos, vibração, partículas de poeira, radiação, etc., para satisfazer necessidades de monitorização específicas.
  • Vista de alertas
    Revisão e correlacionamento fácil de alertas. Contextualização dos alertas através da inclusão de clips de vídeo, gráficos e mapas.
  • Personalizável
    Um daemon simples de sinalização da APC fornece um encerramento ordeiro, não-vigiado pelo operador das UPS da APC. A APC desenvolveu-o e forneceu-o como um programa de "open source" para permitir qua a comunidade de "open source", bem como os clientes, sejam capazes de personalizar o seu ambiente pessoal.
  • Geração de gráficos de dados
    Análise fácil das medições dos sensores, para identificar tendências problemáticas antes do respectivo escalamento.
  • Registos de dados
    Identifique tendências problemáticas antes de aumentarem ou exporte o registo de dados para análise.
  • Notificação por e-mail
    Os administradores de rede podem resolver problemas à distância antes que eles tenham impacto na disponibilidade.
  • Encriptação
    Ajuda a garantir o controlo de acesso eficaz e a integridade das sessões SSL e SSH do browser.
  • Registo de eventos
    Identifique a temporização e a sequência de eventos que originam incidentes, através do registo de eventos.
  • Relatórios exportáveis
    Os relatórios podem ser facilmente exportados para formato Word, Excel, rtf e Crystal Reports, permitindo aos clientes integrar rápida e facilmente relatórios em apresentações personalizadas ou seleccionar informações para relatórios personalizados.
  • Gerir várias UPSs
    Veja o estado e configure várias UPSs em simultâneo.

    A versão básica suporta até 5 UPSs.

    A versão de luxo suporta até 25 UPSs.

  • Configuração de massa
    Fornece uma vasta capacidade de configuração em massa, permitindo aos utilizadores criar, guardar e transferir configurações ou definições específicas de um dispositivo para to dispositivos APC semelhantes com uma Placa de Gestão da Rede.
  • Arquitectura escalonável
    Coloque em cascata vários comutadores KVM para obter uma solução modular que suporta várias plataformas, melhorando a flexibilidade e simplificando a expansão futura.

StruxureWare Data Center Expert Características & Benefícios

Adaptabilidade

Serviços Web API
Disponibiliza a capacidade de integrar os dados e eventos da InfraStruXure Central em aplicações e ferramentas TI existentes capazes de fazer chamadas de serviços Web
Aplicação acessória de vigilância
Melhorar a visibilidade dos seus activos, desde gestão física de ameaças a monitorização e registo de todas as actividades em áreas seguras. Um arquivo centralizado permite ao utilizador rever, pesquisar e acompanhar eventos de vigilância para necessidades futuras.
Arquitectura expansível
Sistema de acesso à rede e códigos de licença disponíveis alargam as capacidades da plataforma permitindo-lhes crescer para ir ao encontro das variações do negócio.
Módulo de saída TCP modbus suplementar
Integra os dados e eventos seleccionados de dispositivos geridos pela InfraStruXure Central num Sistema de Gestão de Edifícios existente através de transmissão por ethernet
Integra com aplicações de gestão InfraStruXure
Alcance uma eficiência energética integrada, planeamento preditivo e operações de centros de dados em tempo real através das aplicações de Gestão InfraStruxure suplementares; Operações InfraStruxure, Capacidade InfraStruxure, Alterações InfraStruxure, Eficiência Energética InfraStruxure, Custos Energéticos InfraStruxure e InfraStruxure Móvel.

Protecção

Comunicações encriptadas
128 Bit, comunicações SSL encriptadas entre o cliente e o servidor, assim como IDs de utilizador encriptados e palavras-passe armazenadas no servidor para ajudar na protecção dos seus recursos
Apoio à monitorização remota
Serviço com base na web, que serve como um segundo par de olhos para a saúde de uma infra-estrutura física da empresa. Profissionais com experiência trabalham ininterruptamente para fornecer uma monitorização, 24 horas por dia, e auxiliam em caso de problemas de diagnóstico antes dos mesmo se tornarem sérios.
Acesso do utilizador personalizável
Define o acesso do utilizador e as capacidades de visualização a grupos individuais. Controla o acesso aos dispositivos ao limitar o número de contas dos administradores especificados.

Agilidade

Mapeamento personalizado
A colocação de fundos personalizados, ícones únicos definidos pelo utilizador e dispositivo de arrastar-largar tornam fácil identificar dispositivos com problemas num instante, minimizando o tempo de indisponibilidade, erros e custos.
Rede de uso privado
Reduz endereços IP necessários à rede pública para gerir dispositivos, ao colocá-los numa rede segura isolada.
Advanced device grouping
Define o acesso do utilizador e as capacidades de visualização a grupos individuais. Controla o acesso aos dispositivos ao limitar o número de contas dos administradores especificados.
Identificação automática
Reduz o tempo necessário para instalar e desenvolver dispositivos da infra-estrutura física ao detectar automaticamente dispositivo a gerir na sua rede.
Configuração de massa
Fornece uma vasta capacidade de configuração em massa, permitindo aos utilizadores criar, guardar e transferir configurações ou definições específicas de um dispositivo para to dispositivos APC semelhantes com uma Placa de Gestão da Rede.
Actualização firmware massiva
Reduzir o tempo de configuração e a complexidade de dispositivos geridos ao actualizar simultaneamente firmware para múltiplos dispositivos APC.

Disponibilidade

Interface de utilizador localizada
Disponibiliza alertas localizados, descrições de alertas e acções recomendadas para dispositivos APC em 10 línguas locais
Repositório de alerta centralizado
Acede aos alertas históricos dos diferentes dispositivos através de uma base de dados central. Ordena os alertas por tipo, data, dispositivo e/ou grupo de aparelho.
Armazenamento de dados integrado
Discos duros de alta capacidade que proporcionam uma quantidade generosa de armazenamento interno de dados, ao passo que o suporte da Network Attached Storage permite armazenamento e arquivo de dados de longo prazo.
Análise gráfica das tendências
Acesso a dados actuais e históricos para qualquer dispositivo ou grupo de dispositivos. Pontos de dados múltiplos de planta e gráfico numa correlação lógica para visualizar potenciais tendências prejudiciais.
Relatório personalizado
Criar, guardar e agendar relatórios definidos para o utilizador, para recolha de dados, distribuição e análise fáceis.

Fácil gestão

Consola unificada
A aplicação de cliente para personalização Windows e Linux , permite o acesso instantâneo à aplicação central InfraStruXure a partir de qualquer lado da rede.
Integração NMS
Integra as armadilhas SNMP num Sistema de Gestão Empresarial, permitindo aos utilizadores visualizar os alertas gerados por dispositivos geridos pela InfraStruXure Central
Pesquisa livre de texto
Localizar rapidamente dispositivos e alertas através do campo de pesquisa livre.
Notificação de Falhas
A comunicação de ocorrências em tempo real minimiza os tempos de resposta às situações críticas na infra-estrutura física. Permite que os administradores TI reduzam o tempo médio de reparação, melhorem a eficiência e maximizem o tempo de disponibilidade.
Suporte de dispositivo multi-vendas
Suporte multi-vendas alargado para monitorização de dispositivos SNMP em rede. Permitir a visibilidade de qualquer dispositivo SNMP existente através de notificação de alerta de limiar, tendência de dados e relatórios.
Gestão centralizada
Permite a gestão e controlo centrais de uma grande rede de dispositivos.
Monitorização em tempo real
APC Enterprise Manager permite uma monitorização em tempo real dos dispositivos APC, permitindo-lhe resolver com rapidez problemas com anomalias de alimentação que poderiam afectar a disponibilidade da rede. O ecrã de estado predefinido do dispositivo do Enterprise Manager categoriza todas as UPS da APC em rede pelo seu estado actual e fornece a descrição dos problemas conforme eles aparecerem.
Filtros de alarme
Personalizar o interface do utilizador para visualizar dispositivos em estados crítico, de advertência ou normal.

Distribuição do produto

Andorra, Emirados Árabes Unidos, Afeganistão, Antígua e Barbuda, Anguilla, Albânia, Armênia, Antilhas Holandesas, Angola, Argentina, Áustria, Austrália, Aruba, Azerbaijão, Bósnia-Herzegóvina, Barbados, Bangladesh, Bélgica, Burquina Faso, Bulgária, Bareine, Burundi, Benin, Bermudas, Brunei, Bolívia, Brasil, Bahamas, Butão, Botsuana, Belarus, Belize, Canadá, Congo, República Democrática do, República Centro-Africana, Congo, Suíça, Costa do Marfim, Ilhas Cook, Chile, República dos Camarões, China, Colômbia, Costa Rica, Sérvia e Montenegro, Cuba, Chipre, República Tcheca, Alemanha, Djibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argélia, Equador, Estônia, Egito, Saara Ocidental, Eritréia, Espanha, Etiópia, Finlândia, Fiji, Ilhas Malvinas, França, Gabão, Reino Unido, Granada, Geórgia, Guiana Francesa, Gana, Gibraltar, Gâmbia, Guiné, Guadalupe, Guiné Equatorial, Grécia, Guatemala, Guiana, Hong Kong, Região Admin. Especial da China, Honduras, Croácia, Haiti, Hungria, Indonésia, Irlanda, Israel, Índia, Iraque, Irã, Islândia, Itália, Jamaica, Jordânia, Japão, Quênia, São Cristovão e Nevis, Coréia, Sul, Kuwait, Ilhas Caiman, Casaquistão, Líbano, Santa Lúcia, Liechtenstein, Sri Lanka, Libéria, Lesoto, Lituânia, Luxemburgo, Letônia, Marrocos, Moldova, República de, Madagascar, Macedônia, República da, Mali, Mianmá, Mongólia, Martinica, Mauritânia, Malta, Maurício, Malawi, México, Malásia, Moçambique, Namíbia, Níger, Nigéria, Nicarágua, Países Baixos, Noruega, Nepal, Nova Zelândia, Omã, Panamá, Peru, Papua-Nova Guiné, Filipinas, Paquistão, Polônia, Porto Rico, Portugal, Paraguai, Reunião, Romênia, Rússia, Ruanda, Arábia Saudita, Sudão, Suécia, Cingapura, Eslovênia, Eslováquia, Serra Leoa, Senegal, Somália, Suriname, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Chade, Togo, Tailândia, Tadjiquistão, Turcomenistão, Tunísia, TP, Turquia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzânia, Ucrânia, Uganda, Estados Unidos, Uruguai, Uzbequistão, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA, Vietnã, XF, Iêmen, Mayotte, África do Sul, Zâmbia, Zimbábwe

Opções

Regressar ao início