Sistemas de ar condicionado de precisão arrefecido a ar de Expansão Direta, ventoinhas EC sob o pavimento e compressores VSD

Partilhar:

Sistemas de ar condicionado de precisão arrefecido a ar de Expansão Direta, ventoinhas EC sob o pavimento e compressores VSD

IXAV

Description: Arrefecimento de perímetro para ambientes de centros de dados médios e grandes
Sistemas de ar condicionado de precisão arrefecido a ar de Expansão Direta, ventoinhas EC sob o pavimento e compressores VSD

Uniflair LE Características & Benefícios

  • Automatic Floor Pressurization System
    Assegura uma pressurização de fluxo de ar estável por baixo do piso independemente de alterações feitas por cima do piso
  • Rede local
    Cria um controlo partilhado entre todos os recursos disponíveis para a máxima eficiência energética e para a gestão controlada do grupo durante situações de emergência
  • Sistemas de Gestão de Edifícios
    As unidades são concebidas para funcionarem com os sistemas BMS mais comuns incluindo BACnet e Modbus.
  • Interface de rede
    Permite a gestão através da ligação directa do dispositivo à rede com um endereço IP dedicado, evitando a necessidade de um proxy, como, por exemplo, um servidor. A gestão pode ser efectuada através do browser, Telnet ou SSH. As funcionalidades de notificação informam-no da existência de problemas assim que estes ocorrerem.
  • Serviço operacional
    Permite a manutenção/substituição dos componentes críticos enquanto o sistema está em funcionamento.
  • Acesso fácil para manutenção
    Equipamento em fila que permite que todos os componentes que precisam de assistência sejam substituídos/mantidos na ala quente ou fria.
  • Monitorização do serviço
    Todos os dispositivos de monitorização integrados na unidade permitem a manutenção preventiva e uma verificação das condições de trabalho do sistema enquanto este está em funcionamento.
  • Compressores em tandem
    Funcionamento silencioso e eficiente dos compressores, ligados a um circuito de refrigerante comum para controlo da capacidade com estágio (não disponível para alguns modelos/alguma configuração)
  • Estratégia modular
    A concepção modular dos sistemas mecânicos e de controlo permitem a criação gradual da infraestrutura de arrefecimento para corresponder às necessidades de arrefecimento das instalações. Isto reduz muito as despesas CAPEX e fornece investimento diferido ao longo da vida útil das instalações.
  • Ventoinhas Comutadas Eletronicamente
    Assegure uma eficiência máxima e reduza o consumo total de energia, fazendo corresponder os requisitos do fluxo de ar à carga térmica do centro de dados.
  • Economia
    Um método eficiente de utilizar s baixas temperaturas do ar exterior para ajudarem a arrefecer o centro de dados.
  • Gestão optimizada
    A ligação entre as Unidades de Ar Condicionado das Salas de Computadores e os chillers asseguram a eficiência energética, com base nas condições de carga instantâneas reais (opcional)
  • Controlador multifunções do microprocessador
    Permite às unidades reiniciarem após uma falha de energia sem intervenção; Permite uma redundância ao nível da sala até dez unidades que funcionam em grupo; Navegação fácil de utilizar com displays à base de ícones para indicação do modo de funcionamento, bem como das condições da sala; Permite a comunicação com vários protocolos de Sistema de Gestão de Edifícios.
  • Componentes do redundante
    Os pontos individuais de falha no sistema possuem componentes redundantes para manterem a disponibilidade e a fiabilidade.
  • Válvula de expansão electrónica
    Optimização do fluxo do refrigerante a quaisquer condições de carga e temperatura. Monitorização da carga do refrigerante indirecta e contínua
  • Controlo de resposta ativo
    Monitoriza e ajusta activamente a capacidade de arrefecimento para assegurar as temperaturas de entrada do servidor adequadas. Através do controlador do microprocessador, é fornecida visibilidade para o funcionamento e estado da unidade.
  • Motores de transmissão directa
    O esforço aplicado aos rolamentos é praticamente eliminado, aumentado a vida útil. Permite que a unidade de ventoinha/motor seja calibrada na fábrica, o que diminui a vibração e acelera o arranque.
Distribuição do produto
Distribuição do produto

Andorra , Emirados Árabes Unidos , Afeganistão , Albânia , Armênia , Angola , Áustria , Austrália , Azerbaijão , Bósnia-Herzegóvina , Bangladesh , Bélgica , Burquina Faso , Bulgária , Bareine , Burundi , Benin , Brunei , Butão , Botsuana , Belarus , Congo, República Democrática do , República Centro-Africana , Congo , Suíça , Costa do Marfim , Ilhas Cook , República dos Camarões , Sérvia e Montenegro , Chipre , República Tcheca , Alemanha , Djibuti , Dinamarca , Argélia , Estônia , Egito , Saara Ocidental , Eritréia , Espanha , Etiópia , Finlândia , Fiji , França , Gabão , Reino Unido , Geórgia , Guiana Francesa , Gana , Gibraltar , Gâmbia , Guiné , Guadalupe , Guiné Equatorial , Grécia , Croácia , Hungria , Indonésia , Irlanda , Israel , Índia , Iraque , Irã , Islândia , Itália , Jordânia , Japão , Quênia , Camboja , Coréia, Sul , Kuwait , Casaquistão , Líbano , Liechtenstein , Sri Lanka , Libéria , Lesoto , Lituânia , Luxemburgo , Letônia , Marrocos , Moldova, República de , Madagascar , Macedônia, República da , Mali , Mianmá , Mongólia , Martinica , Mauritânia , Malta , Maurício , Malawi , Malásia , Moçambique , Namíbia , Níger , Nigéria , Países Baixos , Noruega , Nepal , Nova Zelândia , Omã , Papua-Nova Guiné , Filipinas , Paquistão , Polônia , Portugal , Catar , Reunião , Romênia , Rússia , Ruanda , Arábia Saudita , Sudão , Suécia , Cingapura , Eslovênia , Eslováquia , Serra Leoa , Senegal , Somália , Suriname , Ilhas Turks e Caicos , Chade , Togo , Tailândia , Tadjiquistão , Turcomenistão , Tunísia , TP , Turquia , Tanzânia , Ucrânia , Uganda , Uzbequistão , Vietnã , XF , Iêmen , Mayotte , África do Sul , Zâmbia , Zimbábwe

Print Technical Specification
Brochure
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

331KB

Atualizado em

2018-06-14

Main technical features and data of Uniflair IDAV/IUAV/IXAV ranges
Título
Tamanho
Atualizado em