Regulador automático de tensão Line-R 600VA

Partilhar:

Regulador automático de tensão Line-R 600VA

LE600I

Description: Regulação automática de tensão para protecção contra reduções e sobretensões.

Inclui : User Manual

Regulador automático de tensão Line-R 600VA

Ligue para mais informações
+27-11-254-6400
Inclui: Manual do Utilizador

LE600I Features

Regulador automático de tensão Line-R 600VA

  • Regulação automática de tensão (AVR)
    Aumenta automaticamente a baixa tensão e reduz a alta tensão para níveis adequados ao seu equipamento.
  • Disjuntor reinicializável
    Recuperação fácil das sobrecargas; sem necessidade de substituir um fusível.

Line-R Características & Benefícios

  • Espaçamento do Bloco Transformador
    Liga volumosas fichas de bloco transformador sem tapar as outras tomadas.
  • Indicador de Estado LED
    Proporciona uma rápida indicação visual do estado da sua unidade.
  • Regulação automática de tensão (AVR)
    Aumenta automaticamente a baixa tensão e reduz a alta tensão para níveis adequados ao seu equipamento.
  • Protecção de iluminação e de picos
    Para evitar danos ao seu equipamento devido a sobretensões e picos.
  • Disjuntor reinicializável
    Recuperação fácil das sobrecargas; sem necessidade de substituir um fusível.
Distribuição do produto
Distribuição do produto

Andorra , Emirados Árabes Unidos , Afeganistão , Albânia , Armênia , Angola , Argentina , Áustria , Austrália , Azerbaijão , Bósnia-Herzegóvina , Bangladesh , Bélgica , Burquina Faso , Bulgária , Bareine , Burundi , Benin , Brunei , Bolívia , Butão , Botsuana , Belarus , Congo, República Democrática do , República Centro-Africana , Congo , Suíça , Costa do Marfim , Ilhas Cook , Chile , República dos Camarões , China , Sérvia e Montenegro , Chipre , República Tcheca , Alemanha , Djibuti , Dinamarca , Argélia , Estônia , Egito , Saara Ocidental , Eritréia , Espanha , Etiópia , Finlândia , Fiji , França , Gabão , Reino Unido , Geórgia , Guiana Francesa , Gana , Gibraltar , Gâmbia , Guiné , Guadalupe , Guiné Equatorial , Grécia , Hong Kong, Região Admin. Especial da China , Croácia , Hungria , Indonésia , Irlanda , Israel , Iraque , Irã , Islândia , Itália , Jordânia , Quênia , Camboja , Kuwait , Ilhas Caiman , Casaquistão , Líbano , Liechtenstein , Sri Lanka , Libéria , Lesoto , Lituânia , Luxemburgo , Letônia , Marrocos , Moldova, República de , Macedônia, República da , Mali , Mianmá , Mongólia , Martinica , Mauritânia , Malta , Malawi , Malásia , Moçambique , Namíbia , Níger , Nigéria , Países Baixos , Noruega , Nepal , Nova Zelândia , Omã , Peru , Papua-Nova Guiné , Filipinas , Paquistão , Polônia , Portugal , Paraguai , Romênia , Rússia , Ruanda , Arábia Saudita , Sudão , Suécia , Cingapura , Eslovênia , Eslováquia , Serra Leoa , Senegal , Somália , Suriname , Chade , Togo , Tailândia , Tadjiquistão , Turcomenistão , Tunísia , TP , Tanzânia , Ucrânia , Uganda , Uruguai , Uzbequistão , Vietnã , XF , Iêmen , África do Sul , Zâmbia , Zimbábwe

Print Technical Specification

Saída

  • Capacidade de potência de saída
    600Watts / 600VA
  • Potência máxima configurável (Watts)
    600Watts / 600VA
  • Tensão nominal de saída
    230V

Entrada

  • Tensão nominal de entrada
    230V
  • Frequência de entrada
    47 - 63 Hz
  • Tipo de ligação de entrada
    IEC-320 C14
  • Margem de entrada em funcionamento normal
    160 - 290VV

Protecção contra sobrecargas e filtragem

  • Surge energy rating
    300Joules

Físico

  • Altura máxima
    116mm , 11.6cm
  • Largura máxima
    214mm , 21.4cm
  • Profundidade máxima
    141mm , 14.1cm
  • Peso líquido
    3.1kg
  • Peso bruto
    3.4kg
  • Altura com embalagem
    175mm , 17.5cm
  • Largura com embalagem
    273mm , 27.3cm
  • Profundidade com embalagem
    207mm , 20.7cm
  • Cor
    Beige
  • Master Carton Units
    4.0
  • Unidades por pallet
    64.0
  • SCC Codes
    1073130419789 5

Ambiente

  • Temperatura de funcionamento
    0 - 40 °C
  • Humidade relativa
    5 - 95 %
  • Altitude
    0-3000metros
  • Temperatura de armazenamento
    -25 - 65 °C
  • Humidade relativa de armazenamento
    5 - 95 %
  • Altitude de armazenamento
    0-15000metros

Conformidades

  • Certificações
    C-tick, CE, EN 55024, EN 60950, GOST, Marca GS
  • Garantia standard
    2 anos para reparação ou substituição

Sustentável Estado Oferta

  • RoHS
    Compatível
  • Outras Conformidades Ambientais
    RoHS China
Manuais & Garantias
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

351KB

Atualizado em

2018-06-05

Manual de utilizador para Regulador Automático de Tensão Line-R LE600I/LE1200I
Certificações
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

1597KB

Atualizado em

2018-06-19

IEC 60950-1 (ed.1)
PDF

Tamanho

77KB

Atualizado em

2018-06-15

EC Declaration of Conformity for LE 600I/1200I
PDF

Tamanho

19KB

Atualizado em

2018-06-15

Declaration of Conformity for Line-R AVR
PDF

Tamanho

903KB

Atualizado em

2018-06-12

CB approval for Line-R model LE600I and LE1200I
Título
Tamanho
Atualizado em