Refresh-UPS MGE Galaxy 5500 40KVA 400V UPS Única BACK UP w T3, Arranque 5x8,RMS, Plano de Serviço de 2 Anos

Partilhar:

Refresh-UPS MGE Galaxy 5500 40KVA 400V UPS Única BACK UP w T3, Arranque 5x8,RMS, Plano de Serviço de 2 Anos

WG55TUPSU40HB15RFU

Description: Go from OUTDATED to UPGRADED. It's time to update or renovate your aging 3-phase UPS or cooling system. Extending its lifespan can reduce costs and boost uptime!
Refresh-UPS MGE Galaxy 5500 40KVA 400V UPS Única BACK UP w T3, Arranque 5x8,RMS, Plano de Serviço de 2 Anos

Ligue para mais informações
+27-11-254-6400

WG55TUPSU40HB15RFU Features

Refresh-UPS MGE Galaxy 5500 40KVA 400V UPS Única BACK UP w T3, Arranque 5x8,RMS, Plano de Serviço de 2 Anos

  • Monitorização 24 horas
    Profissionais de monitorização remota experientes trabalham sem parar de modo a fornecer uma monitorização 24 horas da infra-estrutura física da empresa. Como um segundo par de olhos, eles ajudam a diagnosticar os problemas antes deles se tornarem críticos.
  • Visita anual ao local
    A visita anual ao local ajuda a assegurar que o seu sistema trabalhará de acordo com as especificações do fabricante. Disponível para produtos trifásicos e de arrefecimento.
  • Actualizações de firmware gratuitas
    Parte da manutenção do sistema consiste em garantir que a unidade está a funcionar com a versão mais recente do firmware. Na APC, não existem custos ocultos. Todos os contratos de Manutenção Preventiva incluem actualizações de firmware gratuitas.
  • Despesas de deslocação e de mão de obra incluídas
    Despesas de viagens e mão-de-obra incluídas na maioria dos contratos de prestação de serviços. Por favor, consulte as especificações de serviço para informações específicas de serviço
  • Peças incluídas ou disponíveis com desconto
    Peças de substituição e componentes estão incluídos ou disponíveis com desconto. Consulte a descrição do trabalho para informações específicas ao serviço.
  • Monitorização segura
    A monitorização é conseguida através de comunicações de saída, compatíveis com o firewall. Não é necessário o acesso à rede do cliente.
  • Relatório de Resumo de Serviços
    Fornece um relatório detalhado do trabalho efectuado, incluindo recomendações de serviço de modo a assegurar um desempenho ideal
  • Suporte Técnico
    Os nossos engenheiros de apoio técnico experientes estão disponíveis para responder as suas perguntas, descansando-o, pois sabe que tem a a ajuda necessária sempre que precisar.

Serviços de modernização Características & Benefícios

  • Riscos de períodos de inatividade reduzidos
    Reduza os períodos de inatividade através da substituição proativa de componentes desgastados com o MPRS. Riscos de períodos de inatividade reduzidos com uma nova UPS e/ou ativos de arrefecimento.
  • Manutenção reduzida
    Redução dos custos de manutenção e de serviço, e maior eficiência ao longo da vida útil do equipamento.
  • Tranquilidade
    Desfrute de uma maior tranquilidade sabendo que a sua infraestrutura envelhecida está protegida e a funcionar de acordo com as especificações do fabricante.
  • Experiência técnica
    Experiência em criar soluções personalizadas que estejam em conformidade com os seus requisitos e restrições orçamentais.
  • TCO reduzido ou otimizado
    Reduzir o custo total da propriedade através de atualizações e substituição proativa de peças com MPRS. Ou otimize o seu TCO com uma solução mais energeticamente eficiente.
  • Fiabilidade melhorada
    Assegure a fiabilidade e uma vida de suporte do sistema alargada para os anos vindouros.
  • Detalhes de serviço de atualização da UPS:
    1. Avaliação: Avaliação de instalação e do sistema antigo, avaliação das necessidades atuais e novas recomendações de solução. 2. Uma nova solução: Solução de substituição geral com a mais recente e adaptada UPS, incluindo funcionalidades operacionais avançadas e de diagnóstico, com o melhor desempenho de eficiência. 3. Instalação e arranque: Arranque de unidade por um engenheiro certificado da Schneider Electric, formação de operador básica para os principais funcionários durante o arranque da solução escolhida, instalação elétrica da nova solução (opcional). 4. Serviço abrangente: Suporte do sistema abrangente, incluindo peças, mão-de-obra, tempo de resposta no seguinte dia útil, acesso à mais recente monitorização remota da Schneider e assistência técnica por telefone. 5. Remoção/eliminação de forma ecológica: Embalamento do equipamento obsoleto no local; Eliminação e reciclagem do equipamento removido; Eliminação sustentável.
  • MPRS service details:
    1. Atualizações para as mais recentes tecnologias de sistema disponíveis. 2. Substituição de componentes modulares críticos pelo nosso técnico certificado. 3. Eliminação de componentes antigos ambientalmente responsável. 4. Um ano de plano de serviço Advantage.
  • Detalhes de serviço da modernização do arrefecimento:
    1. Avaliação: Avaliação de instalação e do sistema antigo, avaliação das necessidades atuais e novas recomendações de solução. 2. Uma nova solução: Solução de substituição geral com a mais recente e adaptada unidade de arrefecimento. 3. Instalação e arranque: Arranque de unidade por um engenheiro certificado da Schneider Electric, formação de operador básica para os principais funcionários durante o arranque da solução escolhida, instalação elétrica da nova solução (opcional). 4. Aplicação EcoStruxure IT. 5.Remoção/eliminação de forma ecológica: Embalamento do equipamento obsoleto no local; Eliminação e reciclagem do equipamento removido; Eliminação sustentável.
Distribuição do produto
Distribuição do produto

Andorra , Emirados Árabes Unidos , Albânia , Armênia , Angola , Áustria , Azerbaijão , Bósnia-Herzegóvina , Bélgica , Burquina Faso , Bulgária , Bareine , Burundi , Benin , Botsuana , Belarus , Congo, República Democrática do , República Centro-Africana , Congo , Suíça , Costa do Marfim , República dos Camarões , Sérvia e Montenegro , Chipre , República Tcheca , Alemanha , Djibuti , Dinamarca , Argélia , Estônia , Egito , Saara Ocidental , EMEA , Eritréia , Espanha , Etiópia , Finlândia , França , Gabão , Reino Unido , Geórgia , Guiana Francesa , Gana , Gibraltar , Gâmbia , Guiné , Guadalupe , Guiné Equatorial , Grécia , Croácia , Hungria , Irlanda , Israel , Iraque , Irã , Islândia , Itália , Jordânia , Quênia , Kuwait , Casaquistão , Líbano , Liechtenstein , Libéria , Lesoto , Lituânia , Luxemburgo , Letônia , Marrocos , Moldova, República de , Madagascar , Macedônia, República da , Mali , Mongólia , Martinica , Mauritânia , Malta , Maurício , Malawi , Moçambique , Namíbia , Níger , Nigéria , Países Baixos , Noruega , Omã , Paquistão , Polônia , Portugal , Catar , Reunião , Romênia , Rússia , Ruanda , Arábia Saudita , Sudão , Suécia , Eslovênia , Eslováquia , Serra Leoa , Senegal , Somália , Suriname , Ilhas Turks e Caicos , Chade , Togo , Tadjiquistão , Turcomenistão , Tunísia , Turquia , Tanzânia , Ucrânia , Uganda , Uzbequistão , XF , Iêmen , Mayotte , África do Sul , Zâmbia , Zimbábwe

Print Technical Specification
Declaração de trabalho
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

362KB

Atualizado em

2018-06-14

The Schneider Electric Refresh-UPS service (R-UPS) is an ideal solution for customers that need to replace a legacy 3 Phase UPS reaching end of life or end of service life. Rrefresh-UPS will secure your power availability, eliminate potential unplanned maintenance costs, and improve your system’s efficiency. Refresh-UPS provides the peace of mind that results from installing a new system with the latest technology, combined with the Schneider Electric professional start-up and two years all inclusive on-site certified service.
Título
Tamanho
Atualizado em