Partilhar:

Módulo de Tecnologia Pré-fabricado 225kW 400V/50Hz com Distribuição Busway

PFMIEG225C2E26B

Description: Solução espaçosa, pré-fabricada para infraestrutura de TI. Os módulos são concebidos para este fim específico, seguros, resistentes às intempéries e corta-fogo, oferecendo o nível máximo de funcionalidades e desempenho.

Inclui : User Manual

Módulo de Tecnologia Pré-fabricado 225kW 400V/50Hz com Distribuição Busway

Inclui: Manual do Utilizador

PFMIEG225C2E26B Features

Módulo de Tecnologia Pré-fabricado 225kW 400V/50Hz com Distribuição Busway

  • Sistema de retorno de ar
    Um sistema centralizado de retorno de ar quente para sistemas externos de tratamento do ar minimiza a obstrução da iluminação para o corredor e fornece acesso aos cabos, a partir do interior do corredor confinado.
  • Integrado com produtos InfraStruxure
    Os produtos Schneider Electric de arrefecimento, distribuição de energia elétrica e gestão de cabos funcionam facilmente com armários de TI, de modo a oferecer um sistema de suporte de infraestruturas completo.
  • Integra-se com o StruxureWare Data Center Expert
    Plataforma de gestão e monitorização escalonável, fornecendo monitorização em tempo real dos dispositivos e um aviso imediato de evento.

Módulo SmartShelter Características & Benefícios

  • Implementação simples e rápida
    Os módulos de centros de dados pré-fabricados chegam ao local prontos a implementar, reduzindo significativamente o tempo e os custos da instalação.
  • Struxureware Data Center Expert Pré-instalado
    O software DCIM comprovado permite a monitorização em tempo real, relatórios e gráficos definidos pelo utilizador, aviso de falhas e escalonamento de eventos críticos da infraestrutura. O software é pré-instalado, reduzindo significativamente a configuração e os custos no local.
  • Pré-concebidas e Montadas na Fábrica
    Os módulos pré fabricados foram concebidos e construídos segundo especificações precisas em ambiente industrial controlado e utilizam software DCIM, que resulta na melhoria da fiabilidade e numa maior previsibilidade do desempenho do centro de dados.
  • Escalonável e flexível
    Os módulos pré-fabricados permitem inerentemente o crescimento escalonável da infraestrutura de TI e a flexibilidade para ajustar o design e a dimensão de fases de implementação futuras. Os investimentos de capital podem ser diferidos, melhorando o fluxo de caixa.
Distribuição do produto
Distribuição do produto

Andorra , Emirados Árabes Unidos , Antígua e Barbuda , Anguilla , Albânia , Armênia , Antilhas Holandesas , Angola , Argentina , Áustria , Azerbaijão , Bósnia-Herzegóvina , Bélgica , Burquina Faso , Bulgária , Bareine , Burundi , Benin , Bolívia , Botsuana , Belarus , Congo, República Democrática do , República Centro-Africana , Congo , Suíça , Costa do Marfim , Chile , República dos Camarões , Sérvia e Montenegro , Chipre , República Tcheca , Alemanha , Djibuti , Dinamarca , Argélia , Estônia , Egito , Saara Ocidental , Eritréia , Espanha , Etiópia , Finlândia , França , Gabão , Reino Unido , Granada , Geórgia , Guiana Francesa , Gana , Gibraltar , Gâmbia , Guiné , Guadalupe , Guiné Equatorial , Grécia , Croácia , Hungria , Irlanda , Israel , Iraque , Irã , Islândia , Itália , Jamaica , Jordânia , Quênia , São Cristovão e Nevis , Kuwait , Casaquistão , Líbano , Santa Lúcia , Liechtenstein , Libéria , Lesoto , Lituânia , Luxemburgo , Letônia , Marrocos , Moldova, República de , Madagascar , Macedônia, República da , Mali , Mongólia , Martinica , Mauritânia , Malta , Maurício , Malawi , Moçambique , Namíbia , Níger , Nigéria , Países Baixos , Noruega , Omã , Paquistão , Polônia , Portugal , Paraguai , Catar , Reunião , Romênia , Rússia , Ruanda , Arábia Saudita , Sudão , Suécia , Eslovênia , Eslováquia , Serra Leoa , Senegal , Somália , Suriname , Ilhas Turks e Caicos , Chade , Togo , Tadjiquistão , Turcomenistão , Tunísia , Turquia , Tanzânia , Ucrânia , Uganda , Uruguai , Uzbequistão , São Vicente e Granadinas , XF , Iêmen , Mayotte , África do Sul , Zâmbia , Zimbábwe

Print Technical Specification

Saída

  • Tensão nominal de saída
    400V 3PH
  • Frequência de saída (sincronizada com os principais)
    50 Hz - programável +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
  • Factor de pico do carregamento
    Ilimitado
  • Tipo forma de onda
    Onda sinusoidal
  • kW por bastidor
    8.65kW
  • Capacidade de Amp da PDU
    16.0Amperes
  • Tipo de PDU
    Medido
  • Potência configurada
    225.0 KWatts / 225.0 kVA
  • Bypass
    Bypass estático externo

Entrada

  • Tensão nominal de entrada
    400V 3PH
  • Frequência de entrada
    50 Hz - programável +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
  • Tipo de ligação de entrada
    Hard Wire 4-wire (3PH + G)
  • Margem de entrada em funcionamento normal
    340 - 460 (400V)V
  • Margem de ajuste da tensão de entrada
    340 - 460 (400V)V
  • Potência de entrada
    225000.0Watts

Baterias e autonomia

  • Tipo de bateria
    Sem bateria interna - usa bateria externa

Físico

  • Altura máxima
    3600mm , 360.0cm
  • Largura máxima
    6400mm , 640.0cm
  • Profundidade máxima
    13700mm , 1370.0cm
  • Altura com embalagem
    3600mm , 360.0cm
  • Largura com embalagem
    3200mm , 320.0cm
  • Profundidade com embalagem
    13700mm , 1370.0cm
Brochure
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

404KB

Atualizado em

2018-06-15

Overview of the Prefabricated Data Center Portfolio and value message
PDF

Tamanho

350KB

Atualizado em

2018-06-15

Data Sheet for Dual Bay IT Module
Título
Tamanho
Atualizado em
Prefabricated Data Center IT Module, 3D Model