Li-ion Battery Rack Type O - IEC

Partilhar:

Li-ion Battery Rack Type O - IEC

LIBATTSMGOIEC

Inclui : User Manual

Li-ion Battery Rack Type O - IEC

Ligue para mais informações
+27-11-254-6400
Inclui: Manual do Utilizador

LIBATTSMGOIEC Features

Li-ion Battery Rack Type O - IEC

  • Gestão avançada da bateria incluída
    Monitorização integrada ao nível da célula, do módulo e do armário fornece uma imagem nítida do tempo de funcionamento e condição da bateria, com benefícios acrescidos de desempenho previsível e consistente do tempo de funcionamento e condição estável da célula.
  • Dimensões compactas da bateria
    Reduz dramaticamente o espaço ocupado pela solução de bateria, de modo que equipamento gerador de receitas possa utilizar esse espaço.
  • Prolongada vida útil da bateria
    A tecnologia de iões de lítio duplica a vida útil da bateria, reduzindo os riscos de período de inatividade ou interrupção da carga durante a manutenção ou substituição.
  • Solução de bateria leve
    Reduz o peso em mais de dois terços, oferecendo flexibilidade para instalar a solução de bateria em qualquer piso ao mesmo tempo que minimiza as necessidades de modificação estrutural.
  • Reduz os custos de arrefecimento
    Reduz as dimensões da sala de baterias e aumenta a tolerância a uma gama mais ampla de temperaturas de funcionamento, o que lhe permite baixar a capacidade da solução de arrefecimento

Aprovisionamento de hardware de terceiros Características & Benefícios

Distribuição do produto
Distribuição do produto

Andorra , Emirados Árabes Unidos , Afeganistão , Antígua e Barbuda , Anguilla , Albânia , Armênia , Antilhas Holandesas , Angola , Argentina , Áustria , Austrália , Aruba , Azerbaijão , Bósnia-Herzegóvina , Barbados , Bangladesh , Bélgica , Burquina Faso , Bulgária , Bareine , Burundi , Benin , Bermudas , Brunei , Bolívia , Brasil , Bahamas , Butão , Botsuana , Belarus , Belize , Congo, República Democrática do , República Centro-Africana , Congo , Suíça , Costa do Marfim , Ilhas Cook , Chile , República dos Camarões , China , Colômbia , Costa Rica , Sérvia e Montenegro , Cuba , Chipre , República Tcheca , Alemanha , Djibuti , Dinamarca , Dominica , República Dominicana , Argélia , Equador , Estônia , Egito , Saara Ocidental , Eritréia , Espanha , Etiópia , Finlândia , Fiji , Ilhas Malvinas , França , Gabão , Reino Unido , Granada , Geórgia , Guiana Francesa , Gana , Gibraltar , Gâmbia , Guiné , Guadalupe , Guiné Equatorial , Grécia , Guatemala , Guiana , Hong Kong, Região Admin. Especial da China , Honduras , Croácia , Haiti , Hungria , Indonésia , Irlanda , Israel , Índia , Iraque , Irã , Islândia , Itália , Jamaica , Jordânia , Japão , Quênia , Camboja , São Cristovão e Nevis , Coréia, Sul , Kuwait , Ilhas Caiman , Casaquistão , Líbano , Santa Lúcia , Liechtenstein , Sri Lanka , Libéria , Lesoto , Lituânia , Luxemburgo , Letônia , Marrocos , Moldova, República de , Madagascar , Macedônia, República da , Mali , Mianmá , Mongólia , Martinica , Mauritânia , Malta , Maurício , Malawi , México , Malásia , Moçambique , Namíbia , Níger , Nigéria , Nicarágua , Países Baixos , Noruega , Nepal , Nova Zelândia , Omã , Panamá , Peru , Papua-Nova Guiné , Filipinas , Paquistão , Polônia , Porto Rico , Portugal , Paraguai , Catar , Reunião , Romênia , Rússia , Ruanda , Arábia Saudita , Sudão , Suécia , Cingapura , Eslovênia , Eslováquia , Serra Leoa , Senegal , Somália , Suriname , El Salvador , Ilhas Turks e Caicos , Chade , Togo , Tailândia , Tadjiquistão , Turcomenistão , Tunísia , TP , Turquia , Trinidad e Tobago , Taiwan , Tanzânia , Ucrânia , Uganda , Uruguai , Uzbequistão , São Vicente e Granadinas , Venezuela , Ilhas Virgens dos EUA , Vietnã , XF , Iêmen , Mayotte , África do Sul , Zâmbia , Zimbábwe

Print Technical Specification

Saída

  • Capacidade da bateria (mAh)
    67000
  • Tensão de saída da bateria
    30.40

Baterias e autonomia

  • Tipo de bateria
    Ião de lítio
  • Montagem da bateria
    Armário de bateria fechado
  • Disposição das baterias
    Armário de baterias
  • Fabricante da bateria
    Samsung
  • Battery Service Life
    10 - 15

Físico

  • Altura máxima
    2055mm , 205.5cm
  • Largura máxima
    650mm , 65.0cm
  • Profundidade máxima
    599mm , 59.9cm
  • Peso líquido
    549.98kg
  • Peso bruto
    549.98kg
  • Altura com embalagem
    2200mm , 220.0cm
  • Largura com embalagem
    1200mm , 120.0cm
  • Profundidade com embalagem
    600mm , 60.0cm
  • Cor
    White

Ambiente

  • Temperatura de funcionamento
    18 - 28 °C
  • Temperatura de armazenamento
    0 - 40 °C
  • Humidade relativa de armazenamento
    0 - 60 %

Conformidades

  • Certificações
    CE
  • Garantia standard
    Reparar ou susbtituir 3 anos

Sustentável Estado Oferta

  • RoHS
    Compatível
  • REACH
    REACH: Não Contém SVHCs
  • Directiva sobre Baterias
    Compatível
Manuais & Garantias
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

1725KB

Atualizado em

2018-07-02

Product specification with Modbus Map for Lithium Ion Battery Rack Type O
PDF

Tamanho

8849KB

Atualizado em

2018-07-02

Installation details for the Type O Lithium Ion Battery Rack
Título
Tamanho
Atualizado em
Li-Ion Battery, Type-O
CAD Source File
1856KB
2018-06-15

BIM Models, Li-Ion Battery Rack
CAD Source File
502KB
2018-08-10