Partilhar:

HyperPod Roof - Thermal Drop Panel 300 x 1800

FS-RF-6004-U

Description: Acessórios para bastidores que melhoram a eficiência do arrefecimento ao prevenirem a recirculação do ar e reduzirem o bypass de fluxo de ar.
HyperPod Roof - Thermal Drop Panel 300 x 1800

FS-RF-6004-U Features

HyperPod Roof - Thermal Drop Panel 300 x 1800

  • Quadro Ajustável
    A conceção telescópica do quadro garante a adequação do dispositivo à sua implementação individual
  • Processo de Montagem
    A mudança de construção para montagem reduz os custos totais de mão-de-obra, uma vez que é encurtado o processo de implementação
  • Implementação de Dispositivo Completo
    Reduza os ciclos de implementação concebendo dispositivos completos com contenção, distribuição de dados e energia elétrica, antes dos bastidores serem entregues
  • Configuração Flexível
    Compatível com diversas abordagens de arrefecimento, contenção, assim como de distribuição de dados e energia elétrica
  • Dispositivo Independente
    Elimina a necessidade de pendurar componentes da infraestrutura no teto ou de os passar sob o piso
  • Pronto para Bastidor
    Os bastidores podem ser deslocados para respetiva posição e "ligados" ao dispositivo
  • Implementação Rápida
    Projetada para ser montada de forma simples e rápida, reduzindo os trabalhos de construção
  • Conceção Simplificada
    Cronograma de conclusão da infraestrutura mais previsível

Gestão do fluxo de ar Características & Benefícios

Distribuição do produto
Distribuição do produto

Andorra , Emirados Árabes Unidos , Afeganistão , Antígua e Barbuda , Anguilla , Albânia , Armênia , Antilhas Holandesas , Angola , Argentina , Áustria , Austrália , Aruba , Azerbaijão , Bósnia-Herzegóvina , Barbados , Bangladesh , Bélgica , Burquina Faso , Bulgária , Bareine , Burundi , Benin , Bermudas , Brunei , Bolívia , Brasil , Bahamas , Butão , Botsuana , Belarus , Belize , Canadá , Congo, República Democrática do , República Centro-Africana , Congo , Suíça , Costa do Marfim , Ilhas Cook , Chile , República dos Camarões , China , Colômbia , Costa Rica , Sérvia e Montenegro , Cuba , Chipre , República Tcheca , Alemanha , Djibuti , Dinamarca , Dominica , República Dominicana , Argélia , Equador , Estônia , Egito , Saara Ocidental , Eritréia , Espanha , Etiópia , Finlândia , Fiji , Ilhas Malvinas , França , Gabão , Reino Unido , Granada , Geórgia , Guiana Francesa , Gana , Gibraltar , Gâmbia , Guiné , Guadalupe , Guiné Equatorial , Grécia , Guatemala , Guiana , Hong Kong, Região Admin. Especial da China , Honduras , Croácia , Haiti , Hungria , Indonésia , Irlanda , Israel , Índia , Iraque , Irã , Islândia , Itália , Jamaica , Jordânia , Japão , Quênia , Camboja , São Cristovão e Nevis , Coréia, Sul , Kuwait , Ilhas Caiman , Casaquistão , Líbano , Santa Lúcia , Liechtenstein , Sri Lanka , Libéria , Lesoto , Lituânia , Luxemburgo , Letônia , Marrocos , Moldova, República de , Madagascar , Macedônia, República da , Mali , Mianmá , Mongólia , Martinica , Mauritânia , Malta , Maurício , Malawi , México , Malásia , Moçambique , Namíbia , Níger , Nigéria , Nicarágua , Países Baixos , Noruega , Nepal , Nova Zelândia , Omã , Panamá , Peru , Papua-Nova Guiné , Filipinas , Paquistão , Polônia , Porto Rico , Portugal , Paraguai , Catar , Reunião , Romênia , Rússia , Ruanda , Arábia Saudita , Sudão , Suécia , Cingapura , Eslovênia , Eslováquia , Serra Leoa , Senegal , Somália , Suriname , El Salvador , Ilhas Turks e Caicos , Chade , Togo , Tailândia , Tadjiquistão , Turcomenistão , Tunísia , TP , Turquia , Trinidad e Tobago , Taiwan , Tanzânia , Ucrânia , Uganda , Estados Unidos , Uruguai , Uzbequistão , São Vicente e Granadinas , Venezuela , Ilhas Virgens dos EUA , Vietnã , XF , Iêmen , Mayotte , África do Sul , Zâmbia , Zimbábwe

Print Technical Specification

Físico

  • Altura máxima
    2130mm , 213.0cm
  • Largura máxima
    308mm , 30.8cm
  • Profundidade máxima
    35mm , 3.5cm
  • Peso líquido
    7.0kg
  • Peso bruto
    7.0kg
  • Altura com embalagem
    2214mm , 221.4cm
  • Largura com embalagem
    357mm , 35.7cm
  • Profundidade com embalagem
    57mm , 5.7cm

Conformidades

  • Certificações
    Listado em cUL, CE, Listado em UL
  • Garantia standard
    1 ano (apenas peças)
Manuais & Garantias
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

18953KB

Atualizado em

2018-09-28

The Hyperpod™ is a freestanding air containment system. Fully configured racks can be deployed or removed from the Hyperpod as necessary. Schneider Electric racks or other EIA-310-D racks can be used in HyperPod system.
Título
Tamanho
Atualizado em
Hyperpod,Tall Frame, 6 Feet Aisle, Shrink roof
Hyperpod, Short Frame, 6 Feet Aisle, Simple roof
Hyperpod, Short Frame, 6 Feet Aisle, Shrink roof
Hyperpod, Short Frame, 4 Feet Aisle, Simple roof
Hyperpod, Short Frame, 4 Feet Aisle, Drop out roof