Consola LCD de Bastidor de 17" da APC - Russo

Partilhar:

Consola LCD de Bastidor de 17" da APC - Russo

AP5717R

Description: Teclado, rato e consola LCD montáveis em bastidor 1U

Inclui : C13-C14 power cord , Documentation CD , Firmware upgrade cable , Installation guide , NEMA 5-15 power cord , PS2 KVM cable , Rack mounting hardware , Single user rack mount kit , USB cable , USB KVM cable

Consola LCD de Bastidor de 17" da APC - Russo

Ligue para mais informações
+27-11-254-6400
Inclui: Cabo de alimentação C13-C14 , CD de Documentação , Cabo de actualização de firmware , Manual de instalação , Cabo de alimentação NEMA 5-15 , Cabo PS2 KVM , Hardware de montagem em bastidor , Kit individual de montagem em bastidor , Cabo USB , Cabo KVM USB

Produtos Relacionados, Acessórios e Serviços

Veja todos os acessórios opcionais para este produto

AP5717R Features

Consola LCD de Bastidor de 17" da APC - Russo

  • Indicador de Estado LED
    Proporciona uma rápida indicação visual do estado da sua unidade.

Consolas LCD do bastidor Características & Benefícios

  • Integrated Trackball
    Uma trackball incorporada elimina a necessidade adicionar um rato externo e separado
  • Baixos requisitos de arrefecimento
    Os ecrãs de matriz activa TFT emitem menos calor do que os monitores CRT comparáveis
  • Baixo consumo de energia
    Os ecrãs de matriz activa TFT usam menos de metade da energia dos monitores CRT comparáveis
  • Teclado de tamanho real
    Um teclado de tamanho normal com 104 teclas e um teclado numérico integrado permite um toque seguro e de qualidade
  • Ocupa 1U de espaço no bastidor
    Ocupa apenas 1U de espaço no rack comparado com os 10U a 13U de espaço exigidos por um monitor tradicional CRT
  • Conector standard VGA
    O monitor de cristais líquidos liga-se a um servidor ou a um comutador KVM através de um conector standard VGA
  • Low Cooling Requirements
    Os ecrãs de matriz activa TFT emitem menos calor do que os monitores CRT comparáveis
  • Sensor de desequilíbrio de corrente
    Poupe energia desligando automaticamente o dispositivo quando este é fechado.
  • Suporte multiplataforma
    Compatível com Windows, Sun, Unix e Linux.
  • Terminações PS/2
    O teclado e a trackball ligam-se a um servidor ou um comutador KVM através de conectores standard PS/2
  • Ocupa 1U de espaço no bastidor
    Poupe espaço precioso nos bastidores do centro de dados.
  • Dispositivo apontador Touchpad Integrado
    Uma trackball incorporada elimina a necessidade adicionar um rato externo e separado
  • Baixo consumo de energia
    Os ecrãs de matriz activa TFT usam menos de metade da energia dos monitores CRT comparáveis
  • Patilhas de abertura rápida
    Permite inserir ou remover dispositivos com facilidade.
  • Ajustamentos On-Screen Display (OSD)
    Os botões de controlo do utilizador na frente do visor de cristais líquidos permitem-lhe ajustar as características da imagem. Os controlos do utilizador incluem: auto-ajuste, sair, alimentação ligada/desligada, brilho, menu, e indicador de energia.
  • Braço de gestão de cabos
    Impede o contacto com os dispositivos circundantes através da organização de vários cabos.
  • Calhas deslizantes
    Instalação rápida e fácil em bastidores com orifícios quadrados, redondos e roscados.
Distribuição do produto
Distribuição do produto

Andorra , Emirados Árabes Unidos , Albânia , Armênia , Angola , Áustria , Azerbaijão , Bósnia-Herzegóvina , Bélgica , Burquina Faso , Bulgária , Bareine , Burundi , Benin , Botsuana , Belarus , Congo, República Democrática do , República Centro-Africana , Congo , Suíça , Costa do Marfim , República dos Camarões , Sérvia e Montenegro , Chipre , República Tcheca , Alemanha , Djibuti , Dinamarca , Argélia , Estônia , Egito , Saara Ocidental , Eritréia , Espanha , Etiópia , Finlândia , França , Gabão , Reino Unido , Geórgia , Guiana Francesa , Gana , Gibraltar , Gâmbia , Guiné , Guadalupe , Guiné Equatorial , Grécia , Croácia , Hungria , Irlanda , Israel , Iraque , Irã , Islândia , Itália , Jordânia , Quênia , Kuwait , Ilhas Caiman , Casaquistão , Líbano , Liechtenstein , Libéria , Lesoto , Lituânia , Luxemburgo , Letônia , Marrocos , Moldova, República de , Madagascar , Macedônia, República da , Mali , Mongólia , Martinica , Mauritânia , Malta , Maurício , Malawi , Moçambique , Namíbia , Níger , Nigéria , Países Baixos , Noruega , Omã , Paquistão , Polônia , Portugal , Reunião , Romênia , Rússia , Ruanda , Arábia Saudita , Sudão , Suécia , Eslovênia , Eslováquia , Serra Leoa , Senegal , Somália , Suriname , Chade , Togo , Tadjiquistão , Turcomenistão , Tunísia , Turquia , Tanzânia , Ucrânia , Uganda , Uzbequistão , XF , Iêmen , Mayotte , África do Sul , Zâmbia , Zimbábwe

Print Technical Specification

Entrada

  • Tensão nominal de entrada
    100V , 240V
  • Frequência de entrada
    50/60 Hz
  • Potência de entrada
    19.0Watts

Físico

  • Altura máxima
    44mm , 4.4cm
  • Largura máxima
    482mm , 48.2cm
  • Profundidade máxima
    614mm , 61.4cm
  • Altura do bastidor
    1U
  • Peso líquido
    15.9kg
  • Peso bruto
    19.46kg
  • Altura com embalagem
    152mm , 15.2cm
  • Largura com embalagem
    673mm , 67.3cm
  • Profundidade com embalagem
    826mm , 82.6cm
  • Cor
    Black
  • Profundidade de montagem máxima
    1050.0mm , 104.98cm
  • Profundidade de montagem mínima
    26.77inches

Ambiente

  • Temperatura de funcionamento
    0 - 40 °C

Conformidades

  • Certificações
    C-tick, EN 55022 Classe A, EN 55024, EN 60950, FCC Parte 15 Classe A, GOST, IEC 60950, Indústria Canadá, NOM, Listado em UL, VDE
  • Garantia standard
    2 anos para reparação ou substituição

Sustentável Estado Oferta

  • RoHS
    Compatível
  • REACH
    REACH: Não Contém SVHCs

ts_Supported_Hardware

  • Cores do display
    16.0
  • Tamanho do painel
    431.8Polegadas na Diagonal
  • Consumo de energia do LCD
    19Watts
  • Tonalidade do pixel
    0.26
  • Tipo de trackball
    PS/2 Touchpad, USB mouse
Manuais & Garantias
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

453KB

Atualizado em

2018-06-13

Installation, Operation, Troubleshooting
PDF

Tamanho

366KB

Atualizado em

2018-06-05

Quick Start Guide
Certificações
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

91KB

Atualizado em

2018-06-18

EC DoC for LV and EMC
PDF

Tamanho

656KB

Atualizado em

2018-06-14

VDE License
PDF

Tamanho

252KB

Atualizado em

2018-06-12

Regulatory Compliance
PDF

Tamanho

1126KB

Atualizado em

2018-06-12

Título
Tamanho
Atualizado em

Categoria

Subcategoria


Kit de Montagem Traseira KVM 2G, LCD da APC

Switches para servidores desenhados para aumentar a disponibilidade e gestão do sistema


Mostrar resultados por página