Catálogo StruxureWare Device Definition

Partilhar:

Catálogo StruxureWare Device Definition

SFSWDDFCAT

Description: Um sistema de monitorização independente ("vendor neutral"), escalonável que recolhe, organiza e distribui alertas críticos, vídeos de vigilância e informação chave, fornecendo uma visão uniforme de ambientes físicos complexos a partir de qualquer ponto da rede.
Catálogo StruxureWare Device Definition

StruxureWare Data Center Expert Características & Benefícios

  • Armazenamento de dados integrado
    Discos duros de alta capacidade que proporcionam uma quantidade generosa de armazenamento interno de dados, ao passo que o suporte da Network Attached Storage permite armazenamento e arquivo de dados de longo prazo.
  • Repositório de alerta centralizado
    Acede aos alertas históricos dos diferentes dispositivos através de uma base de dados central. Ordena os alertas por tipo, data, dispositivo e/ou grupo de aparelho.
  • Relatório personalizado
    Criar, guardar e agendar relatórios definidos para o utilizador, para recolha de dados, distribuição e análise fáceis.
  • Análise gráfica das tendências
    Acesso a dados actuais e históricos para qualquer dispositivo ou grupo de dispositivos. Pontos de dados múltiplos de planta e gráfico numa correlação lógica para visualizar potenciais tendências prejudiciais.
  • Interface de utilizador localizada
    Disponibiliza alertas localizados, descrições de alertas e acções recomendadas para dispositivos APC em 10 línguas locais
  • Módulo de saída TCP modbus suplementar
    Integra os dados e eventos seleccionados de dispositivos geridos pela InfraStruXure Central num Sistema de Gestão de Edifícios existente através de transmissão por ethernet
  • Aplicação acessória de vigilância
    Melhorar a visibilidade dos seus activos, desde gestão física de ameaças a monitorização e registo de todas as actividades em áreas seguras. Um arquivo centralizado permite ao utilizador rever, pesquisar e acompanhar eventos de vigilância para necessidades futuras.
  • Serviços Web API
    Disponibiliza a capacidade de integrar os dados e eventos da InfraStruXure Central em aplicações e ferramentas TI existentes capazes de fazer chamadas de serviços Web
  • Arquitectura expansível
    Sistema de acesso à rede e códigos de licença disponíveis alargam as capacidades da plataforma permitindo-lhes crescer para ir ao encontro das variações do negócio.
  • Integra com aplicações de gestão InfraStruXure
    Alcance uma eficiência energética integrada, planeamento preditivo e operações de centros de dados em tempo real através das aplicações de Gestão InfraStruxure suplementares; Operações InfraStruxure, Capacidade InfraStruxure, Alterações InfraStruxure, Eficiência Energética InfraStruxure, Custos Energéticos InfraStruxure e InfraStruxure Móvel.
  • Integração NMS
    Integra as armadilhas SNMP num Sistema de Gestão Empresarial, permitindo aos utilizadores visualizar os alertas gerados por dispositivos geridos pela InfraStruXure Central
  • Pesquisa livre de texto
    Localizar rapidamente dispositivos e alertas através do campo de pesquisa livre.
  • Suporte de dispositivo multi-vendas
    Suporte multi-vendas alargado para monitorização de dispositivos SNMP em rede. Permitir a visibilidade de qualquer dispositivo SNMP existente através de notificação de alerta de limiar, tendência de dados e relatórios.
  • Consola unificada
    A aplicação de cliente para personalização Windows e Linux , permite o acesso instantâneo à aplicação central InfraStruXure a partir de qualquer lado da rede.
  • Filtros de alarme
    Personalizar o interface do utilizador para visualizar dispositivos em estados crítico, de advertência ou normal.
  • Gestão centralizada
    Permite a gestão e controlo centrais de uma grande rede de dispositivos.
  • Notificação de Falhas
    A comunicação de ocorrências em tempo real minimiza os tempos de resposta às situações críticas na infra-estrutura física. Permite que os administradores TI reduzam o tempo médio de reparação, melhorem a eficiência e maximizem o tempo de disponibilidade.
  • Monitorização em tempo real
    APC Enterprise Manager permite uma monitorização em tempo real dos dispositivos APC, permitindo-lhe resolver com rapidez problemas com anomalias de alimentação que poderiam afectar a disponibilidade da rede. O ecrã de estado predefinido do dispositivo do Enterprise Manager categoriza todas as UPS da APC em rede pelo seu estado actual e fornece a descrição dos problemas conforme eles aparecerem.
  • Mapeamento personalizado
    A colocação de fundos personalizados, ícones únicos definidos pelo utilizador e dispositivo de arrastar-largar tornam fácil identificar dispositivos com problemas num instante, minimizando o tempo de indisponibilidade, erros e custos.
  • Rede de uso privado
    Reduz endereços IP necessários à rede pública para gerir dispositivos, ao colocá-los numa rede segura isolada.
  • Advanced device grouping
    Define o acesso do utilizador e as capacidades de visualização a grupos individuais. Controla o acesso aos dispositivos ao limitar o número de contas dos administradores especificados.
  • Configuração de massa
    Fornece uma vasta capacidade de configuração em massa, permitindo aos utilizadores criar, guardar e transferir configurações ou definições específicas de um dispositivo para to dispositivos APC semelhantes com uma Placa de Gestão da Rede.
  • Actualização firmware massiva
    Reduzir o tempo de configuração e a complexidade de dispositivos geridos ao actualizar simultaneamente firmware para múltiplos dispositivos APC.
  • Identificação automática
    Reduz o tempo necessário para instalar e desenvolver dispositivos da infra-estrutura física ao detectar automaticamente dispositivo a gerir na sua rede.
  • Apoio à monitorização remota
    Serviço com base na web, que serve como um segundo par de olhos para a saúde de uma infra-estrutura física da empresa. Profissionais com experiência trabalham ininterruptamente para fornecer uma monitorização, 24 horas por dia, e auxiliam em caso de problemas de diagnóstico antes dos mesmo se tornarem sérios.
  • Comunicações encriptadas
    128 Bit, comunicações SSL encriptadas entre o cliente e o servidor, assim como IDs de utilizador encriptados e palavras-passe armazenadas no servidor para ajudar na protecção dos seus recursos
  • Acesso do utilizador personalizável
    Define o acesso do utilizador e as capacidades de visualização a grupos individuais. Controla o acesso aos dispositivos ao limitar o número de contas dos administradores especificados.
Distribuição do produto
Distribuição do produto

Andorra , Emirados Árabes Unidos , Afeganistão , Antígua e Barbuda , Anguilla , Albânia , Armênia , Antilhas Holandesas , Angola , Argentina , Áustria , Austrália , Aruba , Azerbaijão , Bósnia-Herzegóvina , Barbados , Bangladesh , Bélgica , Burquina Faso , Bulgária , Bareine , Burundi , Benin , Bermudas , Brunei , Bolívia , Brasil , Bahamas , Butão , Botsuana , Belarus , Belize , Canadá , Congo, República Democrática do , República Centro-Africana , Congo , Suíça , Costa do Marfim , Ilhas Cook , Chile , República dos Camarões , China , Colômbia , Costa Rica , Sérvia e Montenegro , Cuba , Chipre , República Tcheca , Alemanha , Djibuti , Dinamarca , Dominica , República Dominicana , Argélia , Equador , Estônia , Egito , Saara Ocidental , Eritréia , Espanha , Etiópia , Finlândia , Fiji , Ilhas Malvinas , França , Gabão , Reino Unido , Granada , Geórgia , Guiana Francesa , Gana , Gibraltar , Gâmbia , Guiné , Guadalupe , Guiné Equatorial , Grécia , Guatemala , Guiana , Hong Kong, Região Admin. Especial da China , Honduras , Croácia , Haiti , Hungria , Indonésia , Irlanda , Israel , Índia , Iraque , Irã , Islândia , Itália , Jamaica , Jordânia , Japão , Quênia , Camboja , São Cristovão e Nevis , Coréia, Sul , Kuwait , Ilhas Caiman , Casaquistão , Líbano , Santa Lúcia , Liechtenstein , Sri Lanka , Libéria , Lesoto , Lituânia , Luxemburgo , Letônia , Marrocos , Moldova, República de , Madagascar , Macedônia, República da , Mali , Mianmá , Mongólia , Martinica , Mauritânia , Malta , Maurício , Malawi , México , Malásia , Moçambique , Namíbia , Níger , Nigéria , Nicarágua , Países Baixos , Noruega , Nepal , Nova Zelândia , Omã , Panamá , Peru , Papua-Nova Guiné , Filipinas , Paquistão , Polônia , Porto Rico , Portugal , Paraguai , Catar , Reunião , Romênia , Rússia , Ruanda , Arábia Saudita , Sudão , Suécia , Cingapura , Eslovênia , Eslováquia , Serra Leoa , Senegal , Somália , Suriname , El Salvador , Ilhas Turks e Caicos , Chade , Togo , Tailândia , Tadjiquistão , Turcomenistão , Tunísia , TP , Turquia , Trinidad e Tobago , Taiwan , Tanzânia , Ucrânia , Uganda , Estados Unidos , Uruguai , Uzbequistão , São Vicente e Granadinas , Venezuela , Ilhas Virgens dos EUA , Vietnã , XF , Iêmen , Mayotte , África do Sul , Zâmbia , Zimbábwe

Print Technical Specification
Título
Tamanho
Atualizado em