Partilhar:

Cartucho de Bateria de Substituição #148 da APC

APCRBC148

Description: As APC RBC(TM) genuínas são testadas e certificadas relativamente à compatibilidade para repor o desempenho da UPS conforme as especificações originais.

Inclui : All required connectors , Battery recycling guide , Installation Guide , Metallic battery tray or enclosure , Reusable packaging

Cartucho de Bateria de Substituição #148 da APC

Inclui: Todos os conectores necessários , Guia de reciclagem de baterias , Installation Guide , Tabuleiro ou compartimento de baterias metálico , Embalagem reutilizável

Cartuchos de baterias de substituição Características & Benefícios

  • Elevada durabilidade da bateria
    Concebido pela APC, pela Schneider Electric, exclusivamente para UPSs da APC, para permitir uma compatibilidade total com o sistema de Gestão Inteligente da Bateria.
  • Compatibilidade com UPS garantida
    Testado e aprovado para repor o desempenho da sua UPS da APC. Mantém as certificações de segurança da UPS (UL, VDE, CSA) e a política de protecção vitalícia do equipamento (se aplicável).
  • Embalagens reutilizáveis com instruções claras relativamente à eliminação de baterias gastas.
    Confortável, simples e ecológico.
  • Portes pagos para um parceiro de reciclagem vizinho (disponibilidade varia consoante o país)
    Assegura que a bateria antiga é reciclada praticamente a 100%, protegendo o meio ambiente.
  • Completamente montado para fácil instalação "hot-swap"
    Os RBCs da APC são seguros, fiáveis e contêm o mínimo número de conexões, o que permite poupar tempo valioso. Dado que os RBCs da APC podem ser instalados de forma instantânea, não é necessário qualquer período de inactividade da rede para que possam ser instalados.
Distribuição do produto
Distribuição do produto

Emirados Árabes Unidos , Afeganistão , Armênia , Angola , Argentina , Austrália , Azerbaijão , Bangladesh , Burquina Faso , Bareine , Burundi , Benin , Brunei , Bolívia , Butão , Botsuana , Belarus , Congo, República Democrática do , República Centro-Africana , Congo , Costa do Marfim , Ilhas Cook , Chile , República dos Camarões , Djibuti , Argélia , Egito , Saara Ocidental , Eritréia , Etiópia , Ilhas Malvinas , Gabão , Geórgia , Guiana Francesa , Gana , Gâmbia , Guiné , Guadalupe , Guiné Equatorial , Hong Kong, Região Admin. Especial da China , Indonésia , Israel , Iraque , Irã , Jordânia , Quênia , Camboja , Coréia, Sul , Kuwait , Casaquistão , Líbano , Sri Lanka , Libéria , Lesoto , Marrocos , Moldova, República de , Madagascar , Mali , Mianmá , Mongólia , Martinica , Mauritânia , Maurício , Malawi , Malásia , Moçambique , Namíbia , Níger , Nigéria , Nepal , Nova Zelândia , Omã , Peru , Papua-Nova Guiné , Filipinas , Paquistão , Paraguai , Catar , Reunião , Rússia , Ruanda , Arábia Saudita , Sudão , Cingapura , Serra Leoa , Senegal , Somália , Suriname , Chade , Togo , Tailândia , Tadjiquistão , Turcomenistão , Tunísia , TP , Turquia , Tanzânia , Ucrânia , Uganda , Uruguai , Uzbequistão , Vietnã , XF , Iêmen , Mayotte , África do Sul , Zâmbia , Zimbábwe

Print Technical Specification

Entrada

  • Tensão nominal de entrada
    12VDC
  • Número de Cabos de Alimentação
    1

Baterias e autonomia

  • Tipo de bateria
    Bateria de chumbo-ácido, selada, sem manutenção com electrólito suspenso: à prova de fugas
  • Montagem da bateria
    Pack de bateria fechado
  • Vida útil da bateria esperada (anos)
    3-5 anos
  • Quantidade de RBC™
    1

Físico

  • Altura máxima
    83mm , 8.3cm
  • Largura máxima
    216mm , 21.6cm
  • Profundidade máxima
    343mm , 34.3cm
  • Peso líquido
    10.0kg
  • Peso bruto
    10.91kg
  • Altura com embalagem
    152mm , 15.2cm
  • Largura com embalagem
    368mm , 36.8cm
  • Profundidade com embalagem
    495mm , 49.5cm
  • Cor
    Black
  • Unidades por pallet
    20.0

Ambiente

  • Temperatura de funcionamento
    0 - 45 °C
  • Humidade relativa
    0 - 95 %
  • Altitude
    0-3000metros
  • Temperatura de armazenamento
    -15 - 45 °C
  • Humidade relativa de armazenamento
    0 - 95 %
  • Altitude de armazenamento
    0-15000metros

Conformidades

  • Garantia standard
    1 ano para reparação ou substituição

Sustentável Estado Oferta

  • RoHS
    Compatível
  • REACH
    REACH: Não Contém SVHCs
Manuais & Garantias
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

119KB

Atualizado em

2018-06-14

Installation Guide for Smart-UPS Replacement Battery Cartridges APCRBC139J and APCRBC148
PDF

Tamanho

595KB

Atualizado em

2018-06-11

Material Safety Datasheet for sealed lead acid battery packs NAM EN
Título
Tamanho
Atualizado em