Back-UPS Economizadora de Energia da APC 700, 230V CEE 7/7

Partilhar:

Back-UPS Economizadora de Energia da APC 700, 230V CEE 7/7

BE700G-SP

Description: Bateria de Emergência com Protecção contra Sobretensões para Equipamentos Electrónicos e Computadores

Inclui : CD with software , Telephone Cable , User Manual

Back-UPS Economizadora de Energia da APC 700, 230V CEE 7/7

Inclui: CD com software , Cabo telefónico , Manual do Utilizador

BE700G-SP Features

Back-UPS Economizadora de Energia da APC 700, 230V CEE 7/7

  • Sensibilidade à tensão ajustável
    Proporciona a capacidade de adaptar a UPS para um óptimo desempenho em ambientes de alimentação específicos ou aplicações com gerador.
  • Alarmes acústicos
    Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
  • Teste automático
    O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
  • Aviso de falha de bateria
    Fornece avisos antecipados de previsão de falhas em baterias possibilitando a manutenção preventiva atempada.
  • Substituição de baterias sem a utilização de ferramentas
    Permite uma substituição rápida e simples da bateria.
  • Tomadas alimentadas por bateria e protegidas contra sobretensões
    Reserva capacidade de alimentação e tempo de funcionamento para equipamentos ligados que necessitem de dispositivos auxiliares da bateria enquanto fornecem apenas protecção contra picos de tensão para equipamentos menos críticos
  • Com capacidade de arranque a frio
    Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.
  • Protecção da linha de dados
    A protecção de linhas de dados (cabos Ethernet, Coaxiais e linha telefónicas) garante uma protecção completa do equipamento contra sobretensões. É muito importante proteger o equipamento contra a passagem de sobretensões nos pontos de entrada desprotegidos, como, por exemplo, as linhas de dados, uma vez que podem ser tão prejudiciais para o equipamento como as sobretensões transmitidas através das linhas eléctricas.
  • Baterias substituíveis durante o funcionamento
    Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão a ser substituídas
  • Entidade de Segurança Aprovada
    Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.
  • Ligação USB
    Fornece a gestão da UPS através de uma porta USB.
  • Baterias substituíveis pelo utilizador
    Aumenta a disponibilidade ao permitir que um utilizador qualificado execute actualizações e substituições das baterias, reduzindo assim o Tempo médio de reparação (MTTR)

Back-UPS Características & Benefícios

  • Saídas da bateria protegidas contra sobretensão
    Salvaguarde e proteja o seu hardware e os seus dados durante cortes de energia, picos de corrente e picos de tensão.
  • Saídas com protecção contra picos
    Proteja dispositivos eletrónicos secundários contra picos de corrente e picos de tensão, sem reduzir a energia da bateria utilizada para fazer funcionar os dispositivos eletrónicos primários durante um corte de energia.
  • Indicador de estado de LED
    Compreensão rápida do estado da unidade e da alimentação com indicadores visuais.
  • Alarmes acústicos
    Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
  • Aviso de falha de bateria
    Fornece avisos antecipados de previsão de falhas em baterias possibilitando a manutenção preventiva atempada.
  • Teste automático
    O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
  • Gestão inteligente das baterias
    Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
  • Tomadas alimentadas por bateria e protegidas contra sobretensões
    Reserva capacidade de alimentação e tempo de funcionamento para equipamentos ligados que necessitem de dispositivos auxiliares da bateria enquanto fornecem apenas protecção contra picos de tensão para equipamentos menos críticos
  • Entidade de Segurança Aprovada
    Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.
Distribuição do produto
Distribuição do produto

Espanha , Moçambique , Portugal

Print Technical Specification

Saída

  • Capacidade de potência de saída
    405Watts / 700VA
  • Potência máxima configurável (Watts)
    405Watts / 700VA
  • Tensão nominal de saída
    230V
  • Frequência de saída (sincronizada com os principais)
    47 - 63 Hz
  • Frequência de saída (não sincronizada)
    50Hz +/- 0.1% para 50Hz nominais
  • Topologia
    Em modo de espera
  • Tipo forma de onda
    Onda pseudo-sinusoidal
  • Ligações de saída
    (4) Schuko CEE 7 (Bateria de reserva)
    (4) Schuko CEE 7 (selector_surgetitle)
  • Tolerância da Tensão de Saída
    +/-5% estática e passo de carga de 100%
  • Tempo de transferência
    6ms typical : 10ms maximum

Entrada

  • Tensão nominal de entrada
    230V
  • Frequência de entrada
    50/60 Hz +/- 5 Hz (leitura automática)
  • Tipo de ligação de entrada
    Russian
  • Comprimento do fio
    1.83metros
  • Corrente máxima de entrada
    10.0A

Baterias e autonomia

  • Tipo de bateria
    Bateria de chumbo-ácido, selada, sem manutenção com electrólito suspenso: à prova de fugas
  • Tempo de recarregamento típico
    16Hora(s)
  • Bateria de substituição
    RBC17
  • Vida útil da bateria esperada (anos)
    3 - 5
  • Runtime
  • Eficiência

Comunicações & Gestão

  • Porta de interface (s)
    USB
  • Painel de controlo
    Apresentação de estado LED com OnLine : Em Bateria: Substituir Bateria e indicadores de Sobrecarga

Protecção contra sobrecargas e filtragem

  • Surge energy rating
    310Joules
  • Data Line Protection
    Linha de telefone analógica para telefone/fax/modem/DSL (Cabo RJ-11), Linha de rede - 10/100 Base-T Ethernet (conector RJ-45)
  • Filtragem
    Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Físico

  • Altura máxima
    89mm , 8.9cm
  • Largura máxima
    224mm , 22.4cm
  • Profundidade máxima
    311mm , 31.1cm
  • Peso líquido
    6.93kg
  • Peso bruto
    7.84kg
  • Altura com embalagem
    127mm , 12.7cm
  • Largura com embalagem
    279mm , 27.9cm
  • Profundidade com embalagem
    400mm , 40.0cm
  • Cor
    Black
  • Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
    324mm
  • Master Carton Units
    2.0
  • Master Carton Weight
    16.36
  • Pallet Dimensions
    48inches
  • # of Layers per Pallet
    4.0
  • # of Units per Layer per Pallet
    20.0
  • Pallet Weight
    1400.0libras.
  • Unidades por pallet
    48.0
  • SCC Codes
    1073130427162 5

Ambiente

  • Temperatura de funcionamento
    0 - 40 °C
  • Humidade relativa
    0 - 95 %
  • Altitude
    0-9000metros
  • Temperatura de armazenamento
    -15 - 40 °C
  • Humidade relativa de armazenamento
    0 - 95 %
  • Altitude de armazenamento
    0-9000metros
  • Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
    40.0dBA

Conformidades

  • Certificações
    CE
  • Normas de protecção do equipamento
    Vida útil : 100000 Euro
  • Garantia standard
    2 anos para reparação ou substituição, 3 anos para reparação ou substituição para países da União Europeia

Sustentável Estado Oferta

  • RoHS
    Compatível
  • REACH
    REACH: Não Contém SVHCs
  • PEP
    Disponível no separador Documentação
  • EOLI
    Disponível no separador Documentação
Certificações
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

333KB

Atualizado em

2018-08-24

IEC 62040-1 ed.1; am1
PDF

Tamanho

200KB

Atualizado em

2018-08-24

EN 62040-1:2008 + A1:2013
PDF

Tamanho

0KB

Atualizado em

2018-06-18

Declaration of Conformity for Back-UPS BE, BH, BK
PDF

Tamanho

192KB

Atualizado em

2018-06-15

CE EMC approval for model BE700XXXXXXXXXX and BE550XXXXXXXXXX
PDF

Tamanho

129KB

Atualizado em

2018-06-12

2014/35/EU; 2014/30/EU, 2011/65/EU
Environmental Profile
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

310KB

Atualizado em

2018-06-14

End of Life Instruction (EoLI) for the Power Saving Back-UPS Product Range
PDF

Tamanho

382KB

Atualizado em

2018-06-11

Product Environmental Profile 2 for the Back-UPS Product Range
Título
Tamanho
Atualizado em

Actualização de Firmware

PowerChute Personal Edition
Número de Peça
Atualizado em

PowerChute Personal Edition

PowerChute Personal Edition V3.0.2 para Windows 10; 8; 7; Vista; XP; servidor doméstico (Multi-idiomas)

Compatível com: Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Home Server , Windows Vista , Windows XP

Número de Peça

SFPCPE302

Atualizado em

2012-01-31

Categoria

Subcategoria


1 ano de extensão de garantia (renovação ou volume elevado)

Obtenha uma extensão da cobertura de garantia da marca para além do prazo de garantia original da marca, para uma maior tranquilidade e proteção de falha

Cartucho de Bateria de Substituição #17 da APC

As APC RBC(TM) genuínas são testadas e certificadas relativamente à compatibilidade para repor o desempenho da UPS conforme as especificações originais.

3 anos de extensão de garantia (renovação ou volume alto)

Obtenha uma extensão da cobertura de garantia da marca para além do prazo de garantia original da marca, para uma maior tranquilidade e proteção de falha

1 Ano de Extensão da Garantia do Service Pack (na compra de produtos novos)

Obtenha uma extensão da cobertura de garantia da marca para além do prazo de garantia original da marca, para uma maior tranquilidade e proteção de falha

3 Anos de Extensão da Garantia do Service Pack (na compra de produtos novos)

Obtenha uma extensão da cobertura de garantia da marca para além do prazo de garantia original da marca, para uma maior tranquilidade e proteção de falha


Mostrar resultados por página

Produtos Relacionados, Acessórios e Serviços

Veja todos os acessórios opcionais para este produto