Partilhar:

Back-UPS da APC 650VA, AVR, 230V, África

BX650CI-AF

Description: Bateria de Emergência com Protecção contra Sobretensões para Equipamentos Electrónicos e Computadores

Inclui : Qty 1 - Detachable 1.2 m IEC power cord , User Manual , Warranty card

Back-UPS da APC 650VA, AVR, 230V, África

Inclui: Qtd. 1 - Cabo de alimentação IEC amovível de 1,2 m , Manual do Utilizador , Cartão de garantia

BX650CI-AF Features

Back-UPS da APC 650VA, AVR, 230V, África

  • Alarmes acústicos
    Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
  • Regulação automática de tensão (AVR)
    Aumenta automaticamente a baixa tensão e reduz a alta tensão para níveis adequados ao seu equipamento.
  • Aviso de falha de bateria
    Fornece avisos antecipados de previsão de falhas em baterias possibilitando a manutenção preventiva atempada.
  • Com capacidade de arranque a frio
    Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.
  • Notificação de bateria desligada
    Avisa quando a bateria não está disponível para fornecer alimentação auxiliar.
  • Gestão inteligente das baterias
    Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
  • Disjuntor reinicializável
    Recuperação fácil das sobrecargas; sem necessidade de substituir um fusível.

Back-UPS Características & Benefícios

  • Alarmes acústicos
    Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
  • Indicador de estado de LED
    Compreensão rápida do estado da unidade e da alimentação com indicadores visuais.
  • Teste automático
    O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
  • Gestão inteligente das baterias
    Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
  • Aviso de falha de bateria
    Fornece avisos antecipados de previsão de falhas em baterias possibilitando a manutenção preventiva atempada.
  • Entidade de Segurança Aprovada
    Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.
  • Tomadas alimentadas por bateria e protegidas contra sobretensões
    Reserva capacidade de alimentação e tempo de funcionamento para equipamentos ligados que necessitem de dispositivos auxiliares da bateria enquanto fornecem apenas protecção contra picos de tensão para equipamentos menos críticos
  • Saídas da bateria protegidas contra sobretensão
    Salvaguarde e proteja o seu hardware e os seus dados durante cortes de energia, picos de corrente e picos de tensão.
  • Saídas com protecção contra picos
    Proteja dispositivos eletrónicos secundários contra picos de corrente e picos de tensão, sem reduzir a energia da bateria utilizada para fazer funcionar os dispositivos eletrónicos primários durante um corte de energia.
Distribuição do produto
Distribuição do produto

Andorra , Burquina Faso , Burundi , Botsuana , Sérvia e Montenegro , Chipre , Djibuti , Egito , Saara Ocidental , Eritréia , Etiópia , Gana , Gibraltar , Gâmbia , Quênia , Libéria , Malta , Malawi , Moçambique , Namíbia , Nigéria , Ruanda , Sudão , Serra Leoa , Somália , Suriname , Chade , Tadjiquistão , Tanzânia , Uganda , Uzbequistão , África do Sul , Zâmbia , Zimbábwe

Print Technical Specification

Saída

  • Capacidade de potência de saída
    390Watts / 650VA
  • Potência máxima configurável (Watts)
    390Watts / 650VA
  • Tensão nominal de saída
    230V
  • Frequência de saída (sincronizada com os principais)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Topologia
    Linha Interactiva
  • Tipo forma de onda
    Onda pseudo-sinusoidal
  • Ligações de saída
    (1) IEC Jumpers (Bateria de reserva)
  • Tempo de transferência
    6ms typical : 10ms maximum

Entrada

  • Tensão nominal de entrada
    230V
  • Frequência de entrada
    45 - 65 Hz
  • Tipo de ligação de entrada
    British BS1363A, IEC-320 C14, Schuko CEE 7/EU1-16P
  • Comprimento do fio
    1.16metros
  • Margem de entrada em funcionamento normal
    140 - 300V
  • Corrente máxima de entrada
    7.0A

Baterias e autonomia

Comunicações & Gestão

  • Painel de controlo
    Display LED de estado com On Line : Em Bateria
  • Alarme audível
    Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria : alarme contínuo de sobrecarga

Protecção contra sobrecargas e filtragem

  • Surge energy rating
    273Joules

Físico

  • Altura máxima
    200mm , 20.0cm
  • Largura máxima
    115mm , 11.5cm
  • Profundidade máxima
    257mm , 25.7cm
  • Peso líquido
    6.2kg
  • Peso bruto
    7.0kg
  • Altura com embalagem
    270mm , 27.0cm
  • Largura com embalagem
    198mm , 19.8cm
  • Profundidade com embalagem
    340mm , 34.0cm
  • Cor
    Black
  • Master Carton Units
    2.0
  • Unidades por pallet
    36.0
  • SCC Codes
    1073130428509 7

Ambiente

  • Temperatura de funcionamento
    0 - 40 °C
  • Humidade relativa
    0 - 95 %
  • Altitude
    0-3000metros
  • Temperatura de armazenamento
    -15 - 45 °C
  • Altitude de armazenamento
    0-9000metros
  • Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
    45.0dBA

Conformidades

  • Certificações
    CE, EN/IEC 60950-1, NEMKO
  • Garantia standard
    2 anos para reparação ou substituição

Sustentável Estado Oferta

  • RoHS
    Compatível
  • REACH
    REACH: Não Contém SVHCs
  • PEP
    Disponível no separador Documentação
  • EOLI
    Disponível no separador Documentação
Manuais & Garantias
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

201KB

Atualizado em

2018-06-13

User Manual Back-UPS BX650CI-AF 230V with AVR Africa market
Brochure
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

144KB

Atualizado em

2018-06-18

Two page brochure with top level features, benefits and specifications
Certificações
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

137KB

Atualizado em

2018-06-18

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
Environmental Profile
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

407KB

Atualizado em

2018-11-05

End of Life Instruction (EoLI) for the Back-UPS Product Range
PDF

Tamanho

463KB

Atualizado em

2018-06-18

Product Environmental Profile 1 for the Back-UPS Product Range
Título
Tamanho
Atualizado em

Categoria

Subcategoria


1 ano de extensão de garantia (renovação ou volume elevado)

Obtenha uma extensão da cobertura de garantia da marca para além do prazo de garantia original da marca, para uma maior tranquilidade e proteção de falha

Cartucho de Bateria de Substituição #110 da APC

As APC RBC(TM) genuínas são testadas e certificadas relativamente à compatibilidade para repor o desempenho da UPS conforme as especificações originais.

3 anos de extensão de garantia (renovação ou volume alto)

Obtenha uma extensão da cobertura de garantia da marca para além do prazo de garantia original da marca, para uma maior tranquilidade e proteção de falha


Mostrar resultados por página

Produtos Relacionados, Acessórios e Serviços

Veja todos os acessórios opcionais para este produto