Partilhar:

Back-UPS da APC 1400VA, 230V, AVR, Tomadas IEC

BX1400UI

Description: Bateria de Emergência com Protecção contra Sobretensões para Equipamentos Electrónicos e Computadores

Inclui : User Manual

Back-UPS da APC 1400VA, 230V, AVR, Tomadas IEC

Inclui: Manual do Utilizador

BX1400UI Features

Back-UPS da APC 1400VA, 230V, AVR, Tomadas IEC

  • Reinício automático da carga após o encerramento da UPS
    Arranque automático do equipamento ligado a seguir à reposição da alimentação da rede.
  • Teste automático
    O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
  • Regulação automática de tensão (AVR)
    Aumenta automaticamente a baixa tensão e reduz a alta tensão para níveis adequados ao seu equipamento.
  • Disjuntor reinicializável
    Recuperação fácil das sobrecargas; sem necessidade de substituir um fusível.
  • Proteção contra picos de tensão em linhas de dados telefónicas
    Oferece proteção do equipamento ligado contra picos de tensão em linhas telefónicas.
  • USB connection
    Utilize o seu PC para aceder a funcionalidades de proteção de alimentação e de gestão adicionais, para a sua UPS, através de uma porta USB.

Back-UPS Características & Benefícios

  • Teste automático
    O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
  • Gestão inteligente das baterias
    Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
  • Aviso de falha de bateria
    Fornece avisos antecipados de previsão de falhas em baterias possibilitando a manutenção preventiva atempada.
  • Indicador de estado de LED
    Compreensão rápida do estado da unidade e da alimentação com indicadores visuais.
  • Alarmes acústicos
    Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
  • Saídas da bateria protegidas contra sobretensão
    Salvaguarde e proteja o seu hardware e os seus dados durante cortes de energia, picos de corrente e picos de tensão.
  • Saídas com protecção contra picos
    Proteja dispositivos eletrónicos secundários contra picos de corrente e picos de tensão, sem reduzir a energia da bateria utilizada para fazer funcionar os dispositivos eletrónicos primários durante um corte de energia.
  • Entidade de Segurança Aprovada
    Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.
  • Tomadas alimentadas por bateria e protegidas contra sobretensões
    Reserva capacidade de alimentação e tempo de funcionamento para equipamentos ligados que necessitem de dispositivos auxiliares da bateria enquanto fornecem apenas protecção contra picos de tensão para equipamentos menos críticos
Distribuição do produto
Distribuição do produto

Andorra , Emirados Árabes Unidos , Albânia , Armênia , Angola , Áustria , Azerbaijão , Bósnia-Herzegóvina , Bélgica , Burquina Faso , Bulgária , Bareine , Burundi , Benin , Bolívia , Botsuana , Belarus , Congo, República Democrática do , República Centro-Africana , Congo , Suíça , Costa do Marfim , Chile , República dos Camarões , Sérvia e Montenegro , Chipre , República Tcheca , Alemanha , Djibuti , Dinamarca , Argélia , Estônia , Egito , Saara Ocidental , Eritréia , Espanha , Etiópia , Finlândia , França , Gabão , Reino Unido , Geórgia , Guiana Francesa , Gana , Gibraltar , Gâmbia , Guiné , Guadalupe , Guiné Equatorial , Grécia , Croácia , Hungria , Irlanda , Israel , Iraque , Irã , Islândia , Itália , Jordânia , Quênia , Kuwait , Casaquistão , Líbano , Liechtenstein , Libéria , Lesoto , Lituânia , Luxemburgo , Letônia , Marrocos , Moldova, República de , Madagascar , Macedônia, República da , Mali , Mongólia , Martinica , Mauritânia , Malta , Maurício , Malawi , Moçambique , Namíbia , Níger , Nigéria , Países Baixos , Noruega , Omã , Peru , Paquistão , Polônia , Portugal , Paraguai , Catar , Reunião , Romênia , Rússia , Ruanda , Arábia Saudita , Sudão , Suécia , Eslovênia , Eslováquia , Serra Leoa , Senegal , Somália , Suriname , Ilhas Turks e Caicos , Chade , Togo , Tadjiquistão , Turcomenistão , Tunísia , Turquia , Ucrânia , Uganda , Uruguai , Uzbequistão , XF , Iêmen , Mayotte , África do Sul , Zâmbia , Zimbábwe

Print Technical Specification

Saída

  • Capacidade de potência de saída
    700Watts / 1.4 kVA
  • Potência máxima configurável (Watts)
    700Watts / 1.4 kVA
  • Tensão nominal de saída
    230V
  • Frequência de saída (sincronizada com os principais)
    50/60 Hz +/-1 Hz
  • Frequência de saída (não sincronizada)
    50/60 Hz +/-1 Hz
  • Topologia
    Linha Interactiva
  • Tipo forma de onda
    Onda pseudo-sinusoidal
  • Ligações de saída
    (2) IEC Jumpers (Bateria de reserva)
    (6) IEC 320 C13 (Bateria de reserva)
  • Tempo de transferência
    8ms typical : 10 ms maximum

Entrada

  • Tensão nominal de entrada
    230V
  • Frequência de entrada
    50/60 Hz +/- 3 Hz (leitura automática)
  • Tipo de ligação de entrada
    IEC-320 C14
  • Comprimento do fio
    1.22metros
  • Margem de entrada em funcionamento normal
    150 - 280V
  • Número de Cabos de Alimentação
    1
  • Tipo de Protecção de Entrada Necessária
    Disjuntor de 3 pólos
  • Corrente máxima de entrada
    6.0A
  • Factor de potência de entrada a plena carga
    0.5

Baterias e autonomia

Comunicações & Gestão

  • Porta de interface (s)
    USB
  • Painel de controlo
    Apresentação de estado LED com OnLine : Em Bateria: Substituir Bateria e indicadores de Sobrecarga
  • Alarme audível
    Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria : alarme contínuo de sobrecarga

Protecção contra sobrecargas e filtragem

  • Surge energy rating
    273Joules
  • Data Line Protection
    Proteção de Modem/Fax RJ-11

Físico

  • Altura máxima
    215mm , 21.5cm
  • Largura máxima
    130mm , 13.0cm
  • Profundidade máxima
    336mm , 33.6cm
  • Peso líquido
    12.0kg
  • Peso bruto
    12.94kg
  • Altura com embalagem
    295mm , 29.5cm
  • Largura com embalagem
    245mm , 24.5cm
  • Profundidade com embalagem
    440mm , 44.0cm
  • Cor
    Black

Ambiente

  • Temperatura de funcionamento
    0 - 40 °C
  • Humidade relativa
    0 - 95 (non-condensing) %
  • Altitude
    0-3000metros
  • Temperatura de armazenamento
    -15 - 40 °C
  • Humidade relativa de armazenamento
    0 - 95 (non-condensing) %
  • Altitude de armazenamento
    0-9000metros
  • Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
    45.0dBA

Conformidades

  • Certificações
    A-tick, C-tick, CE, IEC 62040-1-1, Telepermit
  • Garantia standard
    2 anos para reparação ou substituição
Manuais & Garantias
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

197KB

Atualizado em

2018-05-28

Installation Guide for Back-UPS BX950UI and BX1400UI
Brochure
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

140KB

Atualizado em

2018-06-11

Two page brochure with top level features, benefits and specs
Certificações
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

137KB

Atualizado em

2018-06-18

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
PDF

Tamanho

355KB

Atualizado em

2018-06-15

IEC 62040-1 (ed.1)
PDF

Tamanho

2006KB

Atualizado em

2018-06-11

EN 62040-2: 2006 Environment: First Classification of EUT: Category C1; IEC61000-3-2:2005+A1:2008+A2:2009; IEC61000-3-3:2013; EN 62040-2: 2006; IEC61000-4-2:2008; IEC61000-4-6:2008; IEC61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010; IEC61000-4-8:2009; IEC61000-4-4:2012; IEC61000-2-2:2002; IEC61000-4-5:2005
Título
Tamanho
Atualizado em

Actualização de Firmware

PowerChute Personal Edition
Número de Peça
Atualizado em

PowerChute Personal Edition

PowerChute Personal Edition V3.0.2 para Windows 10; 8; 7; Vista; XP; servidor doméstico (Multi-idiomas)

Compatível com: Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Home Server , Windows Vista , Windows XP

Número de Peça

SFPCPE302

Atualizado em

2012-01-31

Categoria

Subcategoria


1 ano de extensão de garantia (renovação ou volume elevado)

Obtenha uma extensão da cobertura de garantia da marca para além do prazo de garantia original da marca, para uma maior tranquilidade e proteção de falha

3 anos de extensão de garantia (renovação ou volume alto)

Obtenha uma extensão da cobertura de garantia da marca para além do prazo de garantia original da marca, para uma maior tranquilidade e proteção de falha


Mostrar resultados por página

Produtos Relacionados, Acessórios e Serviços

Veja todos os acessórios opcionais para este produto