Back-UPS 400 da APC, 230V, Alemanha & Holanda

Partilhar:

Back-UPS 400 da APC, 230V, Alemanha & Holanda

BE400-GR

Description: Bateria de Emergência com Protecção contra Sobretensões para Equipamentos Electrónicos e Computadores

Inclui : User Manual , Wall-mounting template

Back-UPS 400 da APC, 230V, Alemanha & Holanda

Inclui: Manual do Utilizador , Guia de montagem de parede

BE400-GR Features

Back-UPS 400 da APC, 230V, Alemanha & Holanda

  • Alarmes acústicos
    Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
  • Teste automático
    O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
  • Aviso de falha de bateria
    Fornece avisos antecipados de previsão de falhas em baterias possibilitando a manutenção preventiva atempada.
  • Tomadas alimentadas por bateria e protegidas contra sobretensões
    Reserva capacidade de alimentação e tempo de funcionamento para equipamentos ligados que necessitem de dispositivos auxiliares da bateria enquanto fornecem apenas protecção contra picos de tensão para equipamentos menos críticos
  • Disjuntor reinicializável
    Recuperação fácil das sobrecargas; sem necessidade de substituir um fusível.
  • Entidade de Segurança Aprovada
    Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.
  • Baterias substituíveis pelo utilizador
    Aumenta a disponibilidade ao permitir que um utilizador qualificado execute actualizações e substituições das baterias, reduzindo assim o Tempo médio de reparação (MTTR)

Back-UPS Características & Benefícios

  • Entidade de Segurança Aprovada
    Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.
  • Alarmes acústicos
    Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
  • Indicador de estado de LED
    Compreensão rápida do estado da unidade e da alimentação com indicadores visuais.
  • Saídas da bateria protegidas contra sobretensão
    Salvaguarde e proteja o seu hardware e os seus dados durante cortes de energia, picos de corrente e picos de tensão.
  • Saídas com protecção contra picos
    Proteja dispositivos eletrónicos secundários contra picos de corrente e picos de tensão, sem reduzir a energia da bateria utilizada para fazer funcionar os dispositivos eletrónicos primários durante um corte de energia.
  • Gestão inteligente das baterias
    Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
  • Teste automático
    O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
  • Aviso de falha de bateria
    Fornece avisos antecipados de previsão de falhas em baterias possibilitando a manutenção preventiva atempada.
  • Tomadas alimentadas por bateria e protegidas contra sobretensões
    Reserva capacidade de alimentação e tempo de funcionamento para equipamentos ligados que necessitem de dispositivos auxiliares da bateria enquanto fornecem apenas protecção contra picos de tensão para equipamentos menos críticos
Distribuição do produto
Distribuição do produto

Andorra , Albânia , Angola , Áustria , Azerbaijão , Bósnia-Herzegóvina , Bélgica , Burquina Faso , Bulgária , Bareine , Burundi , Benin , Congo, República Democrática do , República Centro-Africana , Congo , Costa do Marfim , República dos Camarões , Sérvia e Montenegro , Alemanha , Estônia , Egito , Saara Ocidental , Eritréia , Etiópia , Finlândia , Gabão , Gibraltar , Guiné , Guiné Equatorial , Grécia , Croácia , Hungria , Irlanda , Israel , Iraque , Islândia , Jordânia , Kuwait , Ilhas Caiman , Casaquistão , Líbano , Liechtenstein , Libéria , Lesoto , Lituânia , Luxemburgo , Letônia , Marrocos , Moldova, República de , Macedônia, República da , Mongólia , Mauritânia , Moçambique , Níger , Países Baixos , Noruega , Omã , Paquistão , Romênia , Ruanda , Sudão , Suécia , Eslovênia , Senegal , Somália , Suriname , Chade , Togo , Turcomenistão , Tunísia , Uganda , XF

Print Technical Specification

Saída

  • Capacidade de potência de saída
    240Watts / 400VA
  • Potência máxima configurável (Watts)
    240Watts / 400VA
  • Tensão nominal de saída
    230V
  • Frequência de saída (sincronizada com os principais)
    47 - 63 Hz
  • Frequência de saída (não sincronizada)
    50Hz +/- 0.1% para 50Hz nominais
  • Topologia
    Em modo de espera
  • Tipo forma de onda
    Onda pseudo-sinusoidal
  • Ligações de saída
    (4) Schuko CEE 7 (selector_surgetitle)
    (4) Schuko CEE 7 (Bateria de reserva)
  • Tempo de transferência
    6ms typical : 10ms maximum

Entrada

  • Tensão nominal de entrada
    230V
  • Frequência de entrada
    50/60 Hz
  • Tipo de ligação de entrada
    Schuko CEE 7/7P
  • Comprimento do fio
    1.83metros
  • Margem de entrada em funcionamento normal
    180 - 266V
  • Número de Cabos de Alimentação
    1
  • Corrente máxima de entrada
    10.0A

Baterias e autonomia

  • Tipo de bateria
    Bateria de chumbo-ácido, selada, sem manutenção com electrólito suspenso: à prova de fugas
  • Tempo de recarregamento típico
    16Hora(s)
  • Vida útil da bateria esperada (anos)
    2 - 5
  • Quantidade de RBC™
    1
  • Runtime
  • Eficiência

Comunicações & Gestão

  • Painel de controlo
    Display LED de estado com On Line : Em Bateria
  • Alarme audível
    Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria : alarme contínuo de sobrecarga

Protecção contra sobrecargas e filtragem

  • Surge energy rating
    310Joules
  • Data Line Protection
    Linha de telefone analógica para telefone/fax/modem/DSL (Cabo RJ-11), Linha de rede - 10/100 Base-T Ethernet (conector RJ-45)
  • Filtragem
    Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Físico

  • Altura máxima
    86mm , 8.6cm
  • Largura máxima
    230mm , 23.0cm
  • Profundidade máxima
    285mm , 28.5cm
  • Peso líquido
    5.4kg
  • Peso bruto
    5.6kg
  • Altura com embalagem
    132mm , 13.2cm
  • Largura com embalagem
    300mm , 30.0cm
  • Profundidade com embalagem
    366mm , 36.6cm
  • Cor
    Charcoal
  • Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
    380mm
  • Master Carton Units
    2.0
  • Master Carton Weight
    12.2
  • Unidades por pallet
    48.0
  • SCC Codes
    1073130423336 4

Ambiente

  • Temperatura de funcionamento
    0 - 40 °C
  • Humidade relativa
    0 - 95 %
  • Altitude
    0-15000metros
  • Temperatura de armazenamento
    0 - 40 °C
  • Humidade relativa de armazenamento
    0 - 95 %
  • Altitude de armazenamento
    0-15000metros
  • Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
    45.0dBA

Conformidades

  • Certificações
    CE, GOST, NEMKO
  • Normas de protecção do equipamento
    Vida útil : 100000 Euro
  • Garantia standard
    2 anos para reparação ou substituição, 3 anos para reparação ou substituição para países da União Europeia

Sustentável Estado Oferta

  • RoHS
    Compatível
  • REACH
    REACH: Não Contém SVHCs
  • PEP
    Disponível no separador Documentação
  • EOLI
    Disponível no separador Documentação
Manuais & Garantias
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

199KB

Atualizado em

2018-06-13

Back-UPS ES 400/550/700 230V User Manual
Brochure
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

159KB

Atualizado em

2018-06-15

Two page brochure with top level features, benefits and specs.
PDF

Tamanho

158KB

Atualizado em

2018-06-06

Two page brochure with top level features, benefits and specs.
Certificações
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

319KB

Atualizado em

2018-06-18

PCBC (Poland) approval for Back-UPS ES model BE400xxxxxxxxxx, BE550xxxxxxxxxx and BE700xxxxxxxxxx
PDF

Tamanho

156KB

Atualizado em

2018-06-13

EMC approval for Back-UPS ES (model BE400-xx)
Environmental Profile
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

463KB

Atualizado em

2018-06-18

Product Environmental Profile 1 for the Back-UPS Product Range
PDF

Tamanho

407KB

Atualizado em

2018-06-15

End of Life Instruction (EoLI) for the Back-UPS Product Range
Título
Tamanho
Atualizado em

Categoria

Subcategoria


3 anos de extensão de garantia (renovação ou volume alto)

Obtenha uma extensão da cobertura de garantia da marca para além do prazo de garantia original da marca, para uma maior tranquilidade e proteção de falha

3 Anos de Extensão da Garantia do Service Pack (na compra de produtos novos)

Obtenha uma extensão da cobertura de garantia da marca para além do prazo de garantia original da marca, para uma maior tranquilidade e proteção de falha

1 Ano de Extensão da Garantia do Service Pack (na compra de produtos novos)

Obtenha uma extensão da cobertura de garantia da marca para além do prazo de garantia original da marca, para uma maior tranquilidade e proteção de falha

1 ano de extensão de garantia (renovação ou volume elevado)

Obtenha uma extensão da cobertura de garantia da marca para além do prazo de garantia original da marca, para uma maior tranquilidade e proteção de falha


Mostrar resultados por página

Produtos Relacionados, Acessórios e Serviços

Veja todos os acessórios opcionais para este produto