Armário de Integração em Rede NetShelter SX 42U com 750mm de Largura x 1070mm de Profundidade com Lados, em Cinzento RAL7035

Partilhar:

Armário de Integração em Rede NetShelter SX 42U com 750mm de Largura x 1070mm de Profundidade com Lados, em Cinzento RAL7035

AR3140G

Description: O armário de integração em rede NetShelter SX veio expandir a linha superior de armários para TI da Schneider Electric, com suporte aperfeiçoado para aplicações de integração em rede de alta densidade. Os gestores de cabos de alta densidade integrados e a parte superior de acesso melhorado aos cabos providenciam suporte para grandes feixes de cabos. Quando combinada com o Kit de Condutas de Fluxo de Ar Lateral, a Estrutura de Integração em Rede assegura o isolamento completo de admissão de ar frio e do ar de exaustão quente para grandes comutadores e diretores SAN.

Inclui : Baying hardware , Documentation CD , Key(s) , Keyed-alike doors and side panels , Leveling feet , Mounting hardware , Pre-installed casters , Side panels , User Manual , Vertical cable managers

Armário de Integração em Rede NetShelter SX 42U com 750mm de Largura x 1070mm de Profundidade com Lados, em Cinzento RAL7035

O armário de integração em rede NetShelter SX veio expandir a linha superior de armários para TI da Schneider Electric, com suporte aperfeiçoado para aplicações de integração em rede de alta densidade. Os gestores de cabos de alta densidade integrados e a parte superior de acesso melhorado aos cabos providenciam suporte para grandes feixes de cabos. Quando combinada com o Kit de Condutas de Fluxo de Ar Lateral, a Estrutura de Integração em Rede assegura o isolamento completo de admissão de ar frio e do ar de exaustão quente para grandes comutadores e diretores SAN.

Ligue para mais informações
+27-11-254-6400
Inclui: Peças de ligação , CD de Documentação , Tecla(s) , Portas e painéis laterais com chaves idênticas , Pés de nivelamento , Mounting hardware , Rodas pré-instaladas , Side panels , Manual do Utilizador , Gestores de cabos verticais

Produtos Relacionados, Acessórios e Serviços

Veja todos os acessórios opcionais para este produto

AR3140G Features

Armário de Integração em Rede NetShelter SX 42U com 750mm de Largura x 1070mm de Profundidade com Lados, em Cinzento RAL7035

  • Protecção e passagem de cabos
    As palhetas em plástico oferecem um raio de curvatura adequado.
  • Gestão de cabos de alta densidade
    As guias para montagem na vertical são abertas para um aumento do acesso dos cabos e a parte superior apresenta grandes áreas abertas para a entrada/saída da estrutura.
  • Melhor acesso aos cabos
    Suporte e organização de grandes feixes de cabos para uma eficiência melhorada, com guias abertas para montagem na vertical e grandes aberturas na parte superior para os cabos.
  • Gestão de cabos de alta densidade integrado
    Diminuição do tempo de instalação e suporte das necessidades da cablagem de grandes switches de rede.
  • Concepção de estrutura optimizada para fluxo de ar de lado a lado
    Os painéis de gestão do fluxo de ar, a guia de montagem vertical esquerda e o kit de condutas de fluxo de ar lateral asseguram um fluxo de ar de lado a lado adequado para os switches de rede do corredor frio e providenciam o isolamento do ar quente, impedindo a sua reentrada no corredor frio. Adicionalmente, a guia frontal esquerda de montagem na vertical actua como bloco de ar para o ar de exaustão nos switches de rede.

NetShelter SX Características & Benefícios

  • Portas posteriores divididas
    As portas posteriores divididas ajudam a maximizar o espaço de chão. Apenas são necessárias 11 polegadas (279 mm) de espaço livre por detrás dos armários para permitir o abrir e fechar da porta.
  • Guias de montagem ajustáveis com hardware incorporado e alinhamento rápido
    ###############################################################################################################################################################################################################################################################
  • Canais acessórios traseiros pré-instalados em toda a altura do armário
    ###############################################################################################################################################################################################################################################################
  • Opções de embalagem especiais para expedição de bastidores com equipamento previamente montado no bastidor
    Armários com embalagem contra choques são armários padrão com provisões na conceção da embalagem e montagem do armário para a expedição dos armários com o equipamento montado no interior. Vasta experiência na indústria com os fabricantes de TI líderes e mais recentemente certificados com Cisco® para pré-instalação em bastidor e expedição de Cisco Unified Computing Systems (UCS). Consulte "apc.com" relativamente a opções de dimensões de armários e disponibilidade.
  • Com possibilidade de opções para montagem a pedido (ATO) do armário
    ###############################################################################################################################################################################################################################################################
  • Rodas de baixo perfil e pés de nivelamento ajustáveis a partir da parte inferior ou superior
    ###############################################################################################################################################################################################################################################################
  • Hardware de junção integrado com alinhamento de armários de larguras múltiplas
    ###############################################################################################################################################################################################################################################################
  • Concebido para uma maior estabilidade estrutural
    ###############################################################################################################################################################################################################################################################
  • Ligação à terra eléctrica integrada
    O tecto, painéis laterais, portas da frente de trás estão ligadas à terra na estrutura do armário. Oito inserções adicionais de ligação eléctrica à terra estão localizadas na estrutura para ligação à terra externa.
  • Otimização para sistema de gestão de cabos de alta capacidade
    ###############################################################################################################################################################################################################################################################
  • Integrado com produtos InfraStruxure
    Os produtos Schneider Electric de arrefecimento, distribuição de energia elétrica e gestão de cabos funcionam facilmente com armários de TI, de modo a oferecer um sistema de suporte de infraestruturas completo.
  • Compatível com Sistemas de Bastidores Schneider Electric
    Compatível com uma variedade de produtos acessórios para bastidores Schneider Electric para oferecer a possibilidade de criar um sistema de bastidores completo. Configure soluções de bastidor utilizando o configurador, líder da indústria, do Criador de Soluções para Pequenos Espaços de TI no Design Portal da Schneider Electric, bem como a verificação de compatibilidade entre produtos e o catálogo útil sobre equipamentos de terceiros para ajudar na visualização da sua solução ideal de bastidor.
  • Garantia de Compatibilidade para Montagem em Bastidor Independente EIA-310 19pol.
    Montagem independente para uma compatibilidade garantida com todos os equipamentos de 19" em conformidade com EIA-310. A garantia de devolução de dinheiro segundo o lema "Serve Como Uma Luva" proporciona a segurança de que todo o seu equipamento de montagem em bastidor, vai fisicamente adequar-se a um NetShelter.
  • Teto com acesso aos cabos facilmente amovível
    ###############################################################################################################################################################################################################################################################
  • Apoio de parafuso com olhal integrado na estrutura do armário
    ###############################################################################################################################################################################################################################################################
  • Guias de montagem do equipamento integradas com sistemas de cablagem de conexão
    ###############################################################################################################################################################################################################################################################
  • Selecção simples
    Sem necessidade de passar horas a selecionar e compilar dezenas de referências de peças para criar um único armário. A Schneider Electric facilitou o processo, cuidando dos pormenores e fornecendo armários completos com referências de peças únicas.
  • Porta frontal perfurada com perfil curvado
    ###############################################################################################################################################################################################################################################################
  • Portas de desencaixe rápido
    A porta pode ser movida para o lado oposto ou trocada com as portas traseiras. As portas são facilmente removíveis com um simples desenho de levantar-tirar.
  • Painéis laterais a altura média e opção com frisos com escova para passagem
    ###############################################################################################################################################################################################################################################################
  • Aberturas para acesso de cabos com escovas pré-instaladas
    ###############################################################################################################################################################################################################################################################
  • Ferramentas de ajuste do armário e hardware disponibilizadas
    Todos os armários são fornecidos de origem com uma bolsa de hardware que inclui hardware para a montagem do equipamento de TI e ferramentas para um ajuste simples do armário.
Distribuição do produto
Distribuição do produto

Andorra , Emirados Árabes Unidos , Albânia , Armênia , Angola , Áustria , Azerbaijão , Bósnia-Herzegóvina , Bélgica , Burquina Faso , Bulgária , Bareine , Burundi , Benin , Botsuana , Belarus , Canadá , Congo, República Democrática do , República Centro-Africana , Congo , Suíça , Costa do Marfim , República dos Camarões , Sérvia e Montenegro , Chipre , República Tcheca , Alemanha , Djibuti , Dinamarca , Argélia , Estônia , Egito , Saara Ocidental , Eritréia , Espanha , Etiópia , Finlândia , França , Gabão , Reino Unido , Geórgia , Guiana Francesa , Gana , Gibraltar , Gâmbia , Guiné , Guadalupe , Guiné Equatorial , Grécia , Croácia , Hungria , Irlanda , Israel , Iraque , Irã , Islândia , Itália , Jordânia , Quênia , Kuwait , Casaquistão , Líbano , Liechtenstein , Libéria , Lesoto , Lituânia , Luxemburgo , Letônia , Marrocos , Moldova, República de , Madagascar , Macedônia, República da , Mali , Mongólia , Martinica , Mauritânia , Malta , Maurício , Malawi , Moçambique , Namíbia , Níger , Nigéria , Países Baixos , Noruega , Omã , Paquistão , Polônia , Portugal , Catar , Reunião , Romênia , Rússia , Ruanda , Arábia Saudita , Sudão , Suécia , Eslovênia , Eslováquia , Serra Leoa , Senegal , Somália , Suriname , Ilhas Turks e Caicos , Chade , Togo , Tadjiquistão , Turcomenistão , Tunísia , Turquia , Tanzânia , Ucrânia , Uganda , Estados Unidos , Uzbequistão , XF , Iêmen , Mayotte , África do Sul , Zâmbia , Zimbábwe

Print Technical Specification

Físico

  • Altura máxima
    1991mm , 199.1cm
  • Largura máxima
    750mm , 75.0cm
  • Profundidade máxima
    1070mm , 107.0cm
  • Altura do bastidor
    42U
  • Peso líquido
    155.95kg
  • Peso bruto
    168.18kg
  • Altura com embalagem
    2118mm , 211.8cm
  • Largura com embalagem
    850mm , 85.09cm
  • Profundidade com embalagem
    1219mm , 121.9cm
  • Cor
    Grey
  • Profundidade de montagem máxima
    819.0mm , 81.92cm
  • Profundidade de montagem mínima
    11.0inches
  • Front Door
    16.0diâmetro
  • Vertical Posts
    16.0diâmetro
  • Rear Door
    16.0diâmetro
  • Roof
    18.0diâmetro
  • Side Panels
    18.0diâmetro
  • Unidades por pallet
    1.0
  • Largura do Bastidor
    19"

Ambiente

  • Protection Class
    IP 20

Conformidades

  • Certificações
    UL 2416, UL 60950-1
  • Garantia standard
    Reparar ou substituir 5 anos

Sustentável Estado Oferta

  • RoHS
    Compatível
  • REACH
    REACH: Não Contém SVHCs
  • Outras Conformidades Ambientais
    RoHS China
Manuais & Garantias
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

83KB

Atualizado em

2018-06-18

Includes grounding information for all NetShelter enclosures. The information in this document supercedes any and all enclosure grounding information in NetShelter enclosure manuals.
PDF

Tamanho

1242KB

Atualizado em

2018-06-11

Quick Unpacking Instructions for NetShelter SX
PDF

Tamanho

222KB

Atualizado em

2018-06-11

Instalação
PDF

Tamanho

1983KB

Atualizado em

2018-05-29

Inclui instruções de instalação e desempacotamento do armário, detalhes para montar o equipamento, especificações e informação sobre acessórios.
Certificações
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

6507KB

Atualizado em

2018-06-14

NetShelter SX IT Cabinet in commercial and seismic racks OSHPD Application for Preapproval
Título
Tamanho
Atualizado em
Racks and Enclosures, NetShelter SX

Categoria

Subcategoria


PDU de Bastidor, Com Medição, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8) C13

As PDU com medição em bastidor fornecem uma monitorização à distância em tempo real das cargas ligadas. Os alarmes definidos pelo utilizador alertam para potenciais sobrecargas do circuito antes de acontecerem falhas críticas TI.

SMART-UPS RT da APC 1000VA RM 2 Cartão de Rede 30V

Alta densidade, protecção de alimentação online de dupla conversão com funcionamento escalável

PDU de Bastidor 2G, Com Comutação, Zero U, 16A, 230V, (7) C13 & (1) C19, Cabo IEC309

Unidades de Distribuição da Alimentação (PDU) Comutadas em Bastidor da APC permitem um controlo de alimentação avançado e personalizável, bem como uma monitorização activa. Os controlos de nível de saída remotos permitem ligar/desligar a funcionalidade para encerrar e reiniciar, para reiniciar remotamente o equipamento e restringir a utilização não autorizada de saídas individuais. A temporização da sequenciação de alimentação permite aos utilizadores definir a ordem de activação ou desactivação do equipamento conectado. Evita a sobrecarga do circuito durante a recuperação da energia e prolonga o tempo de actividade de equipamento crítico, dando prioridade à separação da carga. A medição de corrente fornece uma monitorização remota em tempo real das cargas conectadas. As PDU Comutadas em Bastidor incluem monitorização da potência activa, uma porta de sensor da humidade/temperatura, tomadas IEC com fecho e disjuntores de baixo perfil. Alarmes definidos pelo utilizador avisam a existência de potenciais sobrecargas do circuito antes de ocorrerem falhas críticas de TI. Os utilizadores podem aceder, configurar e controlar as PDU Comutadas em Bastidor através de interfaces Web, SNMP ou Telnet seguras, complementadas pelas plataformas de gestão centralizada da APC utilizando InfraStruxure Central, Capacity Manager e Change Manager.

Smart-UPS 1500 VA LCD RM 1U 230 V da APC

Protecção da alimentação de rede inteligente e eficaz desde o nível inicial até ao funcionamento escalável. Ideal para servidores, ponto de venda, routers, interruptores, hubs e outros dispositivos de rede.

Friso de Escovas para Cobertura NetShelter SX / SV

Inclui cinco peças. Frisos com escova de substituição que são instalados no tecto e nos painéis laterais do NetShelter de forma a assegurar o fluxo de ar adequado.

Suporte de Montagem de Acessórios Zero U NetShelter

Instala-se em vários locais dentro de um armário; por exemplo, nas flanges de montagem vertical e nos canais de acessórios 0U verticais. Fornece opções de montagem para a PDU em bastidor e outros acessórios pequenos.


Mostrar resultados por página