Easy UPS 3S - UPS 20 kVA 400 V 3:1 com baterias internas – tempo de funcionamento 15 minutos

Easy UPS 3S - UPS 20 kVA 400 V 3:1 com baterias internas – tempo de funcionamento 15 minutos Frente esquerdo
Easy UPS 3S - UPS 20 kVA 400 V 3:1 com baterias internas – tempo de funcionamento 15 minutos Frente esquerdo
Easy UPS 3S - UPS 20 kVA 400 V 3:1 com baterias internas – tempo de funcionamento 15 minutos Frente esquerdo
Easy UPS 3S - UPS 20 kVA 400 V 3:1 com baterias internas – tempo de funcionamento 15 minutos Frente Direita
Easy UPS 3S - UPS 20 kVA 400 V 3:1 com baterias internas – tempo de funcionamento 15 minutos Frente Reto
RoHS
  • UPS trifásica de elevada eficiência com baterias internas proporcionando um tempo de funcionamento de 15 minutos. A UPS possui características de produto avançadas...

  • Inclui: Filtro de pó, Manual de instalação

Veja a descrição geral do produto
Não disponível em Moçambique

E3SUPS20K3IB1 Características

Easy UPS 3S - UPS 20 kVA 400 V 3:1 com baterias internas – tempo de funcionamento 15 minutos
UPS trifásica de elevada eficiência com baterias internas proporcionando um tempo de funcionamento de 15 minutos. A UPS possui características de produto avançadas, especificações competitivas e uma conceção elétrica robusta, o que torna simples a continuidade da atividade no centro de dados ou na sala elétrica. Trata-se de uma UPS de 20 kVA excecionalmente fácil de instalar, operar, de se fazer a manutenção e o serviço, ideal para pequenas e médias empresas. Inclui filtro de pó e placas com revestimento adequado para ambientes adversos.
Inclui: Filtro de pó, Manual de instalação

Easy UPS 3S Características & Benefícios

Protecção

Janela de Tensão de Entrada Larga
Poupa a energia da sua bateria para quando necessitar realmente dela – durante cortes de energia!
Parallel capability
Podem ser colocadas várias unidades em paralelo para cumprir a potência instalada e os requisitos de redundância
Filtros para poeiras substituíveis
proteja a UPS em ambientes difíceis.
Placa SNMP opcional
Quando adquirir a placa SNMP, poderá monitorizar e gerir remotamente o estado da UPS através da interface de rede da UPS ou através dos pacotes de software EcoStruxure IT, aptos para computação na cloud e no local. Clique aqui para obter mais informações sobre o EcoStruxure IT.

Conveniência

Instalação simples
Incluindo os disjuntores de entrada, de saída e de derivação, assim como o comutador de paragem de emergência (EPO), simplifica o planeamento de instalação e acelera a implementação.
Acesso frontal de serviço
Simplifica a instalação e a manutenção da UPS, enquanto minimiza as necessidades de espaço.
Ensaio do circuito fácil
Verifica o desempenho da UPS antes de ligar a sua carga, sem ser necessário utilizar um banco de carga.
Modo ECO
Modo de funcionamento que deriva componentes eléctricos não utilizados em boas condições de alimentação d forma a alcançar uma alta eficiência de funcionamento, sem sacrificar a protecção
Instalação rápida e fácil
Deslize rapidamente a UPS compacta e leve para a respetiva posição.
Interface de utilizador intuitiva
A interface gráfica de utilizador intuitiva permite uma fácil configuração do sistema.

Distribuição do produto

Andorra, Emirados Árabes Unidos, Armênia, Angola, Argentina, Áustria, Austrália, Aruba, Azerbaijão, Bósnia-Herzegóvina, Bélgica, Bulgária, Bareine, Brunei, Bolívia, Brasil, Belarus, Congo, República Democrática do, Congo, Suíça, Chile, República dos Camarões, Sérvia e Montenegro, Chipre, República Tcheca, Alemanha, Dinamarca, Argélia, Estônia, Egito, Eritréia, Espanha, Finlândia, Fiji, França, Reino Unido, Geórgia, Guiana Francesa, Gana, Gibraltar, Guadalupe, Grécia, Guiana, Croácia, Hungria, Indonésia, Irlanda, Israel, Iraque, Irã, Itália, Jamaica, Jordânia, Quênia, Camboja, Coréia, Sul, Kuwait, Ilhas Caiman, Casaquistão, Líbano, Lituânia, Letônia, Marrocos, Madagascar, Mianmá, Mongólia, Martinica, Maurício, Malásia, Nigéria, Países Baixos, Noruega, Nova Zelândia, Omã, Peru, Papua-Nova Guiné, Filipinas, Paquistão, Polônia, Portugal, Paraguai, Catar, Reunião, Romênia, Rússia, Arábia Saudita, Suécia, Cingapura, Eslovênia, Eslováquia, Senegal, Suriname, Tailândia, Turcomenistão, Tunísia, TP, Turquia, Taiwan, Ucrânia, Uganda, Uruguai, Uzbequistão, Vietnã, Iêmen, Mayotte, África do Sul

Opções

Serviços

Regressar ao início