Sensores / Câmaras / Licenças / Acessórios

Optimize a sua Aplicação de Monitorização Ambiental e de Segurança com uma vasta gama de opções


 
Suportes de câmara NetBotz que se integram com aparelhos NetBotz específicos, acrescentando vigilância às suas elevadas capacidades de monitorização e controlo de acesso. Com a sua combinação de deteção de movimento e alertas avançados NetBotz, as câmaras foram concebidas à medida dos ambientes Edge e de Data Center. A funcionalidade de vigilância no Data Center Expert permite o armazenamento de vídeo a longo prazo, bem como a marcação e a pesquisa de alertas. O Suporte de Câmara 160 integra-se com aparelhos da família NetBotz 400 e 500 e o Suporte de Câmara HD 165 integra-se com aparelhos da família NetBotz 750.
Leia mais
Os suportes NetBotz e sensores externos completam a solução de monitorização ao fornecer uma imagem completa de um ambiente dado.
Leia mais
As aplicações de software para NetBotz melhoram um conjunto de aplicações integradas para incluir áudio de 2 vias, gravação áudio e reprodução, mascaramento de câmara (block-out), gravações vídeo assinadas digitalmente, filtragem IP, campos de localização alargada, nomes de utilizadores ilimitado e seis níveis de privilégios administrativos. Adicionalmente, agregam transmissões vídeo NetBotz múltiplas para uma vista única com licenças de vigilância central InfraStruXure.
Leia mais
Os acessórios tais como cabos e suportes de montagem permitem uma instalação de aplicações de monitorização para qualquer ambiente. A alimentação através dos injectores Ethernet permitem que os dispositivos próprios para PoE APC, para serem alimentados através de um cabo CAT5. Estes acessórios são testados pela APC em termos de compatibilidade com todos os produtos NetBotz, poupando o tempo da sua instalação.
Leia mais
A solução de acesso de bastidor da APC integra-se perfeitamente, fornecendo uma interface única para gestão e controlo dos privilégios de acesso de bastidor, bem como a vigilância e monitorização do ambiente. O dispositivo de acesso de bastidor liga-se via Ligação-A e monta-se no fundamento do bastidor, maximizando a utilização do espaço. A configuração em massa de mais 130 portas facilita a instalação de centros de dados grandes. E como utiliza a arquitectura NetBotz, guarda o endereço IP e os custos associados e integra-se com a InfraStruxure Central. A tecnologia HID e os cartões de proximidade permitem também a integração com sistemas de controlo de acesso a edifícios. A solução de acesso de bastidor da APC é facilmente escalonada e pode ser utilizada com a APC NetShelter SX ou quaisquer outras marcas de estruturas.
Leia mais