Acessórios para bastidores e compartimentos

Opções para optimizar o espaço utilizável do bastidor e assegurar o fluxo de ar adequado ao ambiente ideal do equipamento de TI



 
Conjuntos de cabos de dados Cat5e ou Cat6 pré-terminados e testados. Estes cabos de dados permitem uma implementação rápida dos servidores e reduzir a densidade de cabos na parte de trás do armário.
Leia mais
Painéis de Preenchimento da Gestão de Fluxo de Ar promovem o fluxo de ar dentro de um armário, ocupando espaço de bastidor inutilizado. Estes painéis de preenchimento modulares que não necessitam de ferramentas permitem uma instalação rápida e simples em qualquer bastidor EIA-310 de 19 polegadas ou estrutura com orifícios de montagem quadrados. As tiras de escovas proporcionam uma barreira ao fluxo de ar e permitem que os cabos sejam passados da frente para a traseira do bastidor. Os passa-fios KoldLok vedam uma variedade de aberturas num ambiente de chão falso para reduzir o bypass de fluxo de ar e melhorar a eficiência do arrefecimento.
Leia mais
Bastidores e armários alojam mais equipamento hoje em dia que alguma vez o fizeram antes. O aumento da densidade de equipamentos aumentou a necessidade de uma gestão de cabos organizada no interior e exterior do bastidor. Uma má gestão de cabos não apenas pode causar a danificação de cabos ou aumento no tempo para adicionar ou mudar cabos, mas podem também bloquear fluxo de ar ou acessos críticos. Isto pode causar ineficiências na prestação do seu equipamento ou mesmo tempo de paragem. Estes acessórios oferecem opções de gestão de cabos apropriadas para satisfazerem diferentes necessidades. As soluções vão dos simples anéis de gestão de cabos até aos organizadores horizontais e verticais, com calhas e escadas.
Leia mais
O material de montagem inclui prateleiras leves e de alta resistência, suportes de fixação, placas de estabilização, kits de aperto, gavetas de teclado, calhas de montagem, suportes e material associado.
Leia mais
Os componentes de bastidor incluem portas, tectos, painéis laterais, kits de ligação e rodinhas.
Leia mais