Monitores LCD e interruptores KVM

Aceda a dispositivos que simplificam a administração do servidor e da rede



 
As Consolas LCD do Bastidor APC são constituídas por um teclado, rato, consola LCD de 17" / 19" , e Interruptor KVM (apenas modelo de 17") analógico de 8 / 16 portas opcional integrado, tudo num design 1U compacto. Este design compacto permite que um interruptor KVM seja montado na parte de trás da Consola LCD de Bastidor ou elimina a necessidade de um interruptor KVM à parte, através da selecção de uma Consola LCD da Bastidor com Interruptor KVM analógico de 8 / 16 portas integrado. A consola é de fácil instalação e minimiza os custos de assistência e manutenção, assegurando um custo de propriedade inferior. O ecrã LCD ultra-fino, a tecnologia touchpad e o kit individual de montagem em bastidor, de fácil instalação, combinam para formar uma solução de alta qualidade, topo de gama, concebida para a gestão de servidores. As Consolas LCD de Bastidor podem ser utilizadas numa grande variedade de ambientes TI, desde salas de computadores a centros de dados grandes.
Leia mais
Os comutadores KVM de bastidor da APC permitem que os administradores de TI tenham acesso local e remoto de nível POST e BIOS e controlem os servidores Windows, SUN e Linux/UNIX ligados. Os comutadores analógicos, analógicos CAT-5 e IP KVM ajudam a reduzir o custo total de propriedade, minimizando os requisitos de espaço, hardware, electricidade e cablagem ao permitir a utilização de apenas um teclado, monitor e rato para vários servidores. Melhore o retorno do investimento e a flexibilidade através de do escalonamento de nível empresarial com gestão centralizada. A gestão da infra-estrutura de TI em centros de dados, salas de computadores e filiais remotas é agora possível com um maior controlo e confiança graças aos comutadores KVM de bastidor da APC.
Leia mais
APC Ethernet Switches improve adaptability by offering a pre-integrated solution designed for InfraStruxure architecture. They lower total cost of ownership by providing rapid data transmission at cost-effective price points. APC 1U rackmount Ethernet Switches address the connectivity needs of network administrators, and are designed to eliminate congestion over the network. Ethernet Switches can be used anywhere that networking equipment exists, including wiring closets, computer rooms, and data centers of any size.
Leia mais